W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(9 Produkty)
Nasadki z kołnierzem zaprojektowano z myślą o łatwym montażu i demontażu ręcznym lub za pomocą zautomatyzowanego sprzętu. Zwykle są używane do zabezpieczania gwintów metrycznych lub calowych z O-ringami lub bez nich. Większy kołnierz przyspiesza montaż i demontaż ręczny.
Nasadki w kolorze naturalnym ułatwiają kontrolę jakości: dzięki temu, że są przezroczyste, umożliwiają sprawdzenie, czy w danym złączu zamontowano O-ring czy nie.
Zapewniają ciasne i pewne dopasowanie.
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Służą do zabezpieczania gwintów BSP i UNF.Zaprojektowane z małym kołnierzem.Zwiększają ochronę przed zanieczyszczeniami i ograniczają czas marnowany podczas powtarzalnych czynności. Materiał: LDPE, PE Kolor: Naturalny, Czerwony Grupa SR: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Nasadki z kołnierzem zaprojektowano z myślą o łatwym montażu i demontażu ręcznym lub za pomocą zautomatyzowanego sprzętu. Zwykle są używane do zabezpieczania gwintów metrycznych lub calowych z O-ringami lub bez nich. Większy kołnierz przyspiesza montaż i demontaż ręczny.
Nasadki w kolorze naturalnym ułatwiają kontrolę jakości: dzięki temu, że są przezroczyste, umożliwiają sprawdzenie, czy w danym złączu zamontowano O-ring czy nie.
Zapewniają ciasne i pewne dopasowanie.
Nasadki z kołnierzem zaprojektowano z myślą o łatwym montażu i demontażu ręcznym lub za pomocą zautomatyzowanego sprzętu. Zwykle są używane do zabezpieczania gwintów metrycznych lub calowych z O-ringami lub bez nich. Większy kołnierz przyspiesza montaż i demontaż ręczny.
Nasadki w kolorze naturalnym ułatwiają kontrolę jakości: dzięki temu, że są przezroczyste, umożliwiają sprawdzenie, czy w danym złączu zamontowano O-ring czy nie.
Zapewniają ciasne i pewne dopasowanie.
Zatyczki do węży z uchwytem do demontażu na środku służą do zaślepiania i uszczelnienia końcówek węży. Są wyposażone w żeberka, które ułatwiają wciskanie elementu w przewód bez rozciągania go. Charakteryzują się wysoką wytrzymałością na rozciąganie, odpornością na obciążenie dynamiczne i elastycznością.
Wewnętrzny centralny uchwyt ułatwia montaż i demontaż zatyczki, co bardzo upraszcza pracę. Ponadto stożkowy kształt umożliwia montaż zatyczki w otworach o różnych średnicach wewnętrznych. Ciasne dopasowanie i dobre uszczelnienie sprawiają, że zatyczka skutecznie chroni wąż przed wnikaniem do wnętrza pyłu, brudu i innych zanieczyszczeń. Wspomaga to ochronę komponentów wewnętrznych i gwarantuje optymalne parametry pracy.
Są powszechnie używane w budownictwie, branży motoryzacyjnej i rolnictwie.
High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.
Wyposażone w zintegrowaną podkładkę i zaślepkę, które działają jako jeden element.Wytrzymują wysokie temperatury do 250 stopni Celsjusza.Do lakierowania proszkowego, malowania, platerowania, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: Silikon, EPDM Kolor: Naturalny, Czarny, Biały, Szary, Ciemnozielony, Żółty, Różowy, Fiolet, Czerwony Grupa SR: SR1065, SR1092, SR5753
Covered Tapered Plugs have convex edges that guarantee a secure fit. Features a push-fit design that makes it simple to use and remove. Used for pipes, blind holes and furniture.
Ich wypukłe boki zapewniają dobre mocowanie.Chronią przed zanieczyszczeniami, odpadkami i uszkodzeniami.Możliwość ponownego użycia dzięki zastosowanemu materiałowi i bez wpływu na skuteczność. Materiał: Silikon Kolor: Szary, Żółty, Ciemnozielony, Jasnozielony, Biały, Czerwony, Czarny, Różowy, Fiolet, Niebieski, Ciemnoniebieski, Przezroczysty Grupa SR: SR5751
Zaślepki walcowe do zatyczki uniwersalne wykorzystywane jako zabezpieczenie w wielu zastosowaniach.
Artykuły wykonane z elastomeru termoplastycznego sprawdzą się w zastosowaniach wymagających odporności na działanie kwasów. Elementy z PVC są bardzo odporne na rozerwanie i doskonale sprawdzają się przy zabezpieczaniu profili gwintowanych. Asortyment z zielonego winylu dobrze sprawdzi się w kontakcie z olejami i smarami.
Konstrukcja walcowa gwarantuje pewne i ciasne dopasowanie, a jednocześnie zabezpieczenie przed uszkodzeniem i wnikaniem zanieczyszczeń, pyłu, wilgoci i ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
Zaślepki wciskane z uchwytem bocznym to zatyczki, które łatwo demontuje się z miejsc trudno dostępnych. Zaprojektowano je z myślą o ochronie otworów gwintowanych i niegwintowanych podczas produkcji, przechowywania lub transportu. Chronią przed pyłem, zabrudzeniami, uszkodzeniami, wilgocią, korozją i działaniem kwasów.
Boczny uchwyt gwarantuje szybki i łatwy demontaż, gdy artykuł ciasno przylega do chronionego elementu. Wytrzymują temperaturę od -40F do 275F (od -40C do 135C).
Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład w maszynach, pojazdach, elektronice i układach HVAC.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować