Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - ทรงตัว P/ยึดด้วยสกรู/ไนลอน

มีในสต็อก

มัดจะถูกยึดอย่างแข็งแรงในที่ยึดไนลอนเหล่านี้ เส้นผ่านศูนย์กลางของมัดหลายขนาด สีดำและสีธรรมชาติ วัสดุเกรด UL94 V-2 และ UL94 V-0 รูยึดที่แตกต่างกันสำหรับขนาดสกรูที่แตกต่างกัน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
82 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก การปรับ สี เส้นผ่าศูนย์กลางรู ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
2.5074 ฿ - 2.7796 ฿ 2197 มีในสต็อก
คงที่
Natural
5.2 mm
15.9 - 15.9 mm
3.547 ฿ - 3.9351 ฿ 108526 มีในสต็อก
คงที่
Natural
5.2 mm
8 - 8.0 mm
1.3072 ฿ - 1.4411 ฿ 136063 มีในสต็อก
คงที่
Natural
3.2 mm
1.6 mm
5.635 ฿ - 6.2418 ฿ 633 มีในสต็อก
คงที่
Natural
5.2 mm
25.4 - 25.4 mm
1.7222 ฿ - 1.9096 ฿ 3158 มีในสต็อก
คงที่
สีดำ
5.2 mm
3.2 - 3.2 mm
1.3117 ฿ - 1.4545 ฿ 2631 มีในสต็อก
คงที่
สีดำ
3.2 mm
1.6 mm
15.1694 ฿ - 16.8113 ฿ 1053 มีในสต็อก
ปรับได้
Natural
5.2 mm
31.8 - 37.3 mm
4.4928 ฿ - 4.9747 ฿ 15034 มีในสต็อก
คงที่
สีดำ
5.2 mm
19.1 - 19.1 mm
3.8459 ฿ - 4.2608 ฿ 7008 มีในสต็อก
คงที่
สีดำ
5.2 mm
11.1 - 11.1 mm
2.8287 ฿ - 3.132 ฿ 2209 มีในสต็อก
คงที่
Natural
5.2 mm
19.1 - 19.1 mm
5.983 ฿ - 6.6299 ฿ 590 มีในสต็อก
คงที่
Natural
5.2 mm
28.6 - 28.6 mm
17.3021 ฿ - 19.1715 ฿ 460 มีในสต็อก
ปรับได้
Natural
5.2 mm
25.4 - 30.5 mm
3.1677 ฿ - 3.5024 ฿ 6980 มีในสต็อก
คงที่
Natural
5.2 mm
3.2 - 3.2 mm
5.7332 ฿ - 6.3578 ฿ 13078 มีในสต็อก
คงที่
Natural
5.2 mm
12.7 - 12.7 mm
4.6534 ฿ - 5.1531 ฿ 2160 มีในสต็อก
คงที่
สีดำ
5.2 mm
17.5 - 17.5 mm
3.9084 ฿ - 4.3278 ฿ 6967 มีในสต็อก
คงที่
Natural
5.2 mm
3.2 - 3.2 mm
2.8465 ฿ - 3.1544 ฿ 1096 มีในสต็อก
คงที่
Natural
5.2 mm
4.8 - 4.8 mm
2.9759 ฿ - 3.2971 ฿ 147191 มีในสต็อก
คงที่
Natural
5.2 mm
14.3 mm
3.199 ฿ - 3.5425 ฿ 1076 มีในสต็อก
คงที่
Natural
5.2 mm
4.8 - 4.8 mm
2.9223 ฿ - 3.2347 ฿ 4720 มีในสต็อก
คงที่
Natural
5.2 mm
14.3 mm
  • จาก 5
ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 15.9 - 15.9 mm | 0.625 - 0.626 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -40 - 85 °C | -40 - 185 °F ; ธรรมชาติ

N-10B

ช่วงราคา
2.7796 ฿ - 2.5074 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2197 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แคลมป์
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 8 - 8.0 mm | 0.313 - 0.315 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -40 - 85 °C | -40 - 185 °F ; ธรรมชาติ

N-5B

ช่วงราคา
3.9351 ฿ - 3.547 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
108526 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แคลมป์
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 1.6 mm | 0.063 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -40 - 85 °C | -40 - 185 °F ; ธรรมชาติ

N-1

ช่วงราคา
1.4411 ฿ - 1.3072 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
136063 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แคลมป์
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 25.4 - 25.4 mm | 1.000 - 1 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -40 - 85 °C | -40 - 185 °F ; ธรรมชาติ

N-16B

ช่วงราคา
6.2418 ฿ - 5.635 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
633 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แคลมป์
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 3.2 - 3.2 mm | 0.125 - 0.126 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -40 - 85 °C | -40 - 185 °F ; สีดำ

N-2B-BK

ช่วงราคา
1.9096 ฿ - 1.7222 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3158 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    แคลมป์
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 1.6 mm | 0.063 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -40 - 85 °C | -40 - 185 °F ; สีดำ

N-1-BK

ช่วงราคา
1.4545 ฿ - 1.3117 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2631 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    แคลมป์
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 31.8 - 37.3 mm | 1.250 - 1.469 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -40 - 85 °C | -40 - 185 °F ; ธรรมชาติ

N-24B

ช่วงราคา
16.8113 ฿ - 15.1694 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1053 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับได้
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แคลมป์
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 19.1 - 19.1 mm | 0.750 - 0.752 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -40 - 85 °C | -40 - 185 °F ; สีดำ

N-12B-BK

ช่วงราคา
4.9747 ฿ - 4.4928 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15034 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    แคลมป์
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 11.1 - 11.1 mm | 0.438 - 0.437 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -40 - 85 °C | -40 - 185 °F ; สีดำ

N-7B-BK

ช่วงราคา
4.2608 ฿ - 3.8459 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7008 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    แคลมป์
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 19.1 - 19.1 mm | 0.750 - 0.752 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -40 - 85 °C | -40 - 185 °F ; ธรรมชาติ

N-12B

ช่วงราคา
3.132 ฿ - 2.8287 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2209 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แคลมป์
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 28.6 - 28.6 mm | 1.125 - 1.126 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -40 - 85 °C | -40 - 185 °F ; ธรรมชาติ

N-18B

ช่วงราคา
6.6299 ฿ - 5.983 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
590 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แคลมป์
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 25.4 - 30.5 mm | 1.000 - 1.201 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -40 - 85 °C | -40 - 185 °F ; ธรรมชาติ

N-20B

ช่วงราคา
19.1715 ฿ - 17.3021 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
460 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับได้
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แคลมป์
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 3.2 - 3.2 mm | 0.125 - 0.126 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -40 - 85 °C | -40 - 185 °F ; ธรรมชาติ

N-2B

ช่วงราคา
3.5024 ฿ - 3.1677 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6980 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แคลมป์
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 12.7 - 12.7 mm | 0.500 - 0.5 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -40 - 110 °C | -40 - 230 °F ; ธรรมชาติ

N-8B-19

ช่วงราคา
6.3578 ฿ - 5.7332 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13078 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แคลมป์
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 17.5 - 17.5 mm | 0.688 - 0.689 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -40 - 85 °C | -40 - 185 °F ; สีดำ

N-11B-BK

ช่วงราคา
5.1531 ฿ - 4.6534 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2160 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    แคลมป์
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 3.2 - 3.2 mm | 0.125 - 0.126 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -40 - 110 °C | -40 - 230 °F ; ธรรมชาติ

N-2B-19

ช่วงราคา
4.3278 ฿ - 3.9084 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6967 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แคลมป์
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 4.8 - 4.8 mm | 0.188 - 0.189 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -40 - 110 °C | -40 - 230 °F ; ธรรมชาติ

N-3B-19

ช่วงราคา
3.1544 ฿ - 2.8465 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1096 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แคลมป์
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 14.3 mm | 0.563 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -40 - 85 °C | -40 - 185 °F ; ธรรมชาติ

N-9B

ช่วงราคา
3.2971 ฿ - 2.9759 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
147191 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แคลมป์
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 4.8 - 4.8 mm | 0.188 - 0.189 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -40 - 85 °C | -40 - 185 °F ; ธรรมชาติ

N-3B

ช่วงราคา
3.5425 ฿ - 3.199 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1076 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แคลมป์
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 14.3 mm | 0.563 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -40 - 110 °C | -40 - 230 °F ; ธรรมชาติ

N-9B-19

ช่วงราคา
3.2347 ฿ - 2.9223 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4720 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แคลมป์
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู