Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ลูกปัดฉนวนเฉรามิกเหล่านี้ใช้สำหรับหุ้มสายไฟที่รองรับการใช้งานที่มีแรงดันไฟสูงหรือกระแสไฟแรงสูง นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นสเปเฉอร์ที่ไม่มีเกลียวสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้กำลังไฟสูง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | วัสดุ | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.276 ฿ - 5.846 ฿ | 69 มีในสต็อก |
Magnesium Silicate-Based Ceramic
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3.049 ฿ - 3.373 ฿ | 1956 มีในสต็อก |
Magnesium Silicate-Based Ceramic
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3.146 ฿ - 3.485 ฿ | 17865 มีในสต็อก |
Magnesium Silicate-Based Ceramic
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 7.471 ฿ - 8.278 ฿ | 2678 มีในสต็อก |
Magnesium Silicate-Based Ceramic
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3.605 ฿ - 3.99 ฿ | 13215 มีในสต็อก |
Magnesium Silicate-Based Ceramic
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 2.928 ฿ - 3.248 ฿ | 7000 มีในสต็อก |
Magnesium Silicate-Based Ceramic
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2.552 ฿ - 2.826 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
Magnesium Silicate-Based Ceramic
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ