เสารองรับแผงวงจรแบบล๊อคคู่จะล๊อคปลายทั้งสองด้าน และเป็นวิธีง่ายและเร็วในการล๊อค PCBs สองชิ้น หรือ PCB ชิ้นเดียวให้ติดกับโครงหรือเพลา มีระบบล๊อคแบบด้านใดด้านหนึ่งด้วย และมีหลากหลายบอดี้และขนาดตามความต้องการของโครงการคุณ เหมาะสำหรับความต้องการและการใช้งานหลากหลาย มีแบบไนลอน 6/6 (RMS-01) หรือไนลอนหน่วงการติดไฟ 6/6 (RMS-19) พร้อมสองทางเลือกการรับรอง UL (UL94 V0 และ UL94 V2)
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | สี | วัสดุ | ช่วงความหนาของแผง A | ช่วงความหนาของแผง B | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1761 ฿ - 4.6222 ฿ | 5124 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.126 in
3.2 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
4.6311 ฿ - 5.1398 ฿ | 5150 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
2.2888 ฿ - 2.5342 ฿ | 19234 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.126 in
3.2 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
5.3316 ฿ - 5.8982 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 V-0
|
0.126 in
3.2 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
3.025 ฿ - 3.3507 ฿ | 116425 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.078 - 0.142 in
2 - 3.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
2.8242 ฿ - 3.1231 ฿ | 117723 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.248 in
6.3 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.030 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.030 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2.4896 ฿ - 2.7528 ฿ | 70 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.008 - 0.055 in
0.2 - 1.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
1.914 ฿ - 2.1148 ฿ | 140 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
3.025 ฿ - 3.3507 ฿ | 1088 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.078 - 0.142 in
2 - 3.6 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
3.1454 ฿ - 3.489 ฿ | 70 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.078 - 0.142 in
2 - 3.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
4.8051 ฿ - 5.3272 ฿ | 999 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1.4902 ฿ - 1.6508 ฿ | 51638 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
4.4839 ฿ - 4.9702 ฿ | 3729 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.126 in
3.2 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
2.4896 ฿ - 2.7528 ฿ | 65 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
3.8682 ฿ - 4.2831 ฿ | 102250 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.126 in
3.2 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
2.3914 ฿ - 2.6457 ฿ | 19842 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
3.8682 ฿ - 4.2831 ฿ | 56582 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.126 in
3.2 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
3.9574 ฿ - 4.3858 ฿ | 5831 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.248 in
6.3 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.030 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.030 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2.4896 ฿ - 2.7573 ฿ | 70 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.008 - 0.055 in
0.2 - 1.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1.3608 ฿ - 1.508 ฿ | 4548 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ