Menu Search

เสารองรับที่ล็อคคู่

มีในสต็อก

เสารองรับแผงวงจรแบบล๊อคคู่จะล๊อคปลายทั้งสองด้าน และเป็นวิธีง่ายและเร็วในการล๊อค PCBs สองชิ้น หรือ PCB ชิ้นเดียวให้ติดกับโครงหรือเพลา มีระบบล๊อคแบบด้านใดด้านหนึ่งด้วย และมีหลากหลายบอดี้และขนาดตามความต้องการของโครงการคุณ เหมาะสำหรับความต้องการและการใช้งานหลากหลาย มีแบบไนลอน 6/6 (RMS-01) หรือไนลอนหน่วงการติดไฟ 6/6 (RMS-19) พร้อมสองทางเลือกการรับรอง UL (UL94 V0 และ UL94 V2)

  • ติดตั้งง่ายด้วยมือ
  • LDPE, สีธรรมชาติ
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
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
319 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางรู A สี วัสดุ ช่วงความหนาของแผง A ช่วงความหนาของแผง B ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
3.0473 ฿ - 3.3774 ฿ 34077 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
9.5 mm
4.0645 ฿ - 4.5018 ฿ 117364 มีในสต็อก
UL94 V-0
3.2 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
4.8944 ฿ - 5.4164 ฿ 70000 มีในสต็อก
UL94 V-0
3.2 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
1.4411 ฿ - 1.6062 ฿ 16072 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 - 1.6 mm
2 - 3.6 mm
9.5 mm
1.5393 ฿ - 1.7043 ฿ 7101 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
3.2659 ฿ - 3.6184 ฿ 8039 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
28.6 mm
5.4387 ฿ - 6.0232 ฿ 2020 มีในสต็อก
UL94 V-0
3.2 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
4.0645 ฿ - 4.5018 ฿ 431170 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.2 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
5.0639 ฿ - 5.6082 ฿ 65 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.8 mm
ธรรมชาติ
PA
0.8 - 2.0 mm
1.6 mm
22.2 mm
1.5526 ฿ - 1.7222 ฿ 3110 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
31.7 mm
4.6758 ฿ - 5.1888 ฿ 55 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.8 mm
ธรรมชาติ
PA
0.8 - 2.0 mm
1.6 mm
19.1 mm
2.4896 ฿ - 2.7528 ฿ 65 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
PA
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
2.6368 ฿ - 2.9223 ฿ 17570 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 - 1.6 mm
2 - 3.6 mm
11.1 mm
1.508 ฿ - 1.6686 ฿ 1291766 มีในสต็อก
UL94 V-0
4.0 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
3.6407 ฿ - 4.0333 ฿ 2026 มีในสต็อก
UL94 V-0
3.2 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
2.5565 ฿ - 2.8331 ฿ 22026 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
4.4839 ฿ - 4.9702 ฿ 3729 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.2 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
2.6368 ฿ - 2.9223 ฿ 4040 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
7.9 mm
3.7611 ฿ - 4.1627 ฿ 2500 มีในสต็อก
UL94 V-0
3.2 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
4.0645 ฿ - 4.5018 ฿ 8000 มีในสต็อก
UL94 V-0
3.2 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
  • จาก 16
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; PA ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in ; ธรรมชาติ

LCBS-8-6-01

ช่วงราคา
3.3774 ฿ - 3.0473 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34077 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
เสารองรับ PCB ล็อคสองเขี้ยว/เขี้ยวล็อค - ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; PA ; ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.626 in ; ธรรมชาติ

LMSP-10-01

ช่วงราคา
4.5018 ฿ - 4.0645 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
117364 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm
เสารองรับ PCB ล็อคสองเขี้ยว/เขี้ยวล็อค - ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; PA ; ความยาวสเปเซอร์ 3.2 mm | 0.126 in ; ธรรมชาติ

LMSP-2-19

ช่วงราคา
5.4164 ฿ - 4.8944 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; PA ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in ; ธรรมชาติ

LCBS-2-6-01

ช่วงราคา
1.6062 ฿ - 1.4411 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16072 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; PA ; ความยาวสเปเซอร์ 25.4 mm | 1 in ; ธรรมชาติ

LCBS-16-01

ช่วงราคา
1.7043 ฿ - 1.5393 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7101 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; PA ; ความยาวสเปเซอร์ 28.6 mm | 1.126 in ; ธรรมชาติ

LCBS-8-18-01

ช่วงราคา
3.6184 ฿ - 3.2659 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8039 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
เสารองรับ PCB ล็อคสองเขี้ยว/เขี้ยวล็อค - ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; PA ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in ; ธรรมชาติ

LMSP-6-19

ช่วงราคา
6.0232 ฿ - 5.4387 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; PA ; ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in ; ธรรมชาติ

LCBSM-8-01

ช่วงราคา
4.5018 ฿ - 4.0645 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
431170 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ธรรมชาติ ; PA ; 22.2 mm | 0.874 in

DLCBSRA3-14-01

ช่วงราคา
5.6082 ฿ - 5.0639 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
65 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.3 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; PA ; ความยาวสเปเซอร์ 31.7 mm | 1.248 in ; ธรรมชาติ

LCBS-20-01

ช่วงราคา
1.7222 ฿ - 1.5526 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ธรรมชาติ ; PA ; 19.1 mm | 0.752 in

DLCBSRA3-12-01

ช่วงราคา
5.1888 ฿ - 4.6758 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
55 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.3 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; PA ; ความยาวสเปเซอร์ 25.4 mm | 1 in ; ธรรมชาติ

LCBS-3-16-01

ช่วงราคา
2.7528 ฿ - 2.4896 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
65 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; PA ; ความยาวสเปเซอร์ 11.1 mm | 0.437 in ; ธรรมชาติ

LCBS-2-7-01

ช่วงราคา
2.9223 ฿ - 2.6368 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17570 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; PA ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in ; ธรรมชาติ

LCBS-6-19

ช่วงราคา
1.6686 ฿ - 1.508 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1291766 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
เสารองรับ PCB ล็อคสองเขี้ยว/เขี้ยวล็อค - ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; PA ; ความยาวสเปเซอร์ 3.2 mm | 0.126 in ; ธรรมชาติ

LMSP-2-01

ช่วงราคา
4.0333 ฿ - 3.6407 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2026 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; PA ; ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in ; ธรรมชาติ

LCBS-8-01

ช่วงราคา
2.8331 ฿ - 2.5565 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22026 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; PA ; ความยาวสเปเซอร์ 4.8 mm | 0.189 in ; ธรรมชาติ

LCBSM-3-01

ช่วงราคา
4.9702 ฿ - 4.4839 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3729 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; PA ; ความยาวสเปเซอร์ 7.9 mm | 0.311 in ; ธรรมชาติ

LCBS-8-5-01

ช่วงราคา
2.9223 ฿ - 2.6368 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
เสารองรับ PCB ล็อคสองเขี้ยว/เขี้ยวล็อค - ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; PA ; ความยาวสเปเซอร์ 11.1 mm | 0.437 in ; ธรรมชาติ

LMSP-7-01

ช่วงราคา
4.1627 ฿ - 3.7611 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm
เสารองรับ PCB ล็อคสองเขี้ยว/เขี้ยวล็อค - ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; PA ; ความยาวสเปเซอร์ 14.3 mm | 0.563 in ; ธรรมชาติ

LMSP-9-01

ช่วงราคา
4.5018 ฿ - 4.0645 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm