Menu Search

เสารองรับที่ล็อคคู่

มีในสต็อก

เสารองรับแผงวงจรแบบล๊อคคู่จะล๊อคปลายทั้งสองด้าน และเป็นวิธีง่ายและเร็วในการล๊อค PCBs สองชิ้น หรือ PCB ชิ้นเดียวให้ติดกับโครงหรือเพลา มีระบบล๊อคแบบด้านใดด้านหนึ่งด้วย และมีหลากหลายบอดี้และขนาดตามความต้องการของโครงการคุณ เหมาะสำหรับความต้องการและการใช้งานหลากหลาย มีแบบไนลอน 6/6 (RMS-01) หรือไนลอนหน่วงการติดไฟ 6/6 (RMS-19) พร้อมสองทางเลือกการรับรอง UL (UL94 V0 และ UL94 V2)

  • ติดตั้งง่ายด้วยมือ
  • LDPE, สีธรรมชาติ
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
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
319 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางรู A สี วัสดุ ช่วงความหนาของแผง A ช่วงความหนาของแผง B ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
3.9574 ฿ - 4.3858 ฿ 5831 มีในสต็อก
UL94 V-2
6.3 mm
ธรรมชาติ
PA
0.8 - 2.2 mm
0.8 - 2.2 mm
25.0 mm
3.025 ฿ - 3.3507 ฿ 116425 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 - 1.6 mm
2 - 3.6 mm
7.9 mm
2.8242 ฿ - 3.1231 ฿ 117723 มีในสต็อก
UL94 V-2
6.3 mm
ธรรมชาติ
PA
0.8 - 2.2 mm
0.8 - 2.2 mm
10.0 mm
2.4896 ฿ - 2.7528 ฿ 70 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
25.4 mm
1.914 ฿ - 2.1148 ฿ 140 มีในสต็อก
UL94 V-0
4.0 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
3.025 ฿ - 3.3507 ฿ 1088 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 - 1.6 mm
2 - 3.6 mm
31.7 mm
2.2888 ฿ - 2.5342 ฿ 19234 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.2 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
2.5163 ฿ - 2.7885 ฿ 1090 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
19.1 mm
1.4411 ฿ - 1.6062 ฿ 16072 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 - 1.6 mm
2 - 3.6 mm
9.5 mm
1.508 ฿ - 1.6686 ฿ 1291766 มีในสต็อก
UL94 V-0
4.0 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
3.2659 ฿ - 3.6184 ฿ 8039 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
28.6 mm
4.4839 ฿ - 4.9702 ฿ 3729 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.2 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
2.668 ฿ - 2.958 ฿ 1080 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 - 1.6 mm
2 - 3.6 mm
15.9 mm
5.7108 ฿ - 6.331 ฿ 1033 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 - 1.6 mm
2 - 3.6 mm
12.7 mm
4.8185 ฿ - 5.345 ฿ 1039 มีในสต็อก
UL94 V-2
6.3 mm
ธรรมชาติ
PA
0.8 - 2.2 mm
0.8 - 2.2 mm
35.0 mm
1.4902 ฿ - 1.6553 ฿ 1160 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
7.7409 ฿ - 8.5752 ฿ 130 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 - 1.6 mm
2 - 3.6 mm
28.6 mm
3.8771 ฿ - 4.301 ฿ 1400 มีในสต็อก
UL94 V-0
3.2 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
2.5565 ฿ - 2.8331 ฿ 22026 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
4.0645 ฿ - 4.5018 ฿ 431170 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.2 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
  • จาก 16
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; 6.3 mm | 0.248 in ; 0.8 - 2.2 mm | 0.030 - 0.087 in ; ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; 6.3 mm | 0.248 in ; 0.8 - 2.2 mm | 0.030 - 0.087 in ; 25.0 mm | 0.984 in

DLCBSHD-25M-01

ช่วงราคา
4.3858 ฿ - 3.9574 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5831 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; PA ; ความยาวสเปเซอร์ 7.9 mm | 0.311 in ; ธรรมชาติ

LCBS-2-5-01

ช่วงราคา
3.3507 ฿ - 3.025 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
116425 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ; ; ; ; ตัวยึดล็อกหัวลูกศร;6.3 mm | 0.248 in;0.8 - 2.2 mm | 0.030 - 0.087 in;ตัวยึดล็อกหัวลูกศร;6.3 mm | 0.248 in;0.8 - 2.2 mm | 0.030 - 0.087 in;10.0 mm | 0.394 in

DLCBSHD-10M-01

ช่วงราคา
3.1231 ฿ - 2.8242 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
117723 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.1 mm | 0.28 in ; ความยาวสเปเซอร์ 25.4 mm | 1 in ; ธรรมชาติ

LCBS-8-16-01

ช่วงราคา
2.7528 ฿ - 2.4896 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; PA ; ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.626 in ธรรมชาติ

LCBS-10-19

ช่วงราคา
2.1148 ฿ - 1.914 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
140 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; PA ; ความยาวสเปเซอร์ 31.7 mm | 1.248 in ; ธรรมชาติ

LCBS-2-20-01

ช่วงราคา
3.3507 ฿ - 3.025 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1088 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; PA ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in ; ธรรมชาติ

LCBSM-6-01

ช่วงราคา
2.5342 ฿ - 2.2888 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19234 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; PA ; ความยาวสเปเซอร์ 19.1 mm | 0.752 in ; ธรรมชาติ

LCBS-8-12-01

ช่วงราคา
2.7885 ฿ - 2.5163 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1090 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; PA ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in ; ธรรมชาติ

LCBS-2-6-01

ช่วงราคา
1.6062 ฿ - 1.4411 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16072 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; PA ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in ; ธรรมชาติ

LCBS-6-19

ช่วงราคา
1.6686 ฿ - 1.508 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1291766 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; PA ; ความยาวสเปเซอร์ 28.6 mm | 1.126 in ; ธรรมชาติ

LCBS-8-18-01

ช่วงราคา
3.6184 ฿ - 3.2659 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8039 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; PA ; ความยาวสเปเซอร์ 4.8 mm | 0.189 in ; ธรรมชาติ

LCBSM-3-01

ช่วงราคา
4.9702 ฿ - 4.4839 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3729 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; PA ; ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.626 in ธรรมชาติ

LCBS-2-10-01

ช่วงราคา
2.958 ฿ - 2.668 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; PA ; ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in ; ธรรมชาติ

LCBS-2-8-01

ช่วงราคา
6.331 ฿ - 5.7108 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1033 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; 6.3 mm | 0.248 in ; 0.8 - 2.2 mm | 0.031 - 0.087 in ; ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; 6.3 mm | 0.248 in ; 0.8 - 2.2 mm | 0.031 - 0.087 in ; 35.0 mm | 1.378 in

DLCBSHD-35M-01

ช่วงราคา
5.345 ฿ - 4.8185 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1039 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; PA ; ความยาวสเปเซอร์ 22.2 mm | 0.874 in ; ธรรมชาติ

LCBS-14-01

ช่วงราคา
1.6553 ฿ - 1.4902 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1160 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; PA ; ความยาวสเปเซอร์ 28.6 mm | 1.126 in ; ธรรมชาติ

LCBS-2-18-01

ช่วงราคา
8.5752 ฿ - 7.7409 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
130 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
เสารองรับ PCB ล็อคสองเขี้ยว/เขี้ยวล็อค - ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; PA ; ความยาวสเปเซอร์ 7.9 mm | 0.311 in ; ธรรมชาติ

LMSP-5-01

ช่วงราคา
4.301 ฿ - 3.8771 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1400 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; PA ; ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in ; ธรรมชาติ

LCBS-8-01

ช่วงราคา
2.8331 ฿ - 2.5565 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22026 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; PA ; ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in ; ธรรมชาติ

LCBSM-8-01

ช่วงราคา
4.5018 ฿ - 4.0645 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
431170 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm