Menu Search

เสารองรับที่ล็อคคู่

มีในสต็อก

เสารองรับแผงวงจรแบบล๊อคคู่จะล๊อคปลายทั้งสองด้าน และเป็นวิธีง่ายและเร็วในการล๊อค PCBs สองชิ้น หรือ PCB ชิ้นเดียวให้ติดกับโครงหรือเพลา มีระบบล๊อคแบบด้านใดด้านหนึ่งด้วย และมีหลากหลายบอดี้และขนาดตามความต้องการของโครงการคุณ เหมาะสำหรับความต้องการและการใช้งานหลากหลาย มีแบบไนลอน 6/6 (RMS-01) หรือไนลอนหน่วงการติดไฟ 6/6 (RMS-19) พร้อมสองทางเลือกการรับรอง UL (UL94 V0 และ UL94 V2)

  • ติดตั้งง่ายด้วยมือ
  • LDPE, สีธรรมชาติ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
319 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางรู A สี วัสดุ ช่วงความหนาของแผง A ช่วงความหนาของแผง B ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
1.392 ฿ - 1.5393 ฿ 464513 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.2 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
3.315 ฿ - 3.6764 ฿ 278084 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.2 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 mm
1.6 mm
31.8 mm
5.3316 ฿ - 5.8982 ฿ 31952 มีในสต็อก
UL94 V-0
3.2 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
3.8325 ฿ - 4.2519 ฿ 140870 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.2 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
4.8855 ฿ - 5.4075 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
UL94 V-0
3.2 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
4.0645 ฿ - 4.5018 ฿ 7642 มีในสต็อก
UL94 V-0
3.2 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
5.3316 ฿ - 5.8982 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
UL94 V-0
3.2 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
5.3316 ฿ - 5.8982 ฿ 16000 มีในสต็อก
UL94 V-0
3.2 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
2.3156 ฿ - 2.561 ฿ 40 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
19.1 mm
2.4093 ฿ - 2.668 ฿ 152990 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
2.9625 ฿ - 3.2793 ฿ 5115 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
3.132 ฿ - 3.4711 ฿ 60 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.9 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 mm
1.6 mm
22.2 mm
3.306 ฿ - 3.663 ฿ 3772 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.2 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 mm
1.6 mm
20.6 mm
2.7528 ฿ - 3.0473 ฿ 737903 มีในสต็อก
UL94 V-2
2.5 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
5.0907 ฿ - 5.6439 ฿ 80300 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
2.3557 ฿ - 2.6056 ฿ 2960 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
1.1065 ฿ - 1.2269 ฿ 28099 มีในสต็อก
UL94 V-0
4.0 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
1.8337 ฿ - 2.03 ฿ 10060 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.9 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
2.6056 ฿ - 2.8867 ฿ 108178 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.5 mm
ธรรมชาติ
PA
1.7 mm
1.7 mm
2.0 mm
4.1091 ฿ - 4.5553 ฿ 339970 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.5 mm
ธรรมชาติ
PA
1.7 mm
1.7 mm
10.0 mm
  • จาก 16
เสารองรับ PCB - ล็อคสองเขี้ยว - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง - 4.6 mm | 0.181 in ; ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.626 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

DLMSPM-10-01

ช่วงราคา
1.5393 ฿ - 1.392 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
464513 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
เสารองรับ PCB - ล็อคสองเขี้ยว - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง - 4.6 mm | 0.181 in ; ความยาวสเปเซอร์ 31.8 mm | 1.252 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

DLMSPM-20-01

ช่วงราคา
3.6764 ฿ - 3.315 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
278084 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
เสารองรับ PCB ล็อคสองเขี้ยว/เขี้ยวล็อค - ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; PA ; ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in ; ธรรมชาติ

LMSP-8-19

ช่วงราคา
5.8982 ฿ - 5.3316 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31952 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; PA ; ความยาวสเปเซอร์ 7.9 mm | 0.311 in ; ธรรมชาติ

LCBSM-5-01

ช่วงราคา
4.2519 ฿ - 3.8325 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
140870 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm
เสารองรับ PCB ล็อคสองเขี้ยว/เขี้ยวล็อค - ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; PA ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in ; ธรรมชาติ

LMSP-4-01

ช่วงราคา
5.4075 ฿ - 4.8855 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm
เสารองรับ PCB ล็อคสองเขี้ยว/เขี้ยวล็อค - ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; PA ; ความยาวสเปเซอร์ 19.1 mm | 0.752 in ; ธรรมชาติ

LMSP-12-01

ช่วงราคา
4.5018 ฿ - 4.0645 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7642 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm
เสารองรับ PCB ล็อคสองเขี้ยว/เขี้ยวล็อค - ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; PA ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in ; ธรรมชาติ

LMSP-4-19

ช่วงราคา
5.8982 ฿ - 5.3316 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm
เสารองรับ PCB ล็อคสองเขี้ยว/เขี้ยวล็อค - ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; PA ; ความยาวสเปเซอร์ 11.1 mm | 0.437 in ; ธรรมชาติ

LMSP-7-19

ช่วงราคา
5.8982 ฿ - 5.3316 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก ; ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ธรรมชาติ ; PA ; 19.1 mm | 0.752 in

FLCBS-12-01

ช่วงราคา
2.561 ฿ - 2.3156 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in ; ธรรมชาติ

LNCBS-4-01

ช่วงราคา
2.668 ฿ - 2.4093 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
152990 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดยาวแบบเขี้ยวไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก ; ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; ธรรมชาติ ; PA ; 9.5 mm | 0.374 in

CBS-6-01

ช่วงราคา
3.2793 ฿ - 2.9625 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5115 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.9 mm | 0.154 in ; PA ; ความยาวสเปเซอร์ 22.2 mm | 0.874 in ; รูปแบบ 1 ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

MSPE-14-01

ช่วงราคา
3.4711 ฿ - 3.132 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.2 mm | 0.126 in ; ความยาวสเปเซอร์ 20.6 mm | 0.811 in

MSPM-13-01

ช่วงราคา
3.663 ฿ - 3.306 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3772 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ความยาวสเปเซอร์ 14.3 mm | 0.563 in ; รูปแบบ 1

DLCBST-9-01

ช่วงราคา
3.0473 ฿ - 2.7528 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
737903 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก ; ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; ธรรมชาติ ; PA ; 12.7 mm | 0.5 in

CBS-8-01

ช่วงราคา
5.6439 ฿ - 5.0907 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80300 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in ; ธรรมชาติ

LNCBS-6-01

ช่วงราคา
2.6056 ฿ - 2.3557 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2960 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดยาวแบบเขี้ยวไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก ; ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; ธรรมชาติ ; PA ; 4.8 mm | 0.189 in

CBS-3-19

ช่วงราคา
1.2269 ฿ - 1.1065 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28099 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.9 mm | 0.154 in ; ความยาวสเปเซอร์ 4.8 mm | 0.189 in

MSP-3-01

ช่วงราคา
2.03 ฿ - 1.8337 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ความยาวสเปเซอร์ 2.0 mm | 0.079 in ; รูปแบบ 2

MDLSP2-02M-01

ช่วงราคา
2.8867 ฿ - 2.6056 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
108178 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in ; รูปแบบ 2

MDLSP2-10M-01

ช่วงราคา
4.5553 ฿ - 4.1091 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
339970 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm