Menu Search

เสารองรับที่ล็อคคู่

มีในสต็อก

เสารองรับแผงวงจรแบบล๊อคคู่จะล๊อคปลายทั้งสองด้าน และเป็นวิธีง่ายและเร็วในการล๊อค PCBs สองชิ้น หรือ PCB ชิ้นเดียวให้ติดกับโครงหรือเพลา มีระบบล๊อคแบบด้านใดด้านหนึ่งด้วย และมีหลากหลายบอดี้และขนาดตามความต้องการของโครงการคุณ เหมาะสำหรับความต้องการและการใช้งานหลากหลาย มีแบบไนลอน 6/6 (RMS-01) หรือไนลอนหน่วงการติดไฟ 6/6 (RMS-19) พร้อมสองทางเลือกการรับรอง UL (UL94 V0 และ UL94 V2)

  • ติดตั้งง่ายด้วยมือ
  • LDPE, สีธรรมชาติ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
319 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางรู A สี วัสดุ ช่วงความหนาของแผง A ช่วงความหนาของแผง B ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
3.55 ฿ - 3.925 ฿ 1165 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.18 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
1.57 mm
38.1 mm
5.294 ฿ - 5.87 ฿ 52148 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
2.45 ฿ - 2.71 ฿ 2960 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
1.151 ฿ - 1.276 ฿ 18099 มีในสต็อก
UL94 V-0
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
3.169 ฿ - 3.517 ฿ 192022 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.5 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.65 mm
1.65 mm
3.0 mm
3.907 ฿ - 4.329 ฿ 96990 มีในสต็อก
UL94 V-2
2.54 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.63 mm
1.63 mm
11.1 mm
2.417 ฿ - 2.687 ฿ 2580 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.18 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.6 - 1.57 mm
1.6 - 1.63 mm
11.1 mm
1.712 ฿ - 1.889 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
UL94 V-2
3.9 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
1.57 mm
19.1 mm
2.487 ฿ - 2.752 ฿ 179059 มีในสต็อก
UL94 V-2
2.54 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.63 mm
1.63 mm
4.8 mm
3.61 ฿ - 4.00 ฿ 96100 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.18 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
1.57 mm
34.9 mm
3.025 ฿ - 3.359 ฿ 236531 มีในสต็อก
UL94 V-2
2.5 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.65 mm
1.65 mm
14.0 mm
2.793 ฿ - 3.095 ฿ 6926 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.5 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.65 mm
1.65 mm
14.0 mm
1.907 ฿ - 2.111 ฿ 10060 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.9 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
1.57 mm
4.8 mm
2.408 ฿ - 2.668 ฿ 1070 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.9 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
1.57 mm
22.2 mm
6.348 ฿ - 7.039 ฿ 7718 มีในสต็อก
UL94 V-2
2.54 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.63 mm
1.63 mm
15.9 mm
4.997 ฿ - 5.526 ฿ 762558 มีในสต็อก
UL94 V-2
2.54 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.63 mm
1.63 mm
3.2 mm
2.102 ฿ - 2.334 ฿ 1932 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
2.046 ฿ - 2.264 ฿ 70 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.9 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
1.57 mm
20.6 mm
6.431 ฿ - 7.127 ฿ 14630 มีในสต็อก
UL94 V-0
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
4.849 ฿ - 5.369 ฿ 62000 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.18 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.6 - 1.57 mm
1.6 - 1.63 mm
6.4 mm
  • จาก 16
ฐานรับ PCB - ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.18 mm | 0.125 in ; ความยาวสเปเซอร์ 38.1 mm | 1.5 in

MSPM-24-01

ช่วงราคา
3.925 ฿ - 3.55 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1165 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก ; ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 12.7 mm | 0.5 in

CBS-8-01

ช่วงราคา
5.87 ฿ - 5.294 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
52148 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in ; ธรรมชาติ

LNCBS-6-01

ช่วงราคา
2.71 ฿ - 2.45 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2960 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดยาวแบบเขี้ยวไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก ; ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 4.8 mm | 0.189 in

CBS-3-19

ช่วงราคา
1.276 ฿ - 1.151 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18099 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ความยาวสเปเซอร์ 3.0 mm | 0.118 in ; รูปแบบ 2

MDLSP2-03M-01

ช่วงราคา
3.517 ฿ - 3.169 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
192022 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ความยาวสเปเซอร์ 11.1 mm | 0.437 in ; รูปแบบ 1

DLCBST-7-01

ช่วงราคา
4.329 ฿ - 3.907 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
96990 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 11.1 mm | 0.437 in ; ธรรมชาติ

LCBST-7-01

ช่วงราคา
2.687 ฿ - 2.417 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2580 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.37 mm
ฐานรับ PCB - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.9 mm | 0.154 in ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 19.1 mm | 0.752 in ; รูปแบบ 1 ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

MSPE-12-01

ช่วงราคา
1.889 ฿ - 1.712 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ความยาวสเปเซอร์ 4.8 mm | 0.189 in ; รูปแบบ 1

DLCBST-3-01

ช่วงราคา
2.752 ฿ - 2.487 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
179059 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.18 mm | 0.125 in ; ความยาวสเปเซอร์ 34.9 mm | 1.374 in

MSPM-22-01

ช่วงราคา
4.00 ฿ - 3.61 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
96100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ความยาวสเปเซอร์ 14.0 mm | 0.551 in ; รูปแบบ 2

MDLSP1-14M-01

ช่วงราคา
3.359 ฿ - 3.025 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
236531 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ความยาวสเปเซอร์ 14.0 mm | 0.551 in ; รูปแบบ 2

MDLSP2-14M-01

ช่วงราคา
3.095 ฿ - 2.793 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6926 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.9 mm | 0.154 in ; ความยาวสเปเซอร์ 4.8 mm | 0.189 in

MSP-3-01

ช่วงราคา
2.111 ฿ - 1.907 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.9 mm | 0.154 in ; ความยาวสเปเซอร์ 22.2 mm | 0.874 in

MSP-14-01

ช่วงราคา
2.668 ฿ - 2.408 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1070 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.626 in ; รูปแบบ 1

DLCBST-10-01

ช่วงราคา
7.039 ฿ - 6.348 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7718 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ความยาวสเปเซอร์ 3.2 mm | 0.126 in ; รูปแบบ 1

DLCBST-2-01

ช่วงราคา
5.526 ฿ - 4.997 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
762558 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm
ฐานรับ PCB - ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 6.0 mm | 0.236 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

DLSP-3-6M-01

ช่วงราคา
2.334 ฿ - 2.102 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1932 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.9 mm | 0.154 in ; ความยาวสเปเซอร์ 20.6 mm | 0.811 in

MSP-13-01

ช่วงราคา
2.264 ฿ - 2.046 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก ; ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 9.5 mm | 0.374 in

CBS-6-19

ช่วงราคา
7.127 ฿ - 6.431 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14630 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in ; ธรรมชาติ

LCBST-4-01

ช่วงราคา
5.369 ฿ - 4.849 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
62000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.37 mm