Menu Search

เสารองรับที่ล็อคคู่

มีในสต็อก

เสารองรับแผงวงจรแบบล๊อคคู่จะล๊อคปลายทั้งสองด้าน และเป็นวิธีง่ายและเร็วในการล๊อค PCBs สองชิ้น หรือ PCB ชิ้นเดียวให้ติดกับโครงหรือเพลา มีระบบล๊อคแบบด้านใดด้านหนึ่งด้วย และมีหลากหลายบอดี้และขนาดตามความต้องการของโครงการคุณ เหมาะสำหรับความต้องการและการใช้งานหลากหลาย มีแบบไนลอน 6/6 (RMS-01) หรือไนลอนหน่วงการติดไฟ 6/6 (RMS-19) พร้อมสองทางเลือกการรับรอง UL (UL94 V0 และ UL94 V2)

  • ติดตั้งง่ายด้วยมือ
  • LDPE, สีธรรมชาติ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
319 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางรู A สี วัสดุ ช่วงความหนาของแผง A ช่วงความหนาของแผง B ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
3.8727 ฿ - 4.2876 ฿ 2416331 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
2.5074 ฿ - 2.7796 ฿ 2059 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.8 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
2.6547 ฿ - 2.9402 ฿ 10139 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
3.2034 ฿ - 3.547 ฿ 329673 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.2 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
1.6999 ฿ - 1.8828 ฿ 3234 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.2 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 mm
1.6 mm
22.2 mm
37.9013 ฿ - 41.997 ฿ 177 มีในสต็อก
UL94 V-0
4.8 mm
ธรรมชาติ;สีดำ
PA
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
16.3 mm
5.5145 ฿ - 6.1169 ฿ 22040 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
PA
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
1.4143 ฿ - 1.566 ฿ 1150 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
28.6 mm
2.8242 ฿ - 3.1231 ฿ 117723 มีในสต็อก
UL94 V-2
6.3 mm
ธรรมชาติ
PA
0.8 - 2.2 mm
0.8 - 2.2 mm
10.0 mm
4.6311 ฿ - 5.1398 ฿ 5150 มีในสต็อก
UL94 V-0
4.0 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
3.2659 ฿ - 3.6184 ฿ 8039 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
28.6 mm
2.6368 ฿ - 2.9223 ฿ 17570 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 - 1.6 mm
2 - 3.6 mm
11.1 mm
2.8287 ฿ - 3.132 ฿ 2000 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
PA
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
2.3914 ฿ - 2.6457 ฿ 19842 มีในสต็อก
UL94 V-0
4.0 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
2.4896 ฿ - 2.7528 ฿ 65 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
PA
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
4.4304 ฿ - 4.9122 ฿ 70 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.8 mm
ธรรมชาติ
PA
0.8 - 2.0 mm
1.6 mm
12.7 mm
4.3991 ฿ - 4.8721 ฿ 65 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.8 mm
ธรรมชาติ
PA
0.8 - 2.0 mm
1.6 mm
9.5 mm
2.4896 ฿ - 2.7573 ฿ 70 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
4.8 mm
1.5393 ฿ - 1.7043 ฿ 7101 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
1.508 ฿ - 1.6686 ฿ 1291766 มีในสต็อก
UL94 V-0
4.0 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
  • จาก 16
เสารองรับ PCB - ล็อคสองเขี้ยว - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง - 6.4 mm | 0.252 in ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

SP1-6-01

ช่วงราคา
4.2876 ฿ - 3.8727 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2416331 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.4 mm
เสารองรับ PCB - ล็อคสองเขี้ยว - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง - 6.4 mm | 0.252 in ; ความยาวสเปเซอร์ 4.8 mm | 0.189 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

SP2-3-01

ช่วงราคา
2.7796 ฿ - 2.5074 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2059 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.4 mm
เสารองรับ PCB - ล็อคสองเขี้ยว - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง - 6.4 mm | 0.252 in ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

SP3-4-01

ช่วงราคา
2.9402 ฿ - 2.6547 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10139 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.4 mm
เสารองรับ PCB - ล็อคสองเขี้ยว - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง - 4.6 mm | 0.181 in ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

DLMSPM-4-01

ช่วงราคา
3.547 ฿ - 3.2034 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
329673 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
เสารองรับ PCB - ล็อคสองเขี้ยว - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง - 4.6 mm | 0.181 in ; ความยาวสเปเซอร์ 22.2 mm | 0.874 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

DLMSPM-14-01

ช่วงราคา
1.8828 ฿ - 1.6999 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3234 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ธรรมชาติ;สีดำ ; PA ; 16.3 mm | 0.642 in

HSCBS-2

ช่วงราคา
41.997 ฿ - 37.9013 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
177 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ;สีดำ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    10.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; PA ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in ; ธรรมชาติ

LCBS-3-6-01

ช่วงราคา
6.1169 ฿ - 5.5145 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; PA ; ความยาวสเปเซอร์ 28.6 mm | 1.126 in ; ธรรมชาติ

LCBS-18-01

ช่วงราคา
1.566 ฿ - 1.4143 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1150 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ; ; ; ; ตัวยึดล็อกหัวลูกศร;6.3 mm | 0.248 in;0.8 - 2.2 mm | 0.030 - 0.087 in;ตัวยึดล็อกหัวลูกศร;6.3 mm | 0.248 in;0.8 - 2.2 mm | 0.030 - 0.087 in;10.0 mm | 0.394 in

DLCBSHD-10M-01

ช่วงราคา
3.1231 ฿ - 2.8242 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
117723 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; PA ; ความยาวสเปเซอร์ 11.1 mm | 0.437 in ; ธรรมชาติ

LCBS-7-19

ช่วงราคา
5.1398 ฿ - 4.6311 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5150 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; PA ; ความยาวสเปเซอร์ 28.6 mm | 1.126 in ; ธรรมชาติ

LCBS-8-18-01

ช่วงราคา
3.6184 ฿ - 3.2659 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8039 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; PA ; ความยาวสเปเซอร์ 11.1 mm | 0.437 in ; ธรรมชาติ

LCBS-2-7-01

ช่วงราคา
2.9223 ฿ - 2.6368 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17570 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; PA ; ความยาวสเปเซอร์ 19.1 mm | 0.752 in ; ธรรมชาติ

LCBS-3-12-01

ช่วงราคา
3.132 ฿ - 2.8287 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; PA ; ความยาวสเปเซอร์ 25.4 mm | 1 in ; ธรรมชาติ

LCBS-16-19

ช่วงราคา
2.6457 ฿ - 2.3914 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19842 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; PA ; ความยาวสเปเซอร์ 25.4 mm | 1 in ; ธรรมชาติ

LCBS-3-16-01

ช่วงราคา
2.7528 ฿ - 2.4896 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
65 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ธรรมชาติ ; PA ; 12.7 mm | 0.5 in

DLCBSRA3-8-01

ช่วงราคา
4.9122 ฿ - 4.4304 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.3 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ธรรมชาติ ; PA ; 9.5 mm | 0.374 in

DLCBSRA3-6-01

ช่วงราคา
4.8721 ฿ - 4.3991 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
65 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.3 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; PA ; ความยาวสเปเซอร์ 4.8 mm | 0.189 in ; ธรรมชาติ

LCBS-8-3-01

ช่วงราคา
2.7573 ฿ - 2.4896 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; PA ; ความยาวสเปเซอร์ 25.4 mm | 1 in ; ธรรมชาติ

LCBS-16-01

ช่วงราคา
1.7043 ฿ - 1.5393 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7101 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; PA ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in ; ธรรมชาติ

LCBS-6-19

ช่วงราคา
1.6686 ฿ - 1.508 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1291766 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm