Menu Search

ตลับลูกปืนแบบปลอกมีหน้าแปลน

มีในสต็อก

ตลับลูกปืนแบบปลอกมีหน้าแปลนเหล่านี้มีประสิทธิภาพสูงและเสถียรภาพเชิงกลในทุกการใช้งาน มีให้เลือกทั้งแบบ พอลิเอไมด์, พอลิเอไมด์พร้อม PFTE และไฟเบอร์ใบแก้ว หรือ พอลิเอไมด์พร้อม PFTE และคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อให้มีแรงเสียดทานต่ำเป็นพิเศษ
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
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
134 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน Flanged ความยาวโดยรวม เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ความยาวเพลา สั่งซื้อ
7.948 ฿ - 8.784 ฿ 10 มีในสต็อก
22.0 mm
25.0 mm
18.0 mm
9.285 ฿ - 10.292 ฿ 12616 มีในสต็อก
30.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
5.35 ฿ - 5.911 ฿ 96145 มีในสต็อก
12.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
9.475 ฿ - 10.496 ฿ 1620 มีในสต็อก
33.0 mm
33.0 mm
28.0 mm
5.243 ฿ - 5.795 ฿ 299 มีในสต็อก
11.0 mm
13.0 mm
8.0 mm
6.023 ฿ - 6.654 ฿ 586 มีในสต็อก
12.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
7.948 ฿ - 8.784 ฿ 167 มีในสต็อก
22.0 mm
25.0 mm
18.0 mm
16.755 ฿ - 17.642 ฿ 20 มีในสต็อก
35.0 mm
35.0 mm
30.0 mm
8.431 ฿ - 9.322 ฿ 92310 มีในสต็อก
24.0 mm
26.0 mm
20.0 mm
5.563 ฿ - 6.153 ฿ 197910 มีในสต็อก
11.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
6.784 ฿ - 7.498 ฿ 1026398 มีในสต็อก
18.0 mm
18.0 mm
12.4 mm
6.143 ฿ - 6.788 ฿ 43265 มีในสต็อก
14.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
8.431 ฿ - 9.322 ฿ 45244 มีในสต็อก
24.0 mm
26.0 mm
20.0 mm
7.489 ฿ - 8.278 ฿ 200 มีในสต็อก
20.0 mm
22.0 mm
16.0 mm
21.084 ฿ - 22.193 ฿ 20 มีในสต็อก
38.0 mm
38.0 mm
32.0 mm
4.478 ฿ - 4.946 ฿ 805 มีในสต็อก
8.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
5.457 ฿ - 6.027 ฿ 126213 มีในสต็อก
14.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
8.774 ฿ - 9.698 ฿ 84650 มีในสต็อก
25.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
7.791 ฿ - 8.612 ฿ 13832 มีในสต็อก
22.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
31.645 ฿ - 33.316 ฿ 18 มีในสต็อก
46.0 mm
46.0 mm
40.0 mm
  • จาก 7
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 18.0 mm (ID) (OD) 25.0 mm ไนลอน 6/6

008180000002

ช่วงราคา
8.784 ฿ - 7.948 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    18.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    22.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    25.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 25.0 mm (ID) (OD) 30.0 mm ไนลอน 6/6

008250000002

ช่วงราคา
10.292 ฿ - 9.285 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12616 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    30.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    30.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 8.0 mm (ID) (OD) 6.0 mm ไนลอน 6/6

008080900002

ช่วงราคา
5.911 ฿ - 5.35 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
96145 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    12.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    6.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 28.0 mm (ID) (OD) 33.0 mm ไนลอน 6/6

008280059902

ช่วงราคา
10.496 ฿ - 9.475 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1620 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    28.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    33.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    33.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 8.0 mm (ID) (OD) 13.0 mm ไนลอน 6/6

008080000002

ช่วงราคา
5.795 ฿ - 5.243 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
299 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    11.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    13.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 10.0 mm (ID) (OD) 6.0 mm ไนลอน 6/6

008101059902

ช่วงราคา
6.654 ฿ - 6.023 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
586 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    12.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    6.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 18.0 mm (ID) (OD) 25.0 mm ไนลอน 6/6

008180059902

ช่วงราคา
8.784 ฿ - 7.948 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
167 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    18.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    22.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    25.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 30.0 mm (ID) (OD) 35.0 mm ไนลอน 6/6

008300000002

ช่วงราคา
17.642 ฿ - 16.755 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    30.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    35.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    35.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 20.0 mm (ID) (OD) 26.0 mm ไนลอน 6/6

008200059902

ช่วงราคา
9.322 ฿ - 8.431 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
92310 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    24.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    26.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 8.0 mm (ID) (OD) 7.0 mm ไนลอน 6/6

008081100002

ช่วงราคา
6.153 ฿ - 5.563 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
197910 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    11.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    7.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
แบริ่งแขน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.4 mm | 0.488 in; ;ธรรมชาติ ไนลอน 6/6

008120400002

ช่วงราคา
7.498 ฿ - 6.784 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1026398 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    12.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    18.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    18.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 10.0 mm (ID) (OD) 10.0 mm ไนลอน 6/6

008101100002

ช่วงราคา
6.788 ฿ - 6.143 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43265 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    14.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    10.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 20.0 mm (ID) (OD) 26.0 mm ไนลอน 6/6

008200000002

ช่วงราคา
9.322 ฿ - 8.431 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45244 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    24.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    26.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 16.0 mm (ID) (OD) 22.0 mm ไนลอน 6/6

008160000002

ช่วงราคา
8.278 ฿ - 7.489 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
200 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    16.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    20.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    22.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 32.0 mm (ID) (OD) 38.0 mm ไนลอน 6/6

008320000002

ช่วงราคา
22.193 ฿ - 21.084 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    32.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    38.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    38.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 5.0 mm (ID) (OD) 10.0 mm ไนลอน 6/6

008050000002

ช่วงราคา
4.946 ฿ - 4.478 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
805 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    5.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    8.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    10.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 8.0 mm (ID) (OD) 10.0 mm ไนลอน 6/6

008081059902

ช่วงราคา
6.027 ฿ - 5.457 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
126213 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    14.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    10.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 20.0 mm (ID) (OD) 15.0 mm ไนลอน 6/6

008200359902

ช่วงราคา
9.698 ฿ - 8.774 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
84650 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    25.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    15.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 16.0 mm (ID) (OD) 15.0 mm ไนลอน 6/6

008160459902

ช่วงราคา
8.612 ฿ - 7.791 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13832 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    16.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    22.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    15.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 40.0 mm (ID) (OD) 46.0 mm ไนลอน 6/6

008400000002

ช่วงราคา
33.316 ฿ - 31.645 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    40.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    46.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    46.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6