Menu Search

ที่ยึดสายแพร - ยึดด้วยกาว, บานพับ, มีแรงตึง, ทรงต่ำ

มีในสต็อก

ที่ยึดแบบกดเข้าแยกสายเคเบิลแบบแยกนี้จะยึดสายเคเบิลเข้ากับแผงและล็อคเข้าที่เมื่อกดล็อค

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
3 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างภายใน สี วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
36.3085 ฿ - 40.2302 ฿ 2247 มีในสต็อก
55.8 mm
Natural
กาว
26.2074 ฿ - 29.0361 ฿ 22196 มีในสต็อก
22.0 mm
Natural
กาว
27.6619 ฿ - 30.6557 ฿ 436901 มีในสต็อก
29.3 mm
Natural
กาว
คลิปรัดสายเคเบิลแบบแบน - 55.8 mm | 2.197 in

TFCM-25M

ช่วงราคา
40.2302 ฿ - 36.3085 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2247 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทกาว
    เทปกาวสองด้าน
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    61.2 mm
คลิปรัดสายเคเบิลแบบแบน - 22.0 mm | 0.866 in

TFCM-25S

ช่วงราคา
29.0361 ฿ - 26.2074 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22196 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทกาว
    เทปกาวสองด้าน
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    27.0 mm
คลิปรัดสายเคเบิลแบบแบน - 29.3 mm | 1.154 in

TFCM-25

ช่วงราคา
30.6557 ฿ - 27.6619 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
436901 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทกาว
    เทปกาวสองด้าน
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    36.5 mm