Menu Search

ที่ยึดสายแพร - การยึดด้วยกาว, ติดตั้งด้านข้าง, ความตึง

มีในสต็อก

ที่ยึดสายแพรได้รับการออกแบบเพื่อยึดสายแพรและด้านหลังมีเทปกาวคุณภาพสูง เป็นการติดตั้งด้านข้างเพื่อความสะดวกในการเข้าถึง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
3 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุ ความสูงภายใน ความกว้างโดยรวม สั่งซื้อ
9.0347 ฿ - 10.0118 ฿ 839 มีในสต็อก
Noryl
6.4 mm
13.01 ฿ - 14.4154 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
PPE/PS
4.6 mm
8.651 ฿ - 9.588 ฿ 10 มีในสต็อก
Noryl
6.4 mm
คลิปรัดสายเคเบิลแบบแบน - UL94 V-1 ; Noryl

CFCC-4-05A-RT

ช่วงราคา
10.0118 ฿ - 9.0347 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
839 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทกาว
    เทปกาวสองด้าน
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    Noryl
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    14.3 mm
ข้อรัดสายแพ - ยึดติดด้วยกาว, จับยึดด้านข้าง, ความตึง, สีขาว, UL94 V-1, PPE/PS, 14.2 mm | 0.560 in ความยาวฐาน, ฐาน

CFCC-3-05A-RT

ช่วงราคา
14.4154 ฿ - 13.01 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภทกาว
    เทปกาวสองด้าน
  • วัสดุฐาน
    กาวอะคริลิก
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    Noryl
  • วัสดุ
    PPE/PS
ที่ยึดสายแพร - ยึดด้วยกาว, ติดตั้งด้านข้าง, ความตึง - UL94 V-1 ; Noryl

CFCC-8-5A-RT-GY

ช่วงราคา
9.588 ฿ - 8.651 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทกาว
    เทปกาวสองด้าน
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุ
    Noryl
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    27.0 mm