Menu Search

แหวนอีแปะ - พลาสติก

มีในสต็อก

แหวนอีแปะใช้ร่วมกับสกรู สลักเกลียว หรือน็อต มีฉนวนกันความร้อน ระยะห่าง และการกระจายการรับน้ำหนักสำหรับชุดประกอบของคุณ มีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลาย เช่น พอลิเอไมด์ (PA/ไนลอน) โพลีคาร์บอเนต (PC) และ PVDF ซึ่งรองรับการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและการแพทย์

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
333 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความหนา สั่งซื้อ
38168 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
18.5 mm
36.0 mm
3.0 mm
3.661 ฿ - 4.06 ฿ 166688 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
26.0 mm
35.0 mm
1.0 mm
1.768 ฿ - 1.953 ฿ 7997 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PP
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
5.666 ฿ - 6.273 ฿ 191035 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
6.2 mm
10.0 mm
1.0 mm
6.584 ฿ - 7.299 ฿ 2090 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
10.5 mm
50.0 mm
3.0 mm
0.724 ฿ - 0.807 ฿ 8707168 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
2.7 mm
6.5 mm
0.5 mm
3.568 ฿ - 3.958 ฿ 228 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0.961 ฿ - 1.058 ฿ 1241220 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
3.2 mm
9.0 mm
0.8 mm
3.582 ฿ - 3.967 ฿ 21571 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
10.2 mm
25.0 mm
1.0 mm
0.696 ฿ - 0.766 ฿ 1081860 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
8.4 mm
17.0 mm
2.0 mm
3.058 ฿ - 3.397 ฿ 218188 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0.97 ฿ - 1.067 ฿ 874994 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
4.2 mm
8.0 mm
1.2 mm
1.192 ฿ - 1.322 ฿ 1255578 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
6.2 mm
12.0 mm
1.0 mm
7.517 ฿ - 8.329 ฿ 80505 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
16.2 mm
30.0 mm
3.0 mm
0.538 ฿ - 0.594 ฿ 1259510 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
2.2 mm
5.0 mm
0.3 mm
0.844 ฿ - 0.928 ฿ 679062 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
6.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
0.538 ฿ - 0.594 ฿ 5248 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
2.7 mm
10.0 mm
1.0 mm
17.261 ฿ - 19.131 ฿ 8382 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PVDF
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
2.506 ฿ - 2.775 ฿ 164615 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
16.0 mm
27.0 mm
2.0 mm
0.947 ฿ - 1.049 ฿ 1068920 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
3.2 mm
7.0 mm
1.4 mm
  • จาก 17
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 18.5 mm | 0.728 in; 36.0 mm | 1.417 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M18

1342925


ระดับสินค้าคงคลัง
38168 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    18.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    36.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 26.0 mm | 1.024 in; 35.0 mm | 1.378 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in;

1005230000VR

ช่วงราคา
4.06 ฿ - 3.661 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
166688 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    26.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    35.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ PP แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.0 mm | 0.512 in; 24.0 mm | 0.945 in; ความหนา 2.5 mm | 0.098 in;

0050550300VR

ช่วงราคา
1.953 ฿ - 1.768 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7997 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    13.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    24.0 mm
  • ความหนา
    2.5 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.2 mm | 0.244 in; 10.0 mm | 0.394 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in;

1008680000VR

ช่วงราคา
6.273 ฿ - 5.666 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
191035 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.5 mm | 0.413 in; 50.0 mm | 1.969 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in;

1006320000VR

ช่วงราคา
7.299 ฿ - 6.584 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2090 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    50.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.7 mm | 0.106 in; 6.5 mm | 0.256 in; ความหนา 0.5 mm | 0.02 in;

003025100001

ช่วงราคา
0.807 ฿ - 0.724 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8707168 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.5 mm
  • ความหนา
    0.5 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 21.0 mm | 0.827 in; 37.0 mm | 1.457 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in;

003200000001

ช่วงราคา
3.958 ฿ - 3.568 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
228 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    21.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    37.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in; 9.0 mm | 0.354 in; ความหนา 0.8 mm | 0.031 in;

032030100001

ช่วงราคา
1.058 ฿ - 0.961 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1241220 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.0 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.2 mm | 0.402 in; 25.0 mm | 0.984 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in;

1008860000VR

ช่วงราคา
3.967 ฿ - 3.582 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21571 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    25.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.4 mm | 0.331 in; 17.0 mm | 0.669 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in;

003080000001

ช่วงราคา
0.766 ฿ - 0.696 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1081860 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    17.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 17.0 mm | 0.669 in; 30.0 mm | 1.181 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in;

003160900001

ช่วงราคา
3.397 ฿ - 3.058 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
218188 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    17.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    30.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.2 mm | 0.165 in; 8.0 mm | 0.315 in; ความหนา 1.2 mm | 0.047 in;

1001170000VR

ช่วงราคา
1.067 ฿ - 0.97 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
874994 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • ความหนา
    1.2 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.2 mm | 0.244 in; 12.0 mm | 0.472 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in;

1001310000VR

ช่วงราคา
1.322 ฿ - 1.192 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1255578 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 16.2 mm | 0.638 in; 30.0 mm | 1.181 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in;

1009380000VR

ช่วงราคา
8.329 ฿ - 7.517 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80505 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    30.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.2 mm | 0.087 in; 5.0 mm | 0.197 in; ความหนา 0.3 mm | 0.012 in;

0050010000VR

ช่วงราคา
0.594 ฿ - 0.538 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1259510 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    5.0 mm
  • ความหนา
    0.3 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; 15.0 mm | 0.591 in; ความหนา 1.5 mm | 0.059 in;

1007510000VR

ช่วงราคา
0.928 ฿ - 0.844 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
679062 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    15.0 mm
  • ความหนา
    1.5 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.7 mm | 0.106 in; 10.0 mm | 0.394 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in;

1008360000VR

ช่วงราคา
0.594 ฿ - 0.538 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5248 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ PVDF แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 17.0 mm | 0.669 in; 30.0 mm | 1.181 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in;

0050650500VR

ช่วงราคา
19.131 ฿ - 17.261 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8382 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    17.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    30.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 16.0 mm | 0.63 in; 27.0 mm | 1.063 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in;

1008260000VR

ช่วงราคา
2.775 ฿ - 2.506 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
164615 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    27.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in; 7.0 mm | 0.276 in; ความหนา 1.4 mm | 0.055 in;

470833

ช่วงราคา
1.049 ฿ - 0.947 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1068920 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    7.0 mm
  • ความหนา
    1.4 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ