Menu Search

แหวนอีแปะ - พลาสติก

มีในสต็อก

แหวนอีแปะใช้ร่วมกับสกรู สลักเกลียว หรือน็อต มีฉนวนกันความร้อน ระยะห่าง และการกระจายการรับน้ำหนักสำหรับชุดประกอบของคุณ มีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลาย เช่น พอลิเอไมด์ (PA/ไนลอน) โพลีคาร์บอเนต (PC) และ PVDF ซึ่งรองรับการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและการแพทย์

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
333 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความหนา สั่งซื้อ
0.928 ฿ - 1.025 ฿ 762813 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
3.2 mm
6.0 mm
2.0 mm
1.086 ฿ - 1.206 ฿ 2010 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
6.1 mm
11.0 mm
1.0 mm
0.937 ฿ - 1.039 ฿ 34960 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
8.2 mm
18.0 mm
1.5 mm
1.647 ฿ - 1.828 ฿ 127730 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
8.2 mm
25.0 mm
1.0 mm
2.195 ฿ - 2.431 ฿ 669938 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
6.4 mm
14.0 mm
1.5 mm
4.134 ฿ - 4.58 ฿ 35598 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
38.0 mm
41.8 mm
3.0 mm
1.03 ฿ - 1.142 ฿ 1875187 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
1.875 ฿ - 2.074 ฿ 6292 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
5.1 mm
11.1 mm
2.4 mm
6.584 ฿ - 7.299 ฿ 2090 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
10.5 mm
50.0 mm
3.0 mm
2.668 ฿ - 2.96 ฿ 230335 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
5.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
1.336 ฿ - 1.48 ฿ 178614 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PP
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
2.39 ฿ - 2.65 ฿ 417539 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
1.058 ฿ - 1.169 ฿ 4062 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
5.3 mm
18.0 mm
1.5 mm
1.462 ฿ - 1.615 ฿ 6142 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
6.4 mm
20.0 mm
2.0 mm
0.886 ฿ - 0.979 ฿ 269040 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
3.6 mm
8.0 mm
0.8 mm
0.659 ฿ - 0.729 ฿ 260 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
14.0 mm
20.0 mm
1.0 mm
1.086 ฿ - 1.206 ฿ 2827868 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
4.1 mm
10.0 mm
1.0 mm
1.392 ฿ - 1.536 ฿ 413076 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
12.2 mm
24.0 mm
1.3 mm
4.57 ฿ - 5.062 ฿ 139650 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
10.2 mm
25.0 mm
3.0 mm
3.884 ฿ - 4.301 ฿ 58365 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
9.0 mm
24.0 mm
2.0 mm
  • จาก 17
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in; 6.0 mm | 0.236 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in;

1005190000VR

ช่วงราคา
1.025 ฿ - 0.928 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
762813 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.1 mm | 0.24 in; 11.0 mm | 0.433 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in;

490619

ช่วงราคา
1.206 ฿ - 1.086 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    11.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.2 mm | 0.323 in; 18.0 mm | 0.709 in; ความหนา 1.5 mm | 0.059 in;

0040160000VR

ช่วงราคา
1.039 ฿ - 0.937 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34960 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    18.0 mm
  • ความหนา
    1.5 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.2 mm | 0.323 in; 25.0 mm | 0.984 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in;

1008780000VR

ช่วงราคา
1.828 ฿ - 1.647 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
127730 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    25.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; 14.0 mm | 0.551 in; ความหนา 1.5 mm | 0.059 in;

1002300000VR

ช่วงราคา
2.431 ฿ - 2.195 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
669938 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    14.0 mm
  • ความหนา
    1.5 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 38.0 mm | 1.496 in; 41.8 mm | 1.646 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in;

1009720000VR

ช่วงราคา
4.58 ฿ - 4.134 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35598 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    38.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    41.8 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in; 10.0 mm | 0.394 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in;

470828

ช่วงราคา
1.142 ฿ - 1.03 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1875187 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.1 mm | 0.201 in; 11.1 mm | 0.437 in; ความหนา 2.4 mm | 0.094 in;

1005030000VR

ช่วงราคา
2.074 ฿ - 1.875 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6292 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    11.1 mm
  • ความหนา
    2.4 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.5 mm | 0.413 in; 50.0 mm | 1.969 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in;

1006320000VR

ช่วงราคา
7.299 ฿ - 6.584 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2090 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    50.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.2 mm | 0.205 in; 10.0 mm | 0.394 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in;

1001240000VR

ช่วงราคา
2.96 ฿ - 2.668 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
230335 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ PP แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.4 mm | 0.331 in; 16.0 mm | 0.63 in; ความหนา 1.6 mm | 0.063 in;

0050410300VR

ช่วงราคา
1.48 ฿ - 1.336 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
178614 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    16.0 mm
  • ความหนา
    1.6 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.0 mm | 0.512 in; 24.0 mm | 0.945 in; ความหนา 2.5 mm | 0.098 in;

0050550000VR

ช่วงราคา
2.65 ฿ - 2.39 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
417539 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    13.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    24.0 mm
  • ความหนา
    2.5 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in; 18.0 mm | 0.709 in; ความหนา 1.5 mm | 0.059 in;

1007080000VR

ช่วงราคา
1.169 ฿ - 1.058 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4062 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    18.0 mm
  • ความหนา
    1.5 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; 20.0 mm | 0.787 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in;

1007190000VR

ช่วงราคา
1.615 ฿ - 1.462 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6142 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    20.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.6 mm | 0.142 in; 8.0 mm | 0.315 in; ความหนา 0.8 mm | 0.031 in;

1005220000VR

ช่วงราคา
0.979 ฿ - 0.886 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
269040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 14.0 mm | 0.551 in; 20.0 mm | 0.787 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in;

1007950000VR

ช่วงราคา
0.729 ฿ - 0.659 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
260 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    14.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    20.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.1 mm | 0.161 in; 10.0 mm | 0.394 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in;

490622

ช่วงราคา
1.206 ฿ - 1.086 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2827868 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.2 mm | 0.48 in; 24.0 mm | 0.945 in; ความหนา 1.3 mm | 0.051 in;

1006780000VR

ช่วงราคา
1.536 ฿ - 1.392 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
413076 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    24.0 mm
  • ความหนา
    1.3 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
สีดำ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.2 mm | 0.402 in; 25.0 mm | 0.984 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in;

1340142

ช่วงราคา
5.062 ฿ - 4.57 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
139650 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    25.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 9.0 mm | 0.354 in; 24.0 mm | 0.945 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in;

1344075

ช่วงราคา
4.301 ฿ - 3.884 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
58365 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    9.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    24.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ