Menu Search

แหวนอีแปะ - พลาสติก

มีในสต็อก

แหวนอีแปะใช้ร่วมกับสกรู สลักเกลียว หรือน็อต มีฉนวนกันความร้อน ระยะห่าง และการกระจายการรับน้ำหนักสำหรับชุดประกอบของคุณ มีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลาย เช่น พอลิเอไมด์ (PA/ไนลอน) โพลีคาร์บอเนต (PC) และ PVDF ซึ่งรองรับการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและการแพทย์

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
307 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความหนา สั่งซื้อ
0.7183 ฿ - 0.7897 ฿ 289016 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
6.2 mm
14.0 mm
1.2 mm
2.8911 ฿ - 3.199 ฿ 38189 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
1.2537 ฿ - 1.3876 ฿ 102585 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
6.4 mm
11.0 mm
1.6 mm
0.6514 ฿ - 0.7272 ฿ 6 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
POM
2.6 mm
5.0 mm
2.0 mm
0.8522 ฿ - 0.9459 ฿ 507598 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
3.2 mm
7.2 mm
1.0 mm
6.3801 ฿ - 7.0672 ฿ 5394222 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
2.2 mm
5.0 mm
1.0 mm
0.6826 ฿ - 0.754 ฿ 2183 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
10.2 mm
20.0 mm
1.0 mm
1.1288 ฿ - 1.2448 ฿ 1476929 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
4.2 mm
10.0 mm
1.2 mm
1.7133 ฿ - 1.8962 ฿ 176457 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
5.3 mm
25.0 mm
2.5 mm
2.3914 ฿ - 2.6413 ฿ 36018 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
10.2 mm
25.0 mm
2.0 mm
0.8923 ฿ - 0.986 ฿ 406704 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
3.2 mm
6.0 mm
2.0 mm
5.8402 ฿ - 6.4738 ฿ 93448 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
2.2442 ฿ - 2.4851 ฿ 55894 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
8.4 mm
25.0 mm
2.0 mm
0.9012 ฿ - 0.9994 ฿ 1029 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
8.1 mm
14.0 mm
3.0 mm
0.9503 ฿ - 1.0574 ฿ 385000 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
9.6 mm
18.0 mm
1.2 mm
1.9497 ฿ - 2.155 ฿ 1040 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
6.4 mm
25.0 mm
1.6 mm
0.8968 ฿ - 0.9994 ฿ 19645 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
8.4 mm
17.0 mm
1.6 mm
1.044 ฿ - 1.16 ฿ 789390 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
6.1 mm
11.0 mm
1.0 mm
1.6999 ฿ - 1.8783 ฿ 18617 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PP
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
7.3081 ฿ - 8.0933 ฿ 327 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
13.0 mm
36.0 mm
3.0 mm
  • จาก 16
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.2 mm | 0.244 in; 14.0 mm | 0.551 in; ความหนา 1.2 mm | 0.047 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M6

0040140000VR

ช่วงราคา
0.7897 ฿ - 0.7183 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
289016 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    14.0 mm
  • ความหนา
    1.2 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.5 mm | 0.413 in; 30.0 mm | 1.181 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M10

032100100001

ช่วงราคา
3.199 ฿ - 2.8911 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38189 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    30.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; 11.0 mm | 0.433 in; ความหนา 1.6 mm | 0.063 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M6

470827

ช่วงราคา
1.3876 ฿ - 1.2537 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
102585 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    11.0 mm
  • ความหนา
    1.6 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ POM แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.6 mm | 0.102 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 5.0 mm | 0.197 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M2

1110210400VR

ช่วงราคา
0.7272 ฿ - 0.6514 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    5.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in; 7.2 mm | 0.283 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M3

8042400000VR

ช่วงราคา
0.9459 ฿ - 0.8522 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
507598 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    7.2 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.2 mm | 0.087 in; 5.0 mm | 0.197 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M2

8042780000VR

ช่วงราคา
7.0672 ฿ - 6.3801 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5394222 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    5.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.2 mm | 0.402 in; 20.0 mm | 0.787 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M10

1001530000VR

ช่วงราคา
0.754 ฿ - 0.6826 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2183 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    20.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.2 mm | 0.165 in; 10.0 mm | 0.394 in; ความหนา 1.2 mm | 0.047 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M4

1001210000VR

ช่วงราคา
1.2448 ฿ - 1.1288 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1476929 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • ความหนา
    1.2 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in; 25.0 mm | 0.984 in; ความหนา 2.5 mm | 0.098 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M5

033050000001

ช่วงราคา
1.8962 ฿ - 1.7133 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
176457 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    25.0 mm
  • ความหนา
    2.5 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.2 mm | 0.402 in; 25.0 mm | 0.984 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M10

1008870000VR

ช่วงราคา
2.6413 ฿ - 2.3914 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36018 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    25.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in; 6.0 mm | 0.236 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M3

1005190000VR

ช่วงราคา
0.986 ฿ - 0.8923 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
406704 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 21.0 mm | 0.827 in; 37.0 mm | 1.457 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M20

0051010000VR

ช่วงราคา
6.4738 ฿ - 5.8402 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
93448 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    21.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    37.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.4 mm | 0.331 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 25.0 mm | 0.984 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M8

1020220000VR

ช่วงราคา
2.4851 ฿ - 2.2442 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
55894 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    25.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.1 mm | 0.319 in; 14.0 mm | 0.551 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M8

1007930000VR

ช่วงราคา
0.9994 ฿ - 0.9012 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1029 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    14.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 9.6 mm | 0.378 in; 18.0 mm | 0.709 in; ความหนา 1.2 mm | 0.047 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M10

1006750000VR

ช่วงราคา
1.0574 ฿ - 0.9503 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
385000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    9.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    18.0 mm
  • ความหนา
    1.2 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; 25.0 mm | 0.984 in; ความหนา 1.6 mm | 0.063 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M6

8041690000VR

ช่วงราคา
2.155 ฿ - 1.9497 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    25.0 mm
  • ความหนา
    1.6 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.4 mm | 0.331 in; 17.0 mm | 0.669 in; ความหนา 1.6 mm | 0.063 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M8

0050350000VR

ช่วงราคา
0.9994 ฿ - 0.8968 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19645 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    17.0 mm
  • ความหนา
    1.6 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.1 mm | 0.24 in; 11.0 mm | 0.433 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M6

490619

ช่วงราคา
1.16 ฿ - 1.044 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
789390 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    11.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PP แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.0 mm | 0.512 in; 24.0 mm | 0.945 in; ความหนา 2.5 mm | 0.098 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M12

0050550300VR

ช่วงราคา
1.8783 ฿ - 1.6999 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18617 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    13.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    24.0 mm
  • ความหนา
    2.5 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.0 mm | 0.512 in; 36.0 mm | 1.417 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M13

1007390000VR

ช่วงราคา
8.0933 ฿ - 7.3081 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
327 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    13.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    36.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม