Menu Search

แหวนอีแปะ - พลาสติก

มีในสต็อก

แหวนอีแปะใช้ร่วมกับสกรู สลักเกลียว หรือน็อต มีฉนวนกันความร้อน ระยะห่าง และการกระจายการรับน้ำหนักสำหรับชุดประกอบของคุณ มีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลาย เช่น พอลิเอไมด์ (PA/ไนลอน) โพลีคาร์บอเนต (PC) และ PVDF ซึ่งรองรับการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและการแพทย์

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
332 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความหนา สั่งซื้อ
1885 มีในสต็อก
สีน้ำตาล
PEEK
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
446 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
8903 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
2.7 mm
8.0 mm
1.0 mm
21309 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
13.4 mm
24.0 mm
1.4 mm
289 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
21.2 mm
34.0 mm
1.5 mm
680268 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
3.2 mm
9.0 mm
0.8 mm
1073669 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
10.2 mm
25.0 mm
1.0 mm
500 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
8.4 mm
17.0 mm
2.0 mm
237370 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
183939 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PVDF
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
214000 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
9.6 mm
18.0 mm
1.2 mm
137498 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
10.2 mm
25.0 mm
3.0 mm
2162365 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
3.1 mm
6.0 mm
1.0 mm
558266 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
4.9 mm
12.7 mm
1.4 mm
663334 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
6.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
33988 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
2.7 mm
9.0 mm
1.0 mm
21007 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
6.4 mm
12.5 mm
1.6 mm
16228 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
22.2 mm
34.0 mm
1.5 mm
1020 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
3.1 mm
8.0 mm
3.0 mm
3972838 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
2.7 mm
6.5 mm
0.5 mm
  • จาก 17
สีน้ำตาล PEEK แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in; 10.0 mm | 0.394 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M5

185050070409


ระดับสินค้าคงคลัง
1885 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.0 mm | 0.512 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 40.0 mm | 1.575 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M13

1020570000VR


ระดับสินค้าคงคลัง
446 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    13.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    40.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.7 mm | 0.106 in; 8.0 mm | 0.315 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M2

003020200001


ระดับสินค้าคงคลัง
8903 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.4 mm | 0.528 in; 24.0 mm | 0.945 in; ความหนา 1.4 mm | 0.055 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M13

003120500001


ระดับสินค้าคงคลัง
21309 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    13.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    24.0 mm
  • ความหนา
    1.4 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 21.2 mm | 0.835 in; 34.0 mm | 1.339 in; ความหนา 1.5 mm | 0.059 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M20

003200300001


ระดับสินค้าคงคลัง
289 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    21.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    34.0 mm
  • ความหนา
    1.5 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in; 9.0 mm | 0.354 in; ความหนา 0.8 mm | 0.031 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M3

032030100001


ระดับสินค้าคงคลัง
680268 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.0 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.2 mm | 0.402 in; 25.0 mm | 0.984 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M10

1008860000VR


ระดับสินค้าคงคลัง
1073669 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    25.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.4 mm | 0.331 in; 17.0 mm | 0.669 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M8

003080000001


ระดับสินค้าคงคลัง
500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    17.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 17.0 mm | 0.669 in; 30.0 mm | 1.181 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M17

003160900001


ระดับสินค้าคงคลัง
237370 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    17.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    30.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PVDF แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; 12.0 mm | 0.472 in; ความหนา 1.6 mm | 0.063 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M6

0050320500VR


ระดับสินค้าคงคลัง
183939 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.0 mm
  • ความหนา
    1.6 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 9.6 mm | 0.378 in; 18.0 mm | 0.709 in; ความหนา 1.2 mm | 0.047 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M10

1006750000VR


ระดับสินค้าคงคลัง
214000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    9.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    18.0 mm
  • ความหนา
    1.2 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.2 mm | 0.402 in; 25.0 mm | 0.984 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M10

1008880000VR


ระดับสินค้าคงคลัง
137498 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    25.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.1 mm | 0.122 in; 6.0 mm | 0.236 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M3

1006020000VR


ระดับสินค้าคงคลัง
2162365 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.9 mm | 0.193 in; 12.7 mm | 0.5 in; ความหนา 1.4 mm | 0.055 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M4

1006610000VR


ระดับสินค้าคงคลัง
558266 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.9 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.7 mm
  • ความหนา
    1.4 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; 15.0 mm | 0.591 in; ความหนา 1.5 mm | 0.059 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M6

1007510000VR


ระดับสินค้าคงคลัง
663334 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    15.0 mm
  • ความหนา
    1.5 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.7 mm | 0.106 in; 9.0 mm | 0.354 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M2

1001080000VR


ระดับสินค้าคงคลัง
33988 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; 12.5 mm | 0.492 in; ความหนา 1.6 mm | 0.063 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M6

0050300000VR


ระดับสินค้าคงคลัง
21007 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.5 mm
  • ความหนา
    1.6 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 22.2 mm | 0.874 in; 34.0 mm | 1.339 in; ความหนา 1.5 mm | 0.059 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M22

1006840000VR


ระดับสินค้าคงคลัง
16228 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    22.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    34.0 mm
  • ความหนา
    1.5 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.1 mm | 0.122 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 8.0 mm | 0.315 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M3

1112130000VR


ระดับสินค้าคงคลัง
1020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.7 mm | 0.106 in; 6.5 mm | 0.256 in; ความหนา 0.5 mm | 0.02 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M2

003025100001


ระดับสินค้าคงคลัง
3972838 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.5 mm
  • ความหนา
    0.5 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม