Menu Search

แหวนอีแปะ - พลาสติก

มีในสต็อก

แหวนอีแปะใช้ร่วมกับสกรู สลักเกลียว หรือน็อต มีฉนวนกันความร้อน ระยะห่าง และการกระจายการรับน้ำหนักสำหรับชุดประกอบของคุณ มีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลาย เช่น พอลิเอไมด์ (PA/ไนลอน) โพลีคาร์บอเนต (PC) และ PVDF ซึ่งรองรับการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและการแพทย์

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
333 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความหนา สั่งซื้อ
2.195 ฿ - 2.431 ฿ 669938 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
6.4 mm
14.0 mm
1.5 mm
1.086 ฿ - 1.206 ฿ 2827868 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
4.1 mm
10.0 mm
1.0 mm
1.898 ฿ - 2.097 ฿ 48696 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
15.0 mm
28.0 mm
2.5 mm
3.661 ฿ - 4.06 ฿ 166688 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
26.0 mm
35.0 mm
1.0 mm
7.633 ฿ - 8.459 ฿ 24697 มีในสต็อก
PVDF
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0.97 ฿ - 1.067 ฿ 874994 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
4.2 mm
8.0 mm
1.2 mm
1.104 ฿ - 1.22 ฿ 6967037 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
4.3 mm
9.0 mm
1.4 mm
2.056 ฿ - 2.278 ฿ 212536 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
6.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
0.951 ฿ - 1.058 ฿ 839118 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
4.3 mm
7.0 mm
2.0 mm
10.087 ฿ - 11.178 ฿ 39620 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
19.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
5.169 ฿ - 5.726 ฿ 23618 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
8.2 mm
30.0 mm
1.0 mm
16.89 ฿ - 18.709 ฿ 5771 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
19.0 mm
36.0 mm
3.0 mm
12.175 ฿ - 13.489 ฿ 2588 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
21.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
2.84 ฿ - 3.141 ฿ 97782 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
8.1 mm
14.0 mm
2.0 mm
1.93 ฿ - 2.139 ฿ 128445 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
4.4 mm
12.0 mm
2.0 mm
0.52 ฿ - 0.575 ฿ 2429636 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
1.578 ฿ - 1.749 ฿ 4747 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
6.1 mm
16.0 mm
1.0 mm
3.062 ฿ - 3.397 ฿ 15484 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
15.0 mm
26.0 mm
2.0 mm
0.733 ฿ - 0.817 ฿ 44609 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
2.6 mm
5.0 mm
3.0 mm
3.332 ฿ - 3.689 ฿ 2918 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
8.2 mm
16.0 mm
3.0 mm
  • จาก 17
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; 14.0 mm | 0.551 in; ความหนา 1.5 mm | 0.059 in;

1002300000VR

ช่วงราคา
2.431 ฿ - 2.195 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
669938 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    14.0 mm
  • ความหนา
    1.5 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.1 mm | 0.161 in; 10.0 mm | 0.394 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in;

490622

ช่วงราคา
1.206 ฿ - 1.086 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2827868 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15.0 mm | 0.591 in; 28.0 mm | 1.102 in; ความหนา 2.5 mm | 0.098 in;

003140000001

ช่วงราคา
2.097 ฿ - 1.898 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
48696 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    15.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    28.0 mm
  • ความหนา
    2.5 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 26.0 mm | 1.024 in; 35.0 mm | 1.378 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in;

1005230000VR

ช่วงราคา
4.06 ฿ - 3.661 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
166688 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    26.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    35.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
PVDF แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.0 mm | 0.512 in; 24.0 mm | 0.945 in; ความหนา 2.5 mm | 0.098 in;

0050550500VR

ช่วงราคา
8.459 ฿ - 7.633 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24697 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    13.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    24.0 mm
  • ความหนา
    2.5 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.2 mm | 0.165 in; 8.0 mm | 0.315 in; ความหนา 1.2 mm | 0.047 in;

1001170000VR

ช่วงราคา
1.067 ฿ - 0.97 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
874994 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • ความหนา
    1.2 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in; 9.0 mm | 0.354 in; ความหนา 1.4 mm | 0.055 in;

470834

ช่วงราคา
1.22 ฿ - 1.104 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6967037 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.0 mm
  • ความหนา
    1.4 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; 24.0 mm | 0.945 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in;

1007320000VR

ช่วงราคา
2.278 ฿ - 2.056 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
212536 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    24.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in; 7.0 mm | 0.276 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in;

497520

ช่วงราคา
1.058 ฿ - 0.951 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
839118 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    7.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 19.0 mm | 0.748 in; 50.0 mm | 1.969 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in;

1007480000VR

ช่วงราคา
11.178 ฿ - 10.087 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
39620 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    19.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    50.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.2 mm | 0.323 in; 30.0 mm | 1.181 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in;

1008810000VR

ช่วงราคา
5.726 ฿ - 5.169 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23618 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    30.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 19.0 mm | 0.748 in; 36.0 mm | 1.417 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in;

0040650000VR

ช่วงราคา
18.709 ฿ - 16.89 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5771 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    19.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    36.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 21.0 mm | 0.827 in; 34.0 mm | 1.339 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in;

1010750000VR

ช่วงราคา
13.489 ฿ - 12.175 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2588 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    21.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    34.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.1 mm | 0.319 in; 14.0 mm | 0.551 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in;

8041120000VR

ช่วงราคา
3.141 ฿ - 2.84 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
97782 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    14.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.4 mm | 0.173 in; 12.0 mm | 0.472 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in;

1004710000VR

ช่วงราคา
2.139 ฿ - 1.93 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
128445 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in; 9.0 mm | 0.354 in; ความหนา 0.8 mm | 0.031 in;

003040700001

ช่วงราคา
0.575 ฿ - 0.52 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2429636 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.0 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.1 mm | 0.24 in; 16.0 mm | 0.63 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in;

1000270000VR

ช่วงราคา
1.749 ฿ - 1.578 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4747 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    16.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15.0 mm | 0.591 in; 26.0 mm | 1.024 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in;

1008230000VR

ช่วงราคา
3.397 ฿ - 3.062 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15484 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    15.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    26.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.6 mm | 0.102 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 5.0 mm | 0.197 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in;

1110220400VR

ช่วงราคา
0.817 ฿ - 0.733 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
44609 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    5.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.2 mm | 0.323 in; 16.0 mm | 0.63 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in;

1001430000VR

ช่วงราคา
3.689 ฿ - 3.332 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2918 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    16.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ