บานพับทรงใบไม้ชนิดตัวยึดบนรูคว้านเป็นบานพับอเนกประสงค์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ และสามารถนำไปยึดติดบนพื้นผิวของประตูธรรมดาและแบบมีจุดหมุนได้ด้วย
กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีรูตัวยึดบนรูคว้านหลากหลายรูปแบบให้เลือก โดยขึ้นอยู่กับ ความแข็งแรงของส่วนรองรับตามการใช้งาน และขึ้นอยู่กับตัวเลือกชนิดรูปทรงและจำนวนรูสำหรับยึดของบานพับทรงใบไม้ มีมุมหมุนที่แตกต่างกัน
มีตัวเลือกวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความหนาของใบ | ความยาวโดยรวม | จำนวนรูยึด | จบ | วัสดุ | รูปทรงบาน | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
337.3237 ฿ - 355.0764 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.157 in
4.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
5
|
แผ่นสังกะสี
|
เหล็กกล้า;สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
160.7247 ฿ - 160.7247 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.65 in
16.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
4
|
ผิวด้าน
|
สังกะสีอัลลอย
|
สีเหลี่ยม
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
221.8352 ฿ - 233.5112 ฿ | 87408 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
5
|
พ่นสีดำ
|
เหล็กกล้า
|
สีเหลี่ยม
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
212.6577 ฿ - 223.8519 ฿ | 4454 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
พ่นสีดำ
|
เหล็กกล้า
|
สีเหลี่ยม
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
46.356 ฿ - 46.356 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
พ่นสี
|
สังกะสีอัลลอย
|
สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
336.1459 ฿ - 336.1459 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.315 in
8.0 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
6
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
187.8066 ฿ - 197.689 ฿ | 1278 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
แผ่นสังกะสี
|
เหล็กกล้า;สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
311.2144 ฿ - 327.593 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.157 in
4.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
4
|
แผ่นสังกะสี
|
เหล็กกล้า;สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
379.7625 ฿ - 379.7625 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
61.3827 ฿ - 61.3827 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.059 in
1.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
123.4212 ฿ - 123.4212 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.059 in
1.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
8
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
172.1508 ฿ - 172.1508 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.098 in
2.5 mm
|
3.13 in
79.5 mm
|
6
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
339.2734 ฿ - 339.2734 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.118 in
3.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
3
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
483.0887 ฿ - 483.0887 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.02 in
0.5 mm
|
3.917 in
99.5 mm
|
8
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
2.933 in
74.5 mm
|
||
296.451 ฿ - 296.451 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
161.4118 ฿ - 161.4118 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.079 in
2.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
6
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
130.2163 ฿ - 130.2163 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.079 in
2.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
3
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
94.8447 ฿ - 94.8447 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
994.4059 ฿ - 994.4059 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.236 in
6.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
7
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
4.488 in
114.0 mm
|
||
167.3412 ฿ - 167.3412 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.098 in
2.5 mm
|
3.917 in
99.5 mm
|
6
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ