Menu Search

สกรูเครื่องจักร - หัวต่ำ

มีในสต็อก

สกรูเครื่องจักรเหล่านี้ได้รับการออกแบบให้มีความสูงของหัวต่ำเพื่อความสวยงามและประหยัดพื้นที่ ส่วนหัวที่มีทรงต่ำทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีระยะห่างต่ำ ข้อเสนอของเราประกอบด้วยตัวเลือกหัวต่ำและหัวต่ำพิเศษ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
160 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาด Torx ขนาดเกลียว สี วัสดุ ลักษณะหัว ความยาวเกลียว สั่งซื้อ
181.603 ฿ - 201.216 ฿ 30 มีในสต็อก
TX8
M3
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
Special Low
20.0 mm
53.11 ฿ - 58.85 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
TX20
M4
สีดำ
Reny
Low
10.0 mm
78.385 ฿ - 86.848 ฿ 10 มีในสต็อก
TX30
M6
สีดำ
Reny
Low
20.0 mm
65.374 ฿ - 72.431 ฿ 10 มีในสต็อก
TX20
M4
สีน้ำตาลอ่อน
PPS
Low
6.0 mm
130.516 ฿ - 144.617 ฿ 10 มีในสต็อก
TX25
M5
สีน้ำตาลอ่อน
PPS
Low
12.0 mm
62.409 ฿ - 69.151 ฿ 10 มีในสต็อก
TX8
M3
สีน้ำตาลอ่อน
PPS
Special Low
6.0 mm
64.218 ฿ - 71.16 ฿ 126 มีในสต็อก
M3
สีดำ
Reny
Special Low
20.0 mm
106.09 ฿ - 117.547 ฿ 85 มีในสต็อก
TX20
M4
สีน้ำตาลอ่อน
PPS
Low
16.0 mm
318.253 ฿ - 352.64 ฿ 5 มีในสต็อก
TX25
M5
สีน้ำตาลอ่อน
PPS
Low
30.0 mm
129.04 ฿ - 142.979 ฿ 10 มีในสต็อก
TX15
M5
สีน้ำตาลอ่อน
PPS
Special Low
8.0 mm
129.783 ฿ - 143.796 ฿ 23 มีในสต็อก
TX10
M4
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
Special Low
10.0 mm
60.52 ฿ - 67.054 ฿ 10 มีในสต็อก
TX20
M4
สีดำ
Reny
Low
16.0 mm
64.218 ฿ - 71.16 ฿ 10 มีในสต็อก
M5
สีดำ
Reny
Special Low
8.0 mm
489.281 ฿ - 542.136 ฿ 5 มีในสต็อก
TX30
M6
สีน้ำตาลอ่อน
PPS
Low
30.0 mm
133.481 ฿ - 147.902 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
TX20
M4
สีน้ำตาลอ่อน
PPS
Low
25.0 mm
71.295 ฿ - 78.997 ฿ 10 มีในสต็อก
TX10
M4
สีน้ำตาลอ่อน
PPS
Special Low
6.0 mm
280.501 ฿ - 310.801 ฿ 5 มีในสต็อก
TX15
M5
สีน้ำตาลอ่อน
PPS
Special Low
25.0 mm
174.202 ฿ - 193.022 ฿ 10 มีในสต็อก
TX10
M4
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
Special Low
16.0 mm
496.682 ฿ - 550.335 ฿ 5 มีในสต็อก
TX15
M5
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
Special Low
30.0 mm
53.11 ฿ - 58.85 ฿ 10 มีในสต็อก
TX10
M3
สีดำ
Reny
Low
16.0 mm
  • จาก 8
PEEK Special Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in

1440373

ช่วงราคา
201.216 ฿ - 181.603 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.0 mm
  • วัสดุ
    PEEK
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.0 mm | 0.276 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.0 mm | 0.276 in

1440734

ช่วงราคา
58.85 ฿ - 53.11 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    7.0 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in

1440749

ช่วงราคา
86.848 ฿ - 78.385 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PPS Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.0 mm | 0.276 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.0 mm | 0.276 in

1440239

ช่วงราคา
72.431 ฿ - 65.374 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    6.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    7.0 mm
  • วัสดุ
    PPS
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PPS Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.5 mm | 0.335 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.5 mm | 0.335 in

1440248

ช่วงราคา
144.617 ฿ - 130.516 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.65 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.5 mm
  • วัสดุ
    PPS
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PPS Special Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in

1440260

ช่วงราคา
69.151 ฿ - 62.409 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    6.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.0 mm
  • วัสดุ
    PPS
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Special Low สกรูเครื่องจักร - ความยาวเกลียว 20.0 mm | 0.787 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว-6.0 mm | 0.236 in

1440758

ช่วงราคา
71.16 ฿ - 64.218 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
126 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.0 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PPS Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.0 mm | 0.276 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.0 mm | 0.276 in

1440243

ช่วงราคา
117.547 ฿ - 106.09 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
85 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    7.0 mm
  • วัสดุ
    PPS
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PPS Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.5 mm | 0.335 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.5 mm | 0.335 in

1440252

ช่วงราคา
352.64 ฿ - 318.253 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    30.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.65 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.5 mm
  • วัสดุ
    PPS
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PPS Special Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 9.0 mm | 0.354 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 9.0 mm | 0.354 in

1440273

ช่วงราคา
142.979 ฿ - 129.04 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
  • วัสดุ
    PPS
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PEEK Special Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.0 mm | 0.315 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.0 mm | 0.315 in

1440376

ช่วงราคา
143.796 ฿ - 129.783 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
  • วัสดุ
    PEEK
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.0 mm | 0.276 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.0 mm | 0.276 in

1440736

ช่วงราคา
67.054 ฿ - 60.52 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    7.0 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Special Low สกรูเครื่องจักร - ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว-9.0 mm | 0.354 in

1440766

ช่วงราคา
71.16 ฿ - 64.218 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PPS Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in

1440258

ช่วงราคา
542.136 ฿ - 489.281 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    30.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PPS
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PPS Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.0 mm | 0.276 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.0 mm | 0.276 in

1440245

ช่วงราคา
147.902 ฿ - 133.481 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    7.0 mm
  • วัสดุ
    PPS
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PPS Special Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.0 mm | 0.315 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.0 mm | 0.315 in

1440266

ช่วงราคา
78.997 ฿ - 71.295 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    6.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
  • วัสดุ
    PPS
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PPS Special Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 9.0 mm | 0.354 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 9.0 mm | 0.354 in

1440278

ช่วงราคา
310.801 ฿ - 280.501 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
  • วัสดุ
    PPS
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PEEK Special Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.0 mm | 0.315 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.0 mm | 0.315 in

1440378

ช่วงราคา
193.022 ฿ - 174.202 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
  • วัสดุ
    PEEK
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PEEK Special Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 9.0 mm | 0.354 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 9.0 mm | 0.354 in

1440387

ช่วงราคา
550.335 ฿ - 496.682 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    30.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
  • วัสดุ
    PEEK
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 5.5 mm | 0.217 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 5.5 mm | 0.217 in

1440730

ช่วงราคา
58.85 ฿ - 53.11 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.5 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive