สกรูเครื่องจักรเหล่านี้ได้รับการออกแบบให้มีความสูงของหัวต่ำเพื่อความสวยงามและประหยัดพื้นที่ ส่วนหัวที่มีทรงต่ำทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีระยะห่างต่ำ ข้อเสนอของเราประกอบด้วยตัวเลือกหัวต่ำและหัวต่ำพิเศษ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาด Torx | ขนาดเกลียว | สี | วัสดุ | ลักษณะหัว | ความยาวเกลียว | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
M4
|
ธรรมชาติ
|
Reny
|
Special Low
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
M4
|
ธรรมชาติ
|
Reny
|
Special Low
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
M3
|
ธรรมชาติ
|
Reny
|
Special Low
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
M5
|
ธรรมชาติ
|
Reny
|
Special Low
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
M6
|
ธรรมชาติ
|
Reny
|
Special Low
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
M4
|
ธรรมชาติ
|
Reny
|
Special Low
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
M5
|
ธรรมชาติ
|
Reny
|
Special Low
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
M6
|
ธรรมชาติ
|
Reny
|
Special Low
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
M4
|
ธรรมชาติ
|
Reny
|
Special Low
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
M5
|
ธรรมชาติ
|
Reny
|
Special Low
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
M3
|
ธรรมชาติ
|
Reny
|
Special Low
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
M3
|
ธรรมชาติ
|
Reny
|
Special Low
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 587.005 ฿ - 650.421 ฿ | 5 มีในสต็อก |
TX30
|
M6
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PPS
|
Low
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 129.04 ฿ - 142.979 ฿ | 10 มีในสต็อก |
TX15
|
M5
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PPS
|
Special Low
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 129.04 ฿ - 142.979 ฿ | 10 มีในสต็อก |
TX10
|
M4
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PPS
|
Special Low
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 318.253 ฿ - 352.64 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
TX30
|
M6
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PPS
|
Low
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 192.024 ฿ - 212.77 ฿ | 5 มีในสต็อก |
TX25
|
M5
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PPS
|
Low
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 222.756 ฿ - 246.814 ฿ | 5 มีในสต็อก |
TX20
|
M6
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PPS
|
Special Low
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 430.05 ฿ - 476.507 ฿ | 5 มีในสต็อก |
TX20
|
M6
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
Special Low
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 67.921 ฿ - 75.253 ฿ | 10 มีในสต็อก |
|
M6
|
สีดำ
|
Reny
|
Special Low
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ