ฝาครอบแบบตรงเป็นโซลูชั่นที่เหมาะสำหรับการปกป้องและปิดคลุมชิ้นส่วนที่ผ่านกระบวนการเคลือบผิวหน้าที่หลากหลาย เช่น การพ่นสี การชุบ การเคลือบฝุ่น การอะโนไดซ์ การพ่นทราย กระบวนการทางเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน และกระบวนการที่ทำให้ชิ้นส่วนสัมผัสกับอุณหภูมิสูง มีประโยชน์ที่หลากหลาย และยังสามารถใช้เป็นจุกอุดใส่ปิดรูที่มีเกลียวและไม่มีเกลียวได้
ฝาครอบและจุกปิดเหล่านี้สามารถใช้เพื่อปกป้องสตั๊ด หมุด ปลายท่อ และการใช้งานอื่นๆ ที่ต้องมีการป้องกัน มีวัสดุให้เลือกมากมายและมีสีให้เลือกหลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับสิ่งที่โครงการของคุณต้องการ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.6076 ฿ - 7.3126 ฿ | 53800 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
||
20.4029 ฿ - 21.4781 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
||
3.596 ฿ - 3.7834 ฿ | 17000 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
||
13.483 ฿ - 14.1923 ฿ | 1000 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
2.1505 ฿ - 2.262 ฿ | 1802440 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
6.4604 ฿ - 6.7995 ฿ | 60010 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
7.143 ฿ - 7.5133 ฿ | 3414 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
27.8359 ฿ - 29.2993 ฿ | 194 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
1.752 in
44.5 mm
|
|
||
4.7516 ฿ - 5.0059 ฿ | 10872 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
4.9122 ฿ - 5.4432 ฿ | 3200 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
||
13.1439 ฿ - 14.5671 ฿ | 23 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
5.6216 ฿ - 5.9205 ฿ | 56640 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
11.0558 ฿ - 11.6359 ฿ | 1764 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
0.598 in
15.2 mm
|
|
||
18.828 ฿ - 19.8229 ฿ | 9682 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
||
1.6686 ฿ - 1.7579 ฿ | 6000 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
2.2754 ฿ - 2.3959 ฿ | 37500 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
||
3.9931 ฿ - 4.2073 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีดำ
|
EPDM
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
1.8426 ฿ - 1.9408 ฿ | 96000 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
2.8465 ฿ - 2.9937 ฿ | 43920 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
13.1126 ฿ - 13.7997 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีดำ
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ