Menu Search

ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว

มีในสต็อก

ฝาครอบส่วนปลายแบบไม่มีเกลียวของเรามีให้เลือกหลากหลายขนาดและผลิตจากโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำสีฟ้า เหมาะสำหรับการป้องกันท่อ สายยาง หรือแท่งที่มีเกลียวหรือไม่มีเกลียว มีฝาครอบมาตรฐาน สั้น และยาวให้เลือก รุ่นสั้นสำหรับวัตถุประสงค์การปิดคลุมทั่วไปและรุ่นยาวมีความลึกพิเศษและขอบขนาดเบาซึ่งให้การยึดแน่นพอดี การออกแบบฝาครอบที่ยาวขึ้นเหล่านี้ช่วยป้องกันการเคลื่อนที่โดยไม่ได้ตั้งใจ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
35 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความสูงภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สั่งซื้อ
7.6338 ฿ - 8.4547 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
22.2 mm
6.4827 ฿ - 6.8218 ฿ 10762 มีในสต็อก
8.7 mm
6.389 ฿ - 6.7236 ฿ 54945 มีในสต็อก
9.5 mm
17.3645 ฿ - 19.2384 ฿ 3084 มีในสต็อก
9.5 mm
29.3261 ฿ - 32.4894 ฿ 280 มีในสต็อก
25.4 mm
3.4979 ฿ - 3.6808 ฿ 9964 มีในสต็อก
22.2 mm
23.8696 ฿ - 25.1277 ฿ 39 มีในสต็อก
25.4 mm
5.925 ฿ - 6.2329 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
19.1 mm
1.1109 ฿ - 1.2269 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
15.9 mm
5.8001 ฿ - 6.4292 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
12.7 mm
28.0679 ฿ - 29.5447 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
25.4 mm
6.8218 ฿ - 7.558 ฿ 107 มีในสต็อก
33.3 mm
4.3813 ฿ - 4.8587 ฿ 6500 มีในสต็อก
22.2 mm
5.1799 ฿ - 5.4476 ฿ 62330 มีในสต็อก
9.5 mm
27.9921 ฿ - 31.017 ฿ 528 มีในสต็อก
25.4 mm
3.721 ฿ - 4.1225 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
12.7 mm
24.0079 ฿ - 26.6001 ฿ 1023 มีในสต็อก
34.9 mm
9.3247 ฿ - 9.8155 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
15.9 mm
4.4304 ฿ - 4.6624 ฿ 24422 มีในสต็อก
14.3 mm
12.0508 ฿ - 13.3491 ฿ 772 มีในสต็อก
22.2 mm
  • จาก 2
1.688 in 0.875 in PE-LD สีน้ำเงิน

A1-11/16A

ช่วงราคา
8.4547 ฿ - 7.6338 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน20.7 mm | 0.815 in ; ความสูงภายใน 8.7 mm | 0.343 in

AS13/16W/RA

ช่วงราคา
6.8218 ฿ - 6.4827 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10762 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    8.7 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน19.1 mm | 0.752 in ; ความสูงภายใน 9.5 mm | 0.374 in

AS3/4A

ช่วงราคา
6.7236 ฿ - 6.389 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54945 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    9.5 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน65.1 mm | 2.563 in ; ความสูงภายใน 9.5 mm | 0.374 in

AS2-9/16A

ช่วงราคา
19.2384 ฿ - 17.3645 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3084 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    9.5 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน101.3 mm | 3.988 in ; ความสูงภายใน 25.4 mm | 1 in

A4A

ช่วงราคา
32.4894 ฿ - 29.3261 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
280 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน12.6 mm | 0.496 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

A1/2A

ช่วงราคา
3.6808 ฿ - 3.4979 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9964 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน75.7 mm | 2.98 in ; ความสูงภายใน 25.4 mm | 1 in

A3A

ช่วงราคา
25.1277 ฿ - 23.8696 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
39 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน17.4 mm | 0.685 in ; ความสูงภายใน 19.1 mm | 0.752 in

AS11/16W/RA

ช่วงราคา
6.2329 ฿ - 5.925 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    19.1 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน3.2 mm | 0.126 in ; ความสูงภายใน 15.9 mm | 0.626 in

A1/8W/RA

ช่วงราคา
1.2269 ฿ - 1.1109 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    15.9 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน11.1 mm | 0.437 in ; ความสูงภายใน 12.7 mm | 0.5 in

AS7/16A

ช่วงราคา
6.4292 ฿ - 5.8001 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    12.7 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน88.9 mm | 3.5 in ; ความสูงภายใน 25.4 mm | 1 in

A3-1/2A

ช่วงราคา
29.5447 ฿ - 28.0679 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน24.9 mm | 0.98 in ; ความสูงภายใน 33.3 mm | 1.311 in

A63/64A

ช่วงราคา
7.558 ฿ - 6.8218 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
107 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    33.3 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน7.1 mm | 0.28 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

A9/32A

ช่วงราคา
4.8587 ฿ - 4.3813 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน15.9 mm | 0.626 in ; ความสูงภายใน 9.5 mm | 0.374 in

AS5/8A

ช่วงราคา
5.4476 ฿ - 5.1799 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
62330 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    9.5 mm
ฝาครอบตรงปลาย - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน95 mm | 3.74 in ; ความสูงภายใน 25.4 mm | 1 in

A3-3/4A

ช่วงราคา
31.017 ฿ - 27.9921 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
528 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน7.1 mm | 0.28 in ; ความสูงภายใน 12.7 mm | 0.5 in

AS9/32A

ช่วงราคา
4.1225 ฿ - 3.721 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    12.7 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน79.4 mm | 3.126 in ; ความสูงภายใน 34.9 mm | 1.374 in

A3-1/8A

ช่วงราคา
26.6001 ฿ - 24.0079 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1023 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    34.9 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน31.8 mm | 1.252 in ; ความสูงภายใน 15.9 mm | 0.626 in

AS1-1/4A

ช่วงราคา
9.8155 ฿ - 9.3247 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    15.9 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน14.3 mm | 0.563 in ; ความสูงภายใน 14.3 mm | 0.563 in

AS9/16A

ช่วงราคา
4.6624 ฿ - 4.4304 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24422 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    14.3 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน54 mm | 2.126 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

A2-1/8A

ช่วงราคา
13.3491 ฿ - 12.0508 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
772 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm