ฝาครอบส่วนปลายแบบไม่มีเกลียวของเรามีให้เลือกหลากหลายขนาดและผลิตจากโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำสีฟ้า เหมาะสำหรับการป้องกันท่อ สายยาง หรือแท่งที่มีเกลียวหรือไม่มีเกลียว มีฝาครอบมาตรฐาน สั้น และยาวให้เลือก รุ่นสั้นสำหรับวัตถุประสงค์การปิดคลุมทั่วไปและรุ่นยาวมีความลึกพิเศษและขอบขนาดเบาซึ่งให้การยึดแน่นพอดี การออกแบบฝาครอบที่ยาวขึ้นเหล่านี้ช่วยป้องกันการเคลื่อนที่โดยไม่ได้ตั้งใจ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความสูงภายใน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|
6.389 ฿ - 6.7236 ฿ | 54945 มีในสต็อก |
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
17.3645 ฿ - 19.2384 ฿ | 3084 มีในสต็อก |
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
3.9664 ฿ - 4.1716 ฿ | 161000 มีในสต็อก |
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
30.6512 ฿ - 33.9617 ฿ | 1300 มีในสต็อก |
1 in
25.4 mm
|
|
||
29.3261 ฿ - 32.4894 ฿ | 280 มีในสต็อก |
1 in
25.4 mm
|
|
||
3.4979 ฿ - 3.6808 ฿ | 9964 มีในสต็อก |
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
23.8696 ฿ - 25.1277 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1 in
25.4 mm
|
|
||
5.0505 ฿ - 5.5948 ฿ | 75600 มีในสต็อก |
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
6.2909 ฿ - 6.969 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
7.0003 ฿ - 7.7543 ฿ | 81466 มีในสต็อก |
1 in
25.4 mm
|
|
||
3.721 ฿ - 4.1225 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
24.0079 ฿ - 26.6001 ฿ | 63250 มีในสต็อก |
1.374 in
34.9 mm
|
|
||
6.4827 ฿ - 6.8218 ฿ | 183600 มีในสต็อก |
0.343 in
8.7 mm
|
|
||
5.1799 ฿ - 5.4476 ฿ | 66275 มีในสต็อก |
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
27.9921 ฿ - 31.017 ฿ | 528 มีในสต็อก |
1 in
25.4 mm
|
|
||
5.925 ฿ - 6.2329 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.768 in
19.5 mm
|
|
||
25.333 ฿ - 28.0724 ฿ | 720 มีในสต็อก |
1.874 in
47.6 mm
|
|
||
6.9021 ฿ - 7.2635 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.752 in
44.5 mm
|
|
||
21.3488 ฿ - 23.6554 ฿ | 16542 มีในสต็อก |
1.091 in
27.7 mm
|
|
||
9.3247 ฿ - 9.8155 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ