Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
แหวนยางแบบใส่อย่างรวดเร็วมีขอบที่เอียงเพื่อให้ติดตั้งได้เร็วขึ้น โดยใช้แรงกดจากด้านเดียวเพื่อยึดเข้ากับแผงควบคุม เหมาะสำหรับเมื่อการเข้าถึงอีกด้านหนึ่งของแผงควบคุมถูกจำกัด
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | ความหนาแผง | เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | ประเภท | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.085 ฿ - 5.633 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
3
|
||
| 1.722 ฿ - 1.907 ฿ | 10068 มีในสต็อก |
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
|
||
| 1.397 ฿ - 1.55 ฿ | 44055 มีในสต็อก |
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|
||
| 4.171 ฿ - 4.622 ฿ | 124088 มีในสต็อก |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
|
||
| 4.552 ฿ - 5.044 ฿ | 69523 มีในสต็อก |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 2.482 ฿ - 2.752 ฿ | 12838 มีในสต็อก |
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
|
||
| 3.842 ฿ - 4.255 ฿ | 400060 มีในสต็อก |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
|
||
| 11.428 ฿ - 12.663 ฿ | 1744 มีในสต็อก |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
|
||
| 1.29 ฿ - 1.429 ฿ | 128918 มีในสต็อก |
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|
||
| 2.06 ฿ - 2.283 ฿ | 246088 มีในสต็อก |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
|
||
| 7.183 ฿ - 7.953 ฿ | 114673 มีในสต็อก |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 7.146 ฿ - 7.916 ฿ | 163650 มีในสต็อก |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
|
||
| 1.939 ฿ - 2.148 ฿ | 684920 มีในสต็อก |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 9.331 ฿ - 10.338 ฿ | 12730 มีในสต็อก |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
|
||
| 1.424 ฿ - 1.578 ฿ | 180060 มีในสต็อก |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
|
||
| 9.535 ฿ - 10.561 ฿ | 3029 มีในสต็อก |
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|
||
| 11.939 ฿ - 13.229 ฿ | 36109 มีในสต็อก |
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|
||
| 5.837 ฿ - 6.468 ฿ | 390073 มีในสต็อก |
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
|
||
| 2.19 ฿ - 2.427 ฿ | 218974 มีในสต็อก |
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|
||
| 12.64 ฿ - 14.004 ฿ | 3024 มีในสต็อก |
|
0.866 in
22.0 mm