Menu Search

สเปเฉอร์ PCB - กดเข้า/ระบบเมตริก

มีในสต็อก

สเปเซอร์แบบกดเข้าระบบเมตริกเหล่านี้ ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับแผงวงจรที่มีน้ำหนักมาก ไม่จำเป็นต้องมีรูทะลุในบอร์ดเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงด้านล่างของบอร์ด มีฐานหน้าแปลนเพื่อให้มีความมั่นคงตลอดเวลา

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
33 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางรู A สี วัสดุ ประเภทรูยึด B ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
2.0568 ฿ - 2.2754 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
UL94 V-2
6.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
ตัวล็อคประกบยึด
12.9 mm
2.0256 ฿ - 2.2486 ฿ 92 มีในสต็อก
UL94 V-2
6.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
ตัวล็อคประกบยึด
11.2 mm
2.204 ฿ - 2.4405 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
UL94 V-2
6.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
ตัวล็อคประกบยึด
15.9 mm
2.0523 ฿ - 2.2665 ฿ 1000 มีในสต็อก
UL94 V-0
6.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
ตัวล็อคประกบยึด
12.9 mm
1.6954 ฿ - 1.8739 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
UL94 V-0
6.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
ตัวล็อคประกบยึด
14.9 mm
2.503 ฿ - 2.7751 ฿ 39 มีในสต็อก
UL94 V-2
6.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
Flat Top
3.0 mm
1.5393 ฿ - 1.7043 ฿ 1050 มีในสต็อก
UL94 V-0
ธรรมชาติ
PA
14.0 mm
1.3429 ฿ - 1.4902 ฿ 164138 มีในสต็อก
UL94 V-0
ธรรมชาติ
PA
7.0 mm
1.1868 ฿ - 1.3162 ฿ 266810 มีในสต็อก
UL94 V-2
ธรรมชาติ
PA
10.0 mm
1.2805 ฿ - 1.4188 ฿ 2080 มีในสต็อก
UL94 V-2
ธรรมชาติ
PA
14.0 mm
1.2359 ฿ - 1.3652 ฿ 22180 มีในสต็อก
UL94 V-2
ธรรมชาติ
PA
12.0 mm
1.3072 ฿ - 1.4411 ฿ 28030 มีในสต็อก
UL94 V-0
ธรรมชาติ
PA
8.0 mm
1.0886 ฿ - 1.2091 ฿ 4050 มีในสต็อก
UL94 V-2
ธรรมชาติ
PA
4.0 mm
0.7763 ฿ - 0.8611 ฿ 10360 มีในสต็อก
UL94 V-2
ธรรมชาติ
PA
18.0 mm
1.4411 ฿ - 1.6017 ฿ 32530 มีในสต็อก
UL94 V-0
ธรรมชาติ
PA
10.0 mm
0.9459 ฿ - 1.0485 ฿ 33100 มีในสต็อก
UL94 V-0
ธรรมชาติ
PA
18.0 mm
1.3385 ฿ - 1.4768 ฿ 100 มีในสต็อก
UL94 V-0
ธรรมชาติ
PA
6.0 mm
1.1199 ฿ - 1.2359 ฿ 2720 มีในสต็อก
UL94 V-2
ธรรมชาติ
PA
6.0 mm
1.1199 ฿ - 1.2359 ฿ 1070 มีในสต็อก
UL94 V-2
ธรรมชาติ
PA
7.0 mm
1.1377 ฿ - 1.2626 ฿ 5663 มีในสต็อก
UL94 V-2
ธรรมชาติ
PA
8.0 mm
  • จาก 2
ฐานรับ PCB - ตัวล็อคประกบยึด ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน ; 12.9 mm | 0.508 in

PSE-9M-01

ช่วงราคา
2.2754 ฿ - 2.0568 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    6.0 mm
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    6.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวล็อคประกบยึด ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน ; 11.2 mm | 0.441 in

PSE-7.3M-01

ช่วงราคา
2.2486 ฿ - 2.0256 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
92 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    6.0 mm
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    6.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวล็อคประกบยึด ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน ; 15.9 mm | 0.626 in

PSE-12M-01

ช่วงราคา
2.4405 ฿ - 2.204 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    6.0 mm
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    6.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวล็อคประกบยึด ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน ; 12.9 mm | 0.508 in

PSE-9M-19

ช่วงราคา
2.2665 ฿ - 2.0523 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    6.0 mm
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    6.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวล็อคประกบยึด ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน ; 14.9 mm | 0.587 in

PSE-11M-19

ช่วงราคา
1.8739 ฿ - 1.6954 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    6.0 mm
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    6.0 mm
ฐานรับ PCB - Flat Top ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 3.0 mm | 0.118 in

PSE-3M-01

ช่วงราคา
2.7751 ฿ - 2.503 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
39 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    6.0 mm
  • ประเภทรูยึด A
    Flat Top
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    6.0 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ความยาวสเปเซอร์ 14.0 mm | 0.551 in ; รูปแบบ 1 ; -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

PSD-14M-19

ช่วงราคา
1.7043 ฿ - 1.5393 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    2.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    7.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
ฐานรับ PCB - ; ; ความยาวสเปเซอร์ 7.0 mm | 0.276 in ; รูปแบบ 1 ; -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

PSD-7M-19

ช่วงราคา
1.4902 ฿ - 1.3429 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
164138 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    2.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    7.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
ฐานรับ PCB - ; ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in ; รูปแบบ 1 ; -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

PSD-10M-01

ช่วงราคา
1.3162 ฿ - 1.1868 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
266810 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    2.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    7.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ฐานรับ PCB - ; ; ความยาวสเปเซอร์ 14.0 mm | 0.551 in ; รูปแบบ 1 ; -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

PSD-14M-01

ช่วงราคา
1.4188 ฿ - 1.2805 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    2.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    7.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ฐานรับ PCB - ; ; ความยาวสเปเซอร์ 12.0 mm | 0.472 in ; รูปแบบ 1 ; -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

PSD-12M-01

ช่วงราคา
1.3652 ฿ - 1.2359 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22180 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    2.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    7.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ฐานรับ PCB - ; ; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in ; รูปแบบ 1 ; -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

PSD-8M-19

ช่วงราคา
1.4411 ฿ - 1.3072 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    2.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    7.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
ฐานรับ PCB - ; ; ความยาวสเปเซอร์ 4.0 mm | 0.157 in ; รูปแบบ 1 ; -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

PSD-4M-01

ช่วงราคา
1.2091 ฿ - 1.0886 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    2.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    7.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ฐานรับ PCB - ; ; ความยาวสเปเซอร์ 18.0 mm | 0.709 in ; รูปแบบ 1 ; -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

PSD-18M-01

ช่วงราคา
0.8611 ฿ - 0.7763 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10360 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    2.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    7.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ฐานรับ PCB - ; ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in ; รูปแบบ 1 ; -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

PSD-10M-19

ช่วงราคา
1.6017 ฿ - 1.4411 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32530 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    2.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    7.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
ฐานรับ PCB - ; ; ความยาวสเปเซอร์ 18.0 mm | 0.709 in ; รูปแบบ 1 ; -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

PSD-18M-19

ช่วงราคา
1.0485 ฿ - 0.9459 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    2.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    7.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
ฐานรับ PCB - ; ; ความยาวสเปเซอร์ 6.0 mm | 0.236 in ; รูปแบบ 1 ; -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

PSD-6M-19

ช่วงราคา
1.4768 ฿ - 1.3385 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    2.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    7.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
ฐานรับ PCB - ; ; ความยาวสเปเซอร์ 6.0 mm | 0.236 in ; รูปแบบ 1 ; -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

PSD-6M-01

ช่วงราคา
1.2359 ฿ - 1.1199 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2720 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    2.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    7.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ฐานรับ PCB - ; ; ความยาวสเปเซอร์ 7.0 mm | 0.276 in ; รูปแบบ 1 ; -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

PSD-7M-01

ช่วงราคา
1.2359 ฿ - 1.1199 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1070 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    2.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    7.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ฐานรับ PCB - ; ; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in ; รูปแบบ 1 ; -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

PSD-8M-01

ช่วงราคา
1.2626 ฿ - 1.1377 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5663 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    2.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    7.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C