สเปเซอร์แบบกดเข้าระบบเมตริกเหล่านี้ ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับแผงวงจรที่มีน้ำหนักมาก ไม่จำเป็นต้องมีรูทะลุในบอร์ดเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงด้านล่างของบอร์ด มีฐานหน้าแปลนเพื่อให้มีความมั่นคงตลอดเวลา
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | สี | วัสดุ | ประเภทรูยึด B | ประเภทรูยึด A | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7763 ฿ - 0.8611 ฿ | 10360 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1.2359 ฿ - 1.3652 ฿ | 22180 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1.1868 ฿ - 1.3162 ฿ | 266810 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1.2805 ฿ - 1.4188 ฿ | 2080 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1.5393 ฿ - 1.7043 ฿ | 1050 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1.1377 ฿ - 1.2626 ฿ | 5663 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1.3429 ฿ - 1.4902 ฿ | 164138 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
1.0886 ฿ - 1.2091 ฿ | 4050 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0.9459 ฿ - 1.0485 ฿ | 33100 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1.3385 ฿ - 1.4768 ฿ | 100 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1.1199 ฿ - 1.2359 ฿ | 2720 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1.3072 ฿ - 1.4411 ฿ | 28030 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2.0568 ฿ - 2.2754 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 V-2
|
0.236 in
6.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน
|
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.508 in
12.9 mm
|
||
2.503 ฿ - 2.7751 ฿ | 39 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.236 in
6.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
Flat Top
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2.0166 ฿ - 2.2353 ฿ | 30 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
0.236 in
6.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน
|
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
1.5348 ฿ - 1.6999 ฿ | 430 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
0.236 in
6.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน
|
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.547 in
13.9 mm
|
||
2.0256 ฿ - 2.2486 ฿ | 92 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.236 in
6.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน
|
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
1.3831 ฿ - 1.5303 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 V-2
|
0.236 in
6.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน
|
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.547 in
13.9 mm
|
||
2.1103 ฿ - 2.3379 ฿ | 115 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.236 in
6.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน
|
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.35 in
8.9 mm
|
||
1.3831 ฿ - 1.5303 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 V-2
|
0.236 in
6.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน
|
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.587 in
14.9 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ