Menu Search

สเปเฉอร์ PCB - หกเหลี่ยม / ไม่ตัดส่วนล่าง

มีในสต็อก

สเปเซอร์ PCB เหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ติดตั้งง่ายด้วยออกแบบให้ยึดด้วยสกรู ตัวแยกหกเหลี่ยมทองเหลืองเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและมีให้เลือกทั้งแบบไม่ตัดส่วนล่างและตัดส่วนล่าง สเปเฉอร์แบบไม่ตัดส่วนล่างให้ความเสถียรที่ดีขึ้นแต่ต้องใช้แหวนรองในการติดตั้ง สเปเฉอร์ตัดส่วนล่างติดตั้งได้เร็วกว่ามากและไม่จำเป็นต้องใช้แหวนรอง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
252 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงสเปเซอร์ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ วัสดุ ความยาวเกลียว ประเภท ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
5.6305 ฿ - 6.2329 ฿ 119768 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
6.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
5.0 mm
98.7352 ฿ - 109.4029 ฿ 4080 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
14.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
20.0 mm
68.4097 ฿ - 75.807 ฿ 2185 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
45.0 mm
50.5945 ฿ - 56.0555 ฿ 1761 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
70.0 mm
49.8495 ฿ - 55.2301 ฿ 45 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
80.0 mm
33.4843 ฿ - 37.1027 ฿ 231683 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
45.0 mm
35.6928 ฿ - 39.5521 ฿ 1417 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
12.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
18.0 mm
35.5946 ฿ - 39.4405 ฿ 61237 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
12.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
25.0 mm
10.7078 ฿ - 11.8634 ฿ 110 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
6.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
18.0 mm
53.8069 ฿ - 59.6248 ฿ 70 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
8.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
10.0 mm
58.853 ฿ - 65.2152 ฿ 6070 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
8.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
15.0 mm
43.4426 ฿ - 48.1362 ฿ 8732 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
55.0 mm
32.1324 ฿ - 35.5991 ฿ 29 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
50.0 mm
50.0725 ฿ - 55.4889 ฿ 911 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
60.0 mm
54.5654 ฿ - 60.4591 ฿ 3090 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
70.0 mm
83.2356 ฿ - 92.2302 ฿ 8945 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
30.0 mm
138.4479 ฿ - 153.4077 ฿ 7685 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
50.0 mm
144.6005 ฿ - 160.225 ฿ 10 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
60.0 mm
158.0343 ฿ - 175.1089 ฿ 585 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
12.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
60.0 mm
99.9175 ฿ - 110.7057 ฿ 2525 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
14.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
25.0 mm
  • จาก 13
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ทองเหลือง ; ความยาวเกลียว 6.0 mm | 0.236 in ; M2

304105040050

ช่วงราคา
6.2329 ฿ - 5.6305 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
119768 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 14.0 mm | 0.551 in ; M8

304820041152

ช่วงราคา
109.4029 ฿ - 98.7352 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ทองเหลือง ; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in ; M5

304545040050

ช่วงราคา
75.807 ฿ - 68.4097 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2185 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ทองเหลือง ; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in ; M4

304470040050

ช่วงราคา
56.0555 ฿ - 50.5945 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1761 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in ; M4

304480041152

ช่วงราคา
55.2301 ฿ - 49.8495 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in ; M5

304545041152

ช่วงราคา
37.1027 ฿ - 33.4843 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
231683 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 12.0 mm | 0.472 in ; M6

304618341152

ช่วงราคา
39.5521 ฿ - 35.6928 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1417 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 12.0 mm | 0.472 in ; M6

304625341152

ช่วงราคา
39.4405 ฿ - 35.5946 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
61237 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ทองเหลือง ; ความยาวเกลียว 6.0 mm | 0.236 in ; M2

304118040050

ช่วงราคา
11.8634 ฿ - 10.7078 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - สแตนเลส ; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in ; M4

304410041556

ช่วงราคา
59.6248 ฿ - 53.8069 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - สแตนเลส ; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in ; M4

304415041556

ช่วงราคา
65.2152 ฿ - 58.853 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6070 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ทองเหลือง ; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in ; M3

304355040050

ช่วงราคา
48.1362 ฿ - 43.4426 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8732 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ทองเหลือง ; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in ; M3

304350140050

ช่วงราคา
35.5991 ฿ - 32.1324 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in ; M3

304360141152

ช่วงราคา
55.4889 ฿ - 50.0725 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
911 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in ; M5

304570041152

ช่วงราคา
60.4591 ฿ - 54.5654 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3090 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - สแตนเลส ; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in ; M3

304330141556

ช่วงราคา
92.2302 ฿ - 83.2356 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8945 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - สแตนเลส ; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in ; M5

304550041556

ช่วงราคา
153.4077 ฿ - 138.4479 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7685 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - สแตนเลส ; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in ; M5

304560041556

ช่วงราคา
160.225 ฿ - 144.6005 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - สแตนเลส ; ความยาวเกลียว 12.0 mm | 0.472 in ; M6

304660341556

ช่วงราคา
175.1089 ฿ - 158.0343 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
585 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 14.0 mm | 0.551 in ; M8

304825041152

ช่วงราคา
110.7057 ฿ - 99.9175 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2525 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric