Menu Search

ตัวแยก PCB - หกเหลี่ยม/เกลียวระบบเมตริกและอิมพีเรียล/พลาสติก

มีในสต็อก

ตัวแยกตัวเมียไปยังตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเฉอร์แบบเกลียวช่วยให้ประกอบได้ง่าย มีให้เลือกหลากหลายขนาดและความยาวของสเปเฉอร์

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
134 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงสเปเซอร์ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ วัสดุ ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
9.34 ฿ - 9.34 ฿ 356573 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
6.0 mm
10.654 ฿ - 10.654 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
หกเหลี่ยม
PA
10.0 mm
14.857 ฿ - 16.463 ฿ 14500 มีในสต็อก
ไนลอน 6/6
16.0 mm
26.30 ฿ - 29.144 ฿ 30931 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
25.0 mm
21.641 ฿ - 23.98 ฿ 1343 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
10.0 mm
14.236 ฿ - 15.772 ฿ 3121254 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
15.0 mm
418.733 ฿ - 463.965 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
PEEK
5.0 mm
16.045 ฿ - 17.776 ฿ 24864 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
10.0 mm
16.338 ฿ - 18.101 ฿ 37128 มีในสต็อก
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
11.057 ฿ - 12.245 ฿ 17430 มีในสต็อก
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
16.045 ฿ - 17.776 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
หกเหลี่ยม
PA
10.0 mm
22.653 ฿ - 25.098 ฿ 2030 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
25.0 mm
25.548 ฿ - 28.304 ฿ 18330 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
7.605 ฿ - 8.426 ฿ 7004 มีในสต็อก
ไนลอน 6/6
12.8 mm
270.906 ฿ - 300.17 ฿ 45 มีในสต็อก
PEEK
20.0 mm
305.613 ฿ - 338.632 ฿ 78 มีในสต็อก
PEEK
8.0 mm
33.385 ฿ - 37.00 ฿ 1030 มีในสต็อก
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
18.518 ฿ - 20.518 ฿ 554 มีในสต็อก
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
18.518 ฿ - 20.518 ฿ 45330 มีในสต็อก
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
13.238 ฿ - 14.676 ฿ 69270 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
15.0 mm
  • จาก 7
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 6.0 mm | 0.236 in

463899

ช่วงราคา
9.34 ฿ - 9.34 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
356573 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.7 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

463829

ช่วงราคา
10.654 ฿ - 10.654 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.7 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน 6/6 ; ; ความยาวสเปเซอร์ 16.0 mm | 0.63 in

HTSN-M4-16-8-2

ช่วงราคา
16.463 ฿ - 14.857 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    -145.6 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm | 0.984 in

HNSM3-25-5.5-1

ช่วงราคา
29.144 ฿ - 26.30 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30931 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M5 ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

HTSN-M5-10-10-1

ช่วงราคา
23.98 ฿ - 21.641 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1343 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M5
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M4 ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

HTSN-M4-15-8-1

ช่วงราคา
15.772 ฿ - 14.236 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3121254 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    15.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PEEK ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 5.0 mm | 0.197 in

186405070409

ช่วงราคา
463.965 ฿ - 418.733 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำตาลอ่อน
  • วัสดุ
    PEEK
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    5.0 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - 25% Glass Filled Nylon 6 ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

HNSM3-10-5.5-1

ช่วงราคา
17.776 ฿ - 16.045 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24864 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - 25% Glass Filled Nylon 6 ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in

HTSN-M2-20-5-1

ช่วงราคา
18.101 ฿ - 16.338 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37128 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    25% Glass Filled Nylon 6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    140 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - 25% Glass Filled Nylon 6 ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in

HTSN-M3-20-7-1

ช่วงราคา
12.245 ฿ - 11.057 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17430 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    25% Glass Filled Nylon 6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    140 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M2.5 ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

HNSM2.5-10-5-1

ช่วงราคา
17.776 ฿ - 16.045 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M2.5
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm | 0.984 in

HTSN-M3-25-6-1

ช่วงราคา
25.098 ฿ - 22.653 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - 25% Glass Filled Nylon 6 ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in

HNSM3-30-5.5-1

ช่วงราคา
28.304 ฿ - 25.548 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18330 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    25% Glass Filled Nylon 6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ไนลอน 6/6 ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 12.8 mm | 0.504 in

MTS-13

ช่วงราคา
8.426 ฿ - 7.605 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7004 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PEEK ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in

186302070409

ช่วงราคา
300.17 ฿ - 270.906 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำตาลอ่อน
  • วัสดุ
    PEEK
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    20.0 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PEEK ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in

186308070409

ช่วงราคา
338.632 ฿ - 305.613 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
78 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำตาลอ่อน
  • วัสดุ
    PEEK
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    8.0 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - 25% Glass Filled Nylon 6 ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm | 0.984 in

HTSN-M4-25-10-1

ช่วงราคา
37.00 ฿ - 33.385 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    25% Glass Filled Nylon 6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    10.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    140 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - 25% Glass Filled Nylon 6 ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

HTSN-M3-10-7-1

ช่วงราคา
20.518 ฿ - 18.518 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
554 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    25% Glass Filled Nylon 6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    140 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - 25% Glass Filled Nylon 6 ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

HTSN-M3-15-8-1

ช่วงราคา
20.518 ฿ - 18.518 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45330 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    15.0 mm
  • วัสดุ
    25% Glass Filled Nylon 6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    140 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

HTSN-M3-15-6-1

ช่วงราคา
14.676 ฿ - 13.238 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
69270 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    15.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3