Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ตัวแยกตัวเมียไปยังตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเฉอร์แบบเกลียวช่วยให้ประกอบได้ง่าย มีให้เลือกหลากหลายขนาดและความยาวของสเปเฉอร์
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูปทรงสเปเซอร์ | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ | วัสดุ | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.34 ฿ - 9.34 ฿ | 356573 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 10.654 ฿ - 10.654 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
หกเหลี่ยม
|
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 14.857 ฿ - 16.463 ฿ | 14500 มีในสต็อก |
|
|
ไนลอน 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 26.30 ฿ - 29.144 ฿ | 30931 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 21.641 ฿ - 23.98 ฿ | 1343 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 14.236 ฿ - 15.772 ฿ | 3121254 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 418.733 ฿ - 463.965 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 16.045 ฿ - 17.776 ฿ | 24864 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 16.338 ฿ - 18.101 ฿ | 37128 มีในสต็อก |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 11.057 ฿ - 12.245 ฿ | 17430 มีในสต็อก |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 16.045 ฿ - 17.776 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
หกเหลี่ยม
|
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 22.653 ฿ - 25.098 ฿ | 2030 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 25.548 ฿ - 28.304 ฿ | 18330 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7.605 ฿ - 8.426 ฿ | 7004 มีในสต็อก |
|
|
ไนลอน 6/6
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 270.906 ฿ - 300.17 ฿ | 45 มีในสต็อก |
|
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 305.613 ฿ - 338.632 ฿ | 78 มีในสต็อก |
|
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 33.385 ฿ - 37.00 ฿ | 1030 มีในสต็อก |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 18.518 ฿ - 20.518 ฿ | 554 มีในสต็อก |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 18.518 ฿ - 20.518 ฿ | 45330 มีในสต็อก |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 13.238 ฿ - 14.676 ฿ | 69270 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ