Menu Search

ตัวแยก PCB - หกเหลี่ยม/เกลียวระบบเมตริกและอิมพีเรียล/พลาสติก

มีในสต็อก

ตัวแยกตัวเมียไปยังตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเฉอร์แบบเกลียวช่วยให้ประกอบได้ง่าย มีให้เลือกหลากหลายขนาดและความยาวของสเปเฉอร์

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
135 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงสเปเซอร์ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ วัสดุ ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
32.1012 ฿ - 35.5768 ฿ 1030 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
25.0 mm
32.1012 ฿ - 35.5768 ฿ 5768 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
25.0 mm
450.6885 ฿ - 499.3735 ฿ 100 มีในสต็อก
PEEK
35.0 mm
398.1175 ฿ - 441.1273 ฿ 550 มีในสต็อก
PEEK
25.0 mm
8.419 ฿ - 9.3247 ฿ 18030 มีในสต็อก
กลม
PA
8.0 mm
235.7777 ฿ - 261.249 ฿ 3060 มีในสต็อก
PEEK
15.0 mm
648.44 ฿ - 718.4916 ฿ 100 มีในสต็อก
PEEK
30.0 mm
15.4282 ฿ - 17.0924 ฿ 237 มีในสต็อก
กลม
PA
20.0 mm
8.419 ฿ - 9.3247 ฿ 59052 มีในสต็อก
กลม
PA
10.0 mm
233.1677 ฿ - 258.3534 ฿ 90 มีในสต็อก
PEEK
10.0 mm
222.8614 ฿ - 246.9406 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
PEEK
6.0 mm
215.0402 ฿ - 238.2762 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
PEEK
8.0 mm
14.0451 ฿ - 15.5665 ฿ 23234 มีในสต็อก
กลม
PA
8.0 mm
12.7245 ฿ - 14.0987 ฿ 1093 มีในสต็อก
กลม
PA
10.0 mm
24.0168 ฿ - 26.6134 ฿ 1040 มีในสต็อก
กลม
PA
30.0 mm
11.8946 ฿ - 13.1796 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ไนลอน 6/6
15.9 mm
7.6427 ฿ - 8.4681 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ไนลอน 6/6
9.5 mm
13.3446 ฿ - 14.7902 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ไนลอน 6/6
14.3 mm
11.5734 ฿ - 12.8226 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ไนลอน 6/6
6.4 mm
10.4981 ฿ - 11.6314 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ไนลอน 6/6
6.4 mm
  • จาก 7
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M4 ; ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm | 0.984 in

HTSN-M4-25-10-1

ช่วงราคา
35.5768 ฿ - 32.1012 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M5 ; ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm | 0.984 in

HTSN-M5-25-10-1

ช่วงราคา
35.5768 ฿ - 32.1012 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5768 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M5
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PEEK ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 35.0 mm | 1.378 in

186403570409

ช่วงราคา
499.3735 ฿ - 450.6885 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำตาลอ่อน
  • วัสดุ
    PEEK
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    35.0 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PEEK ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm | 0.984 in

186502570409

ช่วงราคา
441.1273 ฿ - 398.1175 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
550 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำตาลอ่อน
  • วัสดุ
    PEEK
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    25.0 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; กลม ; M4

RTSN-M4-8-7-1

ช่วงราคา
9.3247 ฿ - 8.419 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    8.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PEEK ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

186301570409

ช่วงราคา
261.249 ฿ - 235.7777 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำตาลอ่อน
  • วัสดุ
    PEEK
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    15.0 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PEEK ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in

186503070409

ช่วงราคา
718.4916 ฿ - 648.44 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำตาลอ่อน
  • วัสดุ
    PEEK
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    30.0 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; กลม ; M4

RTSN-M4-20-7-1

ช่วงราคา
17.0924 ฿ - 15.4282 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
237 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; กลม ; M4

RTSN-M4-10-7-1

ช่วงราคา
9.3247 ฿ - 8.419 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
59052 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PEEK ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

186401070409

ช่วงราคา
258.3534 ฿ - 233.1677 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
90 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำตาลอ่อน
  • วัสดุ
    PEEK
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    10.0 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PEEK ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 6.0 mm | 0.236 in

186406070409

ช่วงราคา
246.9406 ฿ - 222.8614 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำตาลอ่อน
  • วัสดุ
    PEEK
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    6.0 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PEEK ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in

186408070409

ช่วงราคา
238.2762 ฿ - 215.0402 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำตาลอ่อน
  • วัสดุ
    PEEK
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    8.0 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; กลม ; M3

RTSN-M3-8-7-1

ช่วงราคา
15.5665 ฿ - 14.0451 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23234 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    8.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; กลม ; M3

RTSN-M3-10-7-1

ช่วงราคา
14.0987 ฿ - 12.7245 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1093 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; กลม ; M4

RTSN-M4-30-7-1

ช่วงราคา
26.6134 ฿ - 24.0168 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.625 in

14HTSP020

ช่วงราคา
13.1796 ฿ - 11.8946 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.375 in

14HTSP007

ช่วงราคา
8.4681 ฿ - 7.6427 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ความยาวสเปเซอร์ 14.3 mm | 0.563 in

14HTSP038

ช่วงราคา
14.7902 ฿ - 13.3446 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.250 in

14HTSP006

ช่วงราคา
12.8226 ฿ - 11.5734 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.250 in

14HTSP001

ช่วงราคา
11.6314 ฿ - 10.4981 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C