ตัวแยกตัวเมียไปยังตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเฉอร์แบบเกลียวช่วยให้ประกอบได้ง่าย มีให้เลือกหลากหลายขนาดและความยาวของสเปเฉอร์
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูปทรงสเปเซอร์ | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ | วัสดุ | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.44 ฿ - 20.435 ฿ | 9790 มีในสต็อก |
|
|
ไนลอน
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 14.658 ฿ - 16.236 ฿ | 2947 มีในสต็อก |
|
|
ไนลอน 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 14.064 ฿ - 15.577 ฿ | 976 มีในสต็อก |
|
|
ไนลอน 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 9.429 ฿ - 10.449 ฿ | 8050 มีในสต็อก |
|
|
ไนลอน 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 43.273 ฿ - 83.906 ฿ | 184392 มีในสต็อก |
|
|
PPS
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 36.425 ฿ - 70.626 ฿ | 149150 มีในสต็อก |
|
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 24.764 ฿ - 48.015 ฿ | 2680 มีในสต็อก |
|
|
ไนลอน 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 47.663 ฿ - 92.421 ฿ | 8540 มีในสต็อก |
|
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10.807 ฿ - 11.976 ฿ | 7321 มีในสต็อก |
|
|
ไนลอน
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 31.395 ฿ - 60.878 ฿ | 165480 มีในสต็อก |
|
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 33.571 ฿ - 65.095 ฿ | 100080 มีในสต็อก |
|
|
PPS
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 8.25 ฿ - 9.141 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
ไนลอน 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 8.468 ฿ - 9.382 ฿ | 3000 มีในสต็อก |
|
|
ไนลอน 6/6
|
0.438 in
11.1 mm
|
||
| 11.169 ฿ - 12.38 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
ไนลอน 6/6
|
0.313 in
8 mm
|
||
| 10.918 ฿ - 12.097 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
ไนลอน 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 9.716 ฿ - 10.765 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
ไนลอน 6/6
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 13.878 ฿ - 15.382 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
ไนลอน 6/6
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 11.234 ฿ - 12.445 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
ไนลอน 6/6
|
0.313 in
8 mm
|
||
| 7.948 ฿ - 8.807 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
ไนลอน 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
| 12.036 ฿ - 13.336 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
ไนลอน 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ