ตัวแยกตัวผู้ / ตัวผู้เหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเซอร์แบบเกลียวช่วยให้ประกอบได้ง่าย มีให้เลือกหลายขนาดและความยาวของสเปเซอร์
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูปทรงสเปเซอร์ | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ | ความยาวเกลียว | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.675 ฿ - 4.074 ฿ | 3615 มีในสต็อก |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 19.53 ฿ - 21.637 ฿ | 30 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3.884 ฿ - 4.301 ฿ | 2420 มีในสต็อก |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 15.428 ฿ - 17.099 ฿ | 134410 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 16.212 ฿ - 17.966 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 3.81 ฿ - 4.223 ฿ | 1092 มีในสต็อก |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 13.238 ฿ - 14.676 ฿ | 24648 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4.338 ฿ - 4.807 ฿ | 171020 มีในสต็อก |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 15.428 ฿ - 17.099 ฿ | 521 มีในสต็อก |
|
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 15.697 ฿ - 17.396 ฿ | 528 มีในสต็อก |
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4.116 ฿ - 4.552 ฿ | 268 มีในสต็อก |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 24.486 ฿ - 27.121 ฿ | 250 มีในสต็อก |
|
|
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
| 15.089 ฿ - 15.878 ฿ | 393543 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ