Menu Search

เสารองรับ PCB - ล็อคคู่/หัวลูกศร/หัวลูกศร

มีในสต็อก

สเปเฉอร์เหล่านี้ติดตั้งได้ง่ายด้วยมือ ปลายมีที่ยึดทรงหัวลูกศรและยึดแน่นด้วยบ่าแรงตึง มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบสำหรับขนาดรู ความหนาของแผง และวัสดุที่ต่างกัน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
85 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางรู A สี วัสดุ ประเภทรูยึด B ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
2.6591 ฿ - 2.9447 ฿ 2106 มีในสต็อก
4.0 mm
ธรรมชาติ
PA
ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
4.8 mm
4.475 ฿ - 4.9613 ฿ 1185 มีในสต็อก
4.8 mm
ธรรมชาติ
PA
ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
22.2 mm
3.7299 ฿ - 4.1314 ฿ 3100 มีในสต็อก
3.2 mm
ธรรมชาติ
PA
ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
7.9 mm
2.2576 ฿ - 2.5074 ฿ 21848 มีในสต็อก
4.0 mm
ธรรมชาติ
PA
ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
9.5 mm
1.8293 ฿ - 2.0256 ฿ 98223 มีในสต็อก
3.2 mm
ธรรมชาติ
PA
ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
9.5 mm
  • จาก 5
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ธรรมชาติ ; PA ; 4.8 mm | 0.189 in

DLCBS3-3-01

ช่วงราคา
2.9447 ฿ - 2.6591 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2106 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ธรรมชาติ ; PA ; 22.2 mm | 0.874 in

DLCBS2-14-19

ช่วงราคา
4.9613 ฿ - 4.475 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1185 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ธรรมชาติ ; PA ; 7.9 mm | 0.311 in

DLCBSM-5-01

ช่วงราคา
4.1314 ฿ - 3.7299 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ธรรมชาติ ; PA ; 9.5 mm | 0.374 in

DLCBS7-6-01

ช่วงราคา
2.5074 ฿ - 2.2576 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21848 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ธรรมชาติ ; PA ; 9.5 mm | 0.374 in

DLCBSM-6-01

ช่วงราคา
2.0256 ฿ - 1.8293 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
98223 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm