Menu Search

เสารองรับ PCB - การล็อคที่ขอบยึดด้วยสกรู/เขี้ยวยาว

มีในสต็อก

ฐานรับการล็อคที่ขอบให้การจับยึดที่แข็งแรงที่ด้านข้างของ PCB ช่วยให้สามารถถอดง่าย ฐานรับยึดด้วยสกรูมีความมั่นคงและน่าเชื่อถือมาก ตัวยึดเหล่านี้มีสกรูต๊าปเกลียวในตัว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
6 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ประเภทรูยึด B ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
2.302 ฿ - 2.552 ฿ 80 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
Snap Lock
7.9 mm
2.325 ฿ - 2.58 ฿ 3086 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
Snap Lock
9.5 mm
2.997 ฿ - 3.318 ฿ 155011 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
Snap Lock
12.7 mm
3.68 ฿ - 4.074 ฿ 74 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
Snap Lock
15.9 mm
2.97 ฿ - 3.285 ฿ 60 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
Snap Lock
19.1 mm
2.645 ฿ - 2.923 ฿ 1113 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
Snap Lock
6.4 mm
การล็อคขอบ - ; 7.9 mm | 0.311 in

TEHCBS-5-01

ช่วงราคา
2.552 ฿ - 2.302 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ยาวของอาร์ม
    7.5 mm
การล็อคขอบ - ; 9.5 mm | 0.374 in

TEHCBS-6-01

ช่วงราคา
2.58 ฿ - 2.325 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3086 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ยาวของอาร์ม
    7.5 mm
การล็อคขอบ - ; 12.7 mm | 0.5 in

TEHCBS-8-01

ช่วงราคา
3.318 ฿ - 2.997 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
155011 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ยาวของอาร์ม
    7.5 mm
การล็อคขอบ - ; 15.9 mm | 0.626 in

TEHCBS-10-01

ช่วงราคา
4.074 ฿ - 3.68 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
74 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ยาวของอาร์ม
    7.5 mm
การล็อคขอบ - ; 19.1 mm | 0.752 in

TEHCBS-12-01

ช่วงราคา
3.285 ฿ - 2.97 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ยาวของอาร์ม
    7.5 mm
การล็อคขอบ - ; 6.4 mm | 0.252 in

TEHCBS-4-01

ช่วงราคา
2.923 ฿ - 2.645 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1113 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ยาวของอาร์ม
    7.5 mm