สเปเซอร์เหล่านี้มีปลายตัวเมียแบบเกลียวที่ยึดอย่างแข็งแรงโดยใช้น็อตหกเหลี่ยม ปลายด้านบนมีเขี้ยวล็อคแบบกดยึดที่ยึด PCB เข้าที่
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ประเภทรูยึด B | ความหนาแผง | ประเภทรูยึด A | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.905 ฿ - 3.22 ฿ | 40 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1.545 ฿ - 1.712 ฿ | 75329 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2.84 ฿ - 3.141 ฿ | 189 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1.652 ฿ - 1.837 ฿ | 49 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2.566 ฿ - 2.849 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2.742 ฿ - 3.039 ฿ | 10 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 5.192 ฿ - 5.749 ฿ | 4042 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2.102 ฿ - 2.334 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2.51 ฿ - 2.784 ฿ | 40 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2.464 ฿ - 2.733 ฿ | 1090 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2.408 ฿ - 2.663 ฿ | 70 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 3.327 ฿ - 3.684 ฿ | 144037 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2.645 ฿ - 2.923 ฿ | 1050 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 3.448 ฿ - 3.823 ฿ | 55 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 11.503 ฿ - 12.751 ฿ | 19180 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2.612 ฿ - 2.895 ฿ | 153000 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 3.573 ฿ - 3.963 ฿ | 56 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
| 2.84 ฿ - 3.141 ฿ | 57 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 5.308 ฿ - 5.874 ฿ | 5990 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2.032 ฿ - 2.25 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ