Menu Search

เสารองรับ PCB - ล็อค/เขี้ยวล็อค/เกลียวตัวผู้

มีในสต็อก

สเปเซอร์เหล่านี้มีปลายตัวเมียแบบเกลียวที่ยึดอย่างแข็งแรงโดยใช้น็อตหกเหลี่ยม ปลายด้านบนมีเขี้ยวล็อคแบบกดยึดที่ยึด PCB เข้าที่
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
55 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ประเภทรูยึด B ความหนาแผง ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
2.343 ฿ - 2.594 ฿ 35000 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
Snap Lock
4.8 mm
2.905 ฿ - 3.22 ฿ 40 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
Snap Lock
9.5 mm
1.587 ฿ - 1.763 ฿ 2070 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
Snap Lock
9.5 mm
2.436 ฿ - 2.701 ฿ 31360 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
Snap Lock
9.5 mm
2.334 ฿ - 2.585 ฿ 80 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
Snap Lock
12.7 mm
2.111 ฿ - 2.343 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
Snap Lock
9.5 mm
2.919 ฿ - 3.234 ฿ 70 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
Snap Lock
25.4 mm
2.413 ฿ - 2.673 ฿ 27424 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
Snap Lock
12.7 mm
2.431 ฿ - 2.691 ฿ 6070 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
Snap Lock
6.4 mm
2.408 ฿ - 2.663 ฿ 70 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
Snap Lock
25.4 mm
3.206 ฿ - 3.554 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
Snap Lock
19.1 mm
5.308 ฿ - 5.874 ฿ 5990 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
Snap Lock
9.5 mm
2.547 ฿ - 2.821 ฿ 1021 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
Snap Lock
12.7 mm
2.343 ฿ - 2.594 ฿ 42740 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
Snap Lock
12.7 mm
4.468 ฿ - 4.951 ฿ 4288 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
Snap Lock
22.2 mm
2.39 ฿ - 2.645 ฿ 126820 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
Snap Lock
3.2 mm
1.545 ฿ - 1.712 ฿ 75329 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
Snap Lock
15.9 mm
3.016 ฿ - 3.35 ฿ 8190 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
Snap Lock
15.9 mm
3.573 ฿ - 3.963 ฿ 56 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
Snap Lock
35.7 mm
2.339 ฿ - 2.589 ฿ 6 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
Snap Lock
11.1 mm
  • จาก 3
รองรับสกรู - M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 4.8 mm | 0.189 in

MSCBSM-M3-3-01

ช่วงราคา
2.594 ฿ - 2.343 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm
รองรับสกรู - #6-32 ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in

LCBS-TM-6-19

ช่วงราคา
3.22 ฿ - 2.905 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
รองรับสกรู - #6-32 ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in

LCBS-TM-6-01

ช่วงราคา
1.763 ฿ - 1.587 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2070 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
รองรับสกรู - M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in

MSCBSM-M3-6-01

ช่วงราคา
2.701 ฿ - 2.436 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31360 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm
รองรับสกรู - #6-32 ; ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in

LCBS-TM-8-01

ช่วงราคา
2.585 ฿ - 2.334 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
รองรับสกรู - M4 ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in

MSCBSM-M4-6-01

ช่วงราคา
2.343 ฿ - 2.111 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm
รองรับสกรู - M4 ; ความยาวสเปเซอร์ 25.4 mm | 1 in

LCBSTM-M4-16-01

ช่วงราคา
3.234 ฿ - 2.919 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
รองรับสกรู - M4 x 0.7 ; ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in

MSCBS-8-01

ช่วงราคา
2.673 ฿ - 2.413 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27424 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความยาวสเปเซอร์
    12.7 mm
รองรับสกรู - #8-32 ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in

SCBS-4-01

ช่วงราคา
2.691 ฿ - 2.431 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6070 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความยาวสเปเซอร์
    6.4 mm
รองรับสกรู - Snap Lock ; 4.0 mm | 0.157 in ; 1.57 mm | 0.062 in ; #6-32 ; 25.4 mm | 1 in

LCBS-TM-16-01

ช่วงราคา
2.663 ฿ - 2.408 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
รองรับสกรู - Snap Lock ; 4.0 mm | 0.157 in ; 1.57 mm | 0.062 in ; #6-32 ; 19.1 mm | 0.752 in

LCBS-TM-12-19

ช่วงราคา
3.554 ฿ - 3.206 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
รองรับสกรู - M4 ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in

LCBS-TM-M4-6-01

ช่วงราคา
5.874 ฿ - 5.308 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5990 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
รองรับสกรู - M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in

MSCBSM-M3-8-01

ช่วงราคา
2.821 ฿ - 2.547 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1021 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm
รองรับสกรู - M4 ; ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in

LCBS-TM-M4-8-01

ช่วงราคา
2.594 ฿ - 2.343 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
42740 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
รองรับสกรู - M4 x 0.7 ; ความยาวสเปเซอร์ 22.2 mm | 0.874 in

MSCBS-14-01

ช่วงราคา
4.951 ฿ - 4.468 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4288 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความยาวสเปเซอร์
    22.2 mm
รองรับสกรู - M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 3.2 mm | 0.126 in

MSCBSM-M3-2-01

ช่วงราคา
2.645 ฿ - 2.39 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
126820 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm
รองรับสกรู - M4 ; ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.626 in

LCBSTM-M4-10-01

ช่วงราคา
1.712 ฿ - 1.545 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
75329 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
รองรับสกรู - M4 x 0.7 ; ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.626 in

MSCBS-10-01

ช่วงราคา
3.35 ฿ - 3.016 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8190 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความยาวสเปเซอร์
    15.9 mm
รองรับสกรู - M4 x 0.7 ; ความยาวสเปเซอร์ 35.7 mm | 1.406 in

MSCBS-22.5-01

ช่วงราคา
3.963 ฿ - 3.573 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
56 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความยาวสเปเซอร์
    35.7 mm
รองรับสกรู - M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 11.1 mm | 0.437 in

MSCBSM-M3-7-01

ช่วงราคา
2.589 ฿ - 2.339 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm