เสารองรับ PCB ติดตั้งแบบย้อนกลับเหล่านี้ถูกติดตั้งจากด้านล่างของแชสซี มีหัวผ่าที่บางเพื่อให้ยื่นออกมาน้อยที่สุดที่ด้านล่างแชสซี ด้านบนมีตัวล็อคทรงหัวลูกศรที่ยึด PCB ให้เข้าที่
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ช่วงความหนาของแผง A | ช่วงความหนาของแผง B | ความหนาของแผงสูงสุด B | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||
| 19774 มีในสต็อก |
0.039 in
1.0 mm
|
0.02 - 0.039 in
0.5 - 1.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| 1027 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.030 - 0.031 in
0.8 - 0.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 4080 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.047 in
0.8 - 1.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| 14890 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| 278346 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.047 in
0.8 - 1.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 2105 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 3964 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||
| 6005 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| 3053 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.030 - 0.031 in
0.8 - 0.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| 40263 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 - 0.079 in
1.6 - 2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 33157 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.065 in
1.5 - 1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 13343 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 6737 มีในสต็อก |
0.039 in
1.0 mm
|
0.02 - 0.039 in
0.5 - 1.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 18905 มีในสต็อก |
0.039 in
1.0 mm
|
0.02 - 0.039 in
0.5 - 1.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 3376 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.02 - 0.039 in
0.5 - 1.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 90 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 61560 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 2091 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.02 - 0.039 in
0.5 - 1.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ