Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
การรองรับการกดล็อคมาตรฐานเหมาะสำหรับการประกอบอย่างรวดเร็วในการเรียงซ้อน PCB และการยึดแบบหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบช่วยให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | สี | วัสดุ | ประเภทรูยึด B | ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | ประเภทรูยึด A | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.366 ฿ - 2.622 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
ตัวยึดหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ
|
|
ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2.849 ฿ - 3.155 ฿ | 60 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
ตัวยึดหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ
|
|
ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
| 2.334 ฿ - 2.585 ฿ | 30 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
ตัวยึดหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ
|
|
ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3.87 ฿ - 4.287 ฿ | 1858 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
ตัวยึดหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ
|
|
ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 2.849 ฿ - 3.155 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
ตัวยึดหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ
|
|
ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2.849 ฿ - 3.155 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
ตัวยึดหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ
|
|
ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2.849 ฿ - 3.155 ฿ | 50 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
ตัวยึดหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ
|
|
ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2.849 ฿ - 3.155 ฿ | 60 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
ตัวยึดหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ
|
|
ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 2.455 ฿ - 2.724 ฿ | 78 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
ตัวยึดหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ
|
|
ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2.39 ฿ - 2.65 ฿ | 60 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
ตัวยึดหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ
|
|
ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 2.849 ฿ - 3.155 ฿ | 60 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
ตัวยึดหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ
|
|
ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
|
1 in
25.4 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ