Menu Search

เสารองรับ PCB - สลักเกลียว

มีในสต็อก

สเปเฉอร์เหล่านี้มีปลายตัวผู้แบบเกลียวที่ติดตั้งอย่างแข็งแรงโดยใช้สกรู ปลายด้านบนมีที่ยึดแบบกดยึดที่ถอดได้ซึ่งมีทรงต่ำ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
8 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ประเภทรูยึด B ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
19901 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
ตัวล็อคประกบยึด
20.0 mm
5456 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
ตัวล็อคประกบยึด
12.0 mm
10740 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
ตัวล็อคประกบยึด
5.0 mm
1423 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
ตัวล็อคประกบยึด
6.0 mm
17 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
ตัวล็อคประกบยึด
8.0 mm
108056 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
ตัวล็อคประกบยึด
3.0 mm
1546 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
ตัวล็อคประกบยึด
15.0 mm
1504 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
ตัวล็อคประกบยึด
10.0 mm
รองรับสกรู - ตัวล็อคประกบยึด ; 3.0 mm | 0.118 in ; 1.6 mm | 0.063 in ; M3 ; 20.0 mm | 0.787 in

TCBNS-M3-20


ระดับสินค้าคงคลัง
19901 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
รองรับสกรู - ตัวล็อคประกบยึด ; 3.0 mm | 0.118 in ; 1.6 mm | 0.063 in ; M3 ; 12.0 mm | 0.472 in

TCBNS-M3-12


ระดับสินค้าคงคลัง
5456 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
รองรับสกรู - ตัวล็อคประกบยึด ; 3.0 mm | 0.118 in ; 1.6 mm | 0.063 in ; M3 ; 5.0 mm | 0.197 in

TCBNS-M3-5


ระดับสินค้าคงคลัง
10740 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
รองรับสกรู - ตัวล็อคประกบยึด ; 3.0 mm | 0.118 in ; 1.6 mm | 0.063 in ; M3 ; 6.0 mm | 0.236 in

TCBNS-M3-6


ระดับสินค้าคงคลัง
1423 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
รองรับสกรู - ตัวล็อคประกบยึด ; 3.0 mm | 0.118 in ; 1.6 mm | 0.063 in ; M3 ; 8.0 mm | 0.315 in

TCBNS-M3-8


ระดับสินค้าคงคลัง
17 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
รองรับสกรู - ตัวล็อคประกบยึด ; 3.0 mm | 0.118 in ; 1.6 mm | 0.063 in ; M3 ; 3.0 mm | 0.118 in

TCBNS-M3-3


ระดับสินค้าคงคลัง
108056 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
รองรับสกรู - ตัวล็อคประกบยึด ; 3.0 mm | 0.118 in ; 1.6 mm | 0.063 in ; M3 ; 15.0 mm | 0.591 in

TCBNS-M3-15


ระดับสินค้าคงคลัง
1546 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
รองรับสกรู - ตัวล็อคประกบยึด ; 3.0 mm | 0.118 in ; 1.6 mm | 0.063 in ; M3 ; 10.0 mm | 0.394 in

TCBNS-M3-10


ระดับสินค้าคงคลัง
1504 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3