กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้ามจับแบบดึงที่ออกแบบในรูปทรงโค้งมีรูปทรงกึ่งแบนที่เหมาะสำหรับเมื่อต้องใช้มือจับสองอันบนแผงเปิดที่ปิด มีตัวเลือกการติดตั้งทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมกับตัวเลือกการตกแต่งเพื่อตอบสนองความต้องการด้านความงาม
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | ความยาวด้ามจับ | วัสดุด้ามจับ | ประเภทตัวยึด | รูปแบบตัวยึด | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313.0259 ฿ - 346.8448 ฿ | 10 มีในสต็อก |
Non Threaded
|
19.685 in
500.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
Plain
|
|
||
165.976 ฿ - 183.9116 ฿ | 3937 มีในสต็อก |
M4
|
3.78 in
96.0 mm
|
สังกะสีอัลลอย
|
Screw Mount
|
|
||
955.7773 ฿ - 1,059.0321 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
Non Threaded
|
39.37 in
1000.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
ไม่มีเกลียว
|
|
||
344.0384 ฿ - 381.1991 ฿ | 663 มีในสต็อก |
Non Threaded
|
11.811 in
300.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
Screw Mount
|
|
||
250.8178 ฿ - 277.9131 ฿ | 16 มีในสต็อก |
Non Threaded
|
7.874 in
200.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
Plain
|
|
||
71.4971 ฿ - 75.2627 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M6
|
3.425 in
87.0 mm
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
Screw Mount
|
|
||
32 มีในสต็อก |
M6
|
4.724 in
120.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
อินเสิร์ทเกลียว
|
|
|||
666.6433 ฿ - 738.6625 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
Non Threaded
|
15.748 in
400.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
รูระลุ
|
Front Installation
|
||
56 มีในสต็อก |
M8
|
5.512 in
140.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
อินเสิร์ทเกลียว
|
|
|||
99.5918 ฿ - 110.3532 ฿ | 60 มีในสต็อก |
M4
|
2.52 in
64.0 mm
|
สังกะสีอัลลอย
|
Screw Mount
|
Rear Installation
|
||
818.4716 ฿ - 906.896 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
Non Threaded
|
22.402 in
569.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
รูระลุ
|
Front Installation
|
||
1,576.8187 ฿ - 1,747.1626 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
Non Threaded
|
39.37 in
1000.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
รูระลุ
|
Front Installation
|
||
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
Non Threaded
|
9.055 in
230.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
Screw Mount
|
|
|||
2,350.9509 ฿ - 2,604.9319 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M5 x 10
|
13.78 in
350.0 mm
|
สแตนเลส
|
อินเสิร์ทเกลียว
|
|
||
704.9596 ฿ - 781.1191 ฿ | 20 มีในสต็อก |
M6
|
4.921 in
125.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
อินเสิร์ทเกลียว
|
|
||
1,924.1185 ฿ - 2,131.98 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M8
|
23.622 in
600.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
อินเสิร์ทเกลียว
|
|
||
1,309.203 ฿ - 1,450.6402 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
Non Threaded
|
7.598 in
193.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
Front Mount
|
|
||
1,197.6719 ฿ - 1,327.0583 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M6
|
9.252 in
235.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
ย้อนกลับ
|
|
||
1,588.9051 ฿ - 1,760.5607 ฿ | 12 มีในสต็อก |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
อินเสิร์ทเกลียว
|
|
||
972.3031 ฿ - 1,077.3426 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
Non Threaded
|
6.772 in
172.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
Front Mount
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ