ด้ามจับแบบดึงรูปทรงสะพานเป็นมือจับที่แข็งแรงที่ใช้ทั้งในการเปิดและปิดสำหรับประตูและฝาตู้ที่มีน้ำหนักมาก กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและความแข็งแรงในการดึงโดยมีประเภทการติดตั้งให้เลือก ได้แก่ การติดตั้งด้านหน้าหรือด้านหลัง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | ความยาวโดยรวม | ระยะรูยึด | วัสดุด้ามจับ | ประเภทตัวยึด | ความกว้างโดยรวม | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.1611 ฿ - 114.3062 ฿ | 28535 มีในสต็อก |
Non Threaded
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
เทอร์โมพลาสติก
|
เกลียวพิเศษ
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 342.642 ฿ - 379.6599 ฿ | 208 มีในสต็อก |
M8
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
Duroplast
|
อินเสิร์ทเกลียว
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 166.9441 ฿ - 184.9779 ฿ | 105842 มีในสต็อก |
M5
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
เทอร์โมพลาสติก
|
อินเสิร์ทเกลียว
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 335.9719 ฿ - 372.267 ฿ | 6900 มีในสต็อก |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Duroplast
|
อินเสิร์ทเกลียว
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 69.6143 ฿ - 77.1366 ฿ | 51125 มีในสต็อก |
Non Threaded
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.681 in
93.5 mm
|
เทอร์โมพลาสติก
|
เกลียวพิเศษ
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 140.4378 ฿ - 155.6117 ฿ | 1830 มีในสต็อก |
Non Threaded
|
8.031 in
204.0 mm
|
7.047 in
179.0 mm
|
เทอร์โมพลาสติก
|
เกลียวพิเศษ
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 91.561 ฿ - 101.4523 ฿ | 6528 มีในสต็อก |
Non Threaded
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
เทอร์โมพลาสติก
|
เกลียวพิเศษ
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 195.1147 ฿ - 216.1913 ฿ | 38877 มีในสต็อก |
M8
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
PA
|
อินเสิร์ทเกลียว
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 351.177 ฿ - 389.114 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M6
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
Duroplast
|
อินเสิร์ทเกลียว
|
1.201 in
30.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 74.0759 ฿ - 77.9754 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M8
|
6.26 in
159.0 mm
|
|
ABS
|
Screw Mount
|
1.437 in
36.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 50.7418 ฿ - 53.4098 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
PA
|
Screw Mount
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 103.991 ฿ - 115.2253 ฿ | 14332 มีในสต็อก |
Non Threaded
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
เทอร์โมพลาสติก
|
เกลียวพิเศษ
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 351.177 ฿ - 389.114 ฿ | 32 มีในสต็อก |
M6
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Duroplast
|
อินเสิร์ทเกลียว
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 171.089 ฿ - 189.5734 ฿ | 80120 มีในสต็อก |
M8
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
เทอร์โมพลาสติก
|
อินเสิร์ทเกลียว
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 186.4146 ฿ - 206.5542 ฿ | 3238 มีในสต็อก |
M6
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
เทอร์โมพลาสติก
|
อินเสิร์ทเกลียว
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 178.5443 ฿ - 197.8318 ฿ | 30138 มีในสต็อก |
M6
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
เทอร์โมพลาสติก
|
อินเสิร์ทเกลียว
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 335.9719 ฿ - 372.267 ฿ | 1830 มีในสต็อก |
M10
|
6.299 in
160.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Duroplast
|
อินเสิร์ทเกลียว
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 351.177 ฿ - 389.114 ฿ | 592 มีในสต็อก |
M6
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
Duroplast
|
อินเสิร์ทเกลียว
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 135.887 ฿ - 150.5656 ฿ | 9050 มีในสต็อก |
M5
|
4.764 in
121.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
เทอร์โมพลาสติก
|
อินเสิร์ทเกลียว
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 166.9441 ฿ - 184.9779 ฿ | 44274 มีในสต็อก |
M8
|
8.031 in
204.0 mm
|
3.681 in
93.5 mm
|
เทอร์โมพลาสติก
|
อินเสิร์ทเกลียว
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ