Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
โดยหลักแล้วแหวนตรึงจะใช้เพื่อยึดสกรูและสลักให้เข้าที่ระหว่างการประกอบ และมีการออกแบบให้จับที่ด้านนอกของก้านสกรูหรือสลัก
นอกจากนี้ยังเป็นฉนวน กันกระแทก และกั้นระยะห่าง ช่วยทำหน้าที่เป็นฉนวนป้องกันความชื้นและไฟฟ้าให้กับชิ้นส่วนยึดประกอบ
กลุ่มผลิตภัณฑ์แหวนรองนี้มีตัวเลือกสำหรับซี่ฟันภายในและภายนอกที่มีดีไซน์แบบเรียว แหวนรองสามารถเลื่อนไปที่สกรู (หรือสลักเกลียว) ได้อย่างง่ายดาย และมีสกรูยึดไว้เมื่อประกอบเสร็จแล้ว แหวนแบบเย็นจะก่อตัวขึ้นและเข้าสู่ระยะลึกของสกรูจนสุดเพื่อทำการซีล
แหวนรองเหล่านี้ช่วยให้สามารถติดตั้งสกรู (หรือสลักเกลียว) ในเบื้องต้นได้ก่อนที่จะใช้น็อตยึด เหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อจำเป็นต้องประกอบสกรูและแหวนรองล่วงหน้า และยังช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการประกอบอีกด้วย
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | ความหนา | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5755 ฿ - 0.638 ฿ | 64016 มีในสต็อก |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0.928 ฿ - 1.0217 ฿ | 43 มีในสต็อก |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0.3569 ฿ - 0.3882 ฿ | 2325857 มีในสต็อก |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0.6246 ฿ - 0.6871 ฿ | 401020 มีในสต็อก |
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 0.4729 ฿ - 0.522 ฿ | 876785 มีในสต็อก |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0.6291 ฿ - 0.696 ฿ | 1035243 มีในสต็อก |
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0.5354 ฿ - 0.5934 ฿ | 5963 มีในสต็อก |
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0.6826 ฿ - 0.754 ฿ | 520 มีในสต็อก |
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0.4729 ฿ - 0.522 ฿ | 2049 มีในสต็อก |
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 1.0752 ฿ - 1.1912 ฿ | 82676 มีในสต็อก |
0.413 in
10.5 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 5.6484 ฿ - 6.2596 ฿ | 8382 มีในสต็อก |
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0.9905 ฿ - 1.1065 ฿ | 30 มีในสต็อก |
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0.4952 ฿ - 0.5488 ฿ | 340252 มีในสต็อก |
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 2.1505 ฿ - 2.3914 ฿ | 5038 มีในสต็อก |
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0.5354 ฿ - 0.5934 ฿ | 1030 มีในสต็อก |
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0.7897 ฿ - 0.8745 ฿ | 21924 มีในสต็อก |
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0.8299 ฿ - 0.9236 ฿ | 3940 มีในสต็อก |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0.6826 ฿ - 0.754 ฿ | 296581 มีในสต็อก |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 4.5062 ฿ - 4.9925 ฿ | 446 มีในสต็อก |
0.512 in
13.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0.9325 ฿ - 1.0306 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ