Menu Search

แหวนล็อค

มีในสต็อก

โดยหลักแล้วแหวนตรึงจะใช้เพื่อยึดสกรูและสลักให้เข้าที่ระหว่างการประกอบ และมีการออกแบบให้จับที่ด้านนอกของก้านสกรูหรือสลัก

นอกจากนี้ยังเป็นฉนวน กันกระแทก และกั้นระยะห่าง ช่วยทำหน้าที่เป็นฉนวนป้องกันความชื้นและไฟฟ้าให้กับชิ้นส่วนยึดประกอบ

กลุ่มผลิตภัณฑ์แหวนรองนี้มีตัวเลือกสำหรับซี่ฟันภายในและภายนอกที่มีดีไซน์แบบเรียว แหวนรองสามารถเลื่อนไปที่สกรู (หรือสลักเกลียว) ได้อย่างง่ายดาย และมีสกรูยึดไว้เมื่อประกอบเสร็จแล้ว แหวนแบบเย็นจะก่อตัวขึ้นและเข้าสู่ระยะลึกของสกรูจนสุดเพื่อทำการซีล

แหวนรองเหล่านี้ช่วยให้สามารถติดตั้งสกรู (หรือสลักเกลียว) ในเบื้องต้นได้ก่อนที่จะใช้น็อตยึด เหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อจำเป็นต้องประกอบสกรูและแหวนรองล่วงหน้า และยังช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการประกอบอีกด้วย

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE)
  • สี: ธรรมชาติ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
52 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความหนา ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
1.276 ฿ - 1.415 ฿ 9598 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
3.462 ฿ - 3.833 ฿ 837020 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
HDPE
20.0 mm
2.0 mm
0.622 ฿ - 0.691 ฿ 4674 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
HDPE
10.0 mm
0.8 mm
0.473 ฿ - 0.529 ฿ 276210 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
6.4 mm
2.8 mm
0.631 ฿ - 0.701 ฿ 549600 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
6.8 mm
1.1 mm
0.339 ฿ - 0.376 ฿ 1289356 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
9.0 mm
1.5 mm
0.747 ฿ - 0.826 ฿ 174074 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
13.0 mm
2.8 mm
0.905 ฿ - 1.007 ฿ 571724 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
8.5 mm
2.8 mm
0.51 ฿ - 0.561 ฿ 1124072 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
12.0 mm
1.4 mm
3.053 ฿ - 3.378 ฿ 173571 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
5.044 ฿ - 5.591 ฿ 3450 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
1.819 ฿ - 2.009 ฿ 866517 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
  • จาก 3
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย - 3.1 mm | 0.122 in; 8.0 mm | 0.315 in; ความหนา 2.5 mm | 0.098 in;

016003000001

ช่วงราคา
1.415 ฿ - 1.276 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9598 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ HDPE แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - ; 20.0 mm | 0.787 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in;

1348395

ช่วงราคา
3.833 ฿ - 3.462 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
837020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    20.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • วัสดุ
    HDPE
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ HDPE แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - ; 10.0 mm | 0.394 in; ความหนา 0.8 mm | 0.031 in;

1348399

ช่วงราคา
0.691 ฿ - 0.622 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4674 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
  • วัสดุ
    HDPE
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 6.4 mm | 0.252 in; 6.4 mm | 0.252 in; ความหนา 2.8 mm | 0.11 in;

031060000001

ช่วงราคา
0.529 ฿ - 0.473 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
276210 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • ความหนา
    2.8 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนล็อค - 2.7 mm | 0.106 in; 6.8 mm | 0.268 in; ความหนา 1.1 mm | 0.043 in;

003025000001

ช่วงราคา
0.701 ฿ - 0.631 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
549600 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.8 mm
  • ความหนา
    1.1 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 3.2 mm | 0.126 in; 9.0 mm | 0.354 in; ความหนา 1.5 mm | 0.059 in;

032030000001

ช่วงราคา
0.376 ฿ - 0.339 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1289356 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.0 mm
  • ความหนา
    1.5 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 8.4 mm | 0.331 in; 13.0 mm | 0.512 in; ความหนา 2.8 mm | 0.11 in;

031080000001

ช่วงราคา
0.826 ฿ - 0.747 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
174074 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    13.0 mm
  • ความหนา
    2.8 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 5.3 mm | 0.209 in; 8.5 mm | 0.335 in; ความหนา 2.8 mm | 0.11 in;

031050000001

ช่วงราคา
1.007 ฿ - 0.905 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
571724 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.5 mm
  • ความหนา
    2.8 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 4.3 mm | 0.169 in; 12.0 mm | 0.472 in; ความหนา 1.4 mm | 0.055 in;

032040000001

ช่วงราคา
0.561 ฿ - 0.51 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1124072 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.0 mm
  • ความหนา
    1.4 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6;แหวนรองกันหาย;แหวนล็อค - ; ; ; 10.5 mm | 0.413 in;30.0 mm | 1.181 in;ความหนา 3.0 mm | 0.118 in

032100000001

ช่วงราคา
3.378 ฿ - 3.053 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
173571 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    30.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย - 8.2 mm | 0.323 in; 16.2 mm | 0.638 in; ความหนา 4.2 mm | 0.165 in;

016008000001

ช่วงราคา
5.591 ฿ - 5.044 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3450 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย - 4.2 mm | 0.165 in; 10.0 mm | 0.394 in; ความหนา 2.8 mm | 0.11 in;

016004000001

ช่วงราคา
2.009 ฿ - 1.819 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
866517 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ