Menu Search

อินเสิร์ทท่อกลม

มีในสต็อก

อินเสิร์ทท่อกลมเหมาะสำหรับการป้องกันและการตกแต่งส่วนปลายของท่อ อินเสิร์ทแบบดันมีทั้งแบบยางเพื่อการยึดเกาะสูงสุดหรือก้านธรรมดาสำหรับการใช้งานที่ราบรื่น มีวัสดุและสีให้เลือกตามความต้องการใช้งาน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
112 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ สี จบ วัสดุ สั่งซื้อ
3.294 ฿ - 3.652 ฿ 19527 มีในสต็อก
28.5 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
1.527 ฿ - 1.694 ฿ 5970 มีในสต็อก
15.8 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
5.953 ฿ - 6.598 ฿ 1044 มีในสต็อก
41.3 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
2.492 ฿ - 2.761 ฿ 43427 มีในสต็อก
25.4 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
4.84 ฿ - 5.364 ฿ 1214 มีในสต็อก
37.0 mm
สีขาว
สึกกร่อน
LDPE - PIR
3.294 ฿ - 3.652 ฿ 449819 มีในสต็อก
28.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
12.449 ฿ - 13.795 ฿ 119427 มีในสต็อก
60.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
5.002 ฿ - 5.54 ฿ 93211 มีในสต็อก
37.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
65.235 ฿ - 72.283 ฿ 113194 มีในสต็อก
120.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
8.468 ฿ - 9.382 ฿ 45210 มีในสต็อก
30.0 mm
สีดำ
เท็กเจอร์
PE
5.814 ฿ - 6.44 ฿ 3610 มีในสต็อก
37.0 mm
สีเทาระดับกลาง
สึกกร่อน
LDPE - PIR
6.018 ฿ - 6.668 ฿ 3819 มีในสต็อก
44.4 mm
สีขาว
สึกกร่อน
LDPE - PIR
51.259 ฿ - 56.794 ฿ 880 มีในสต็อก
105.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
10.004 ฿ - 11.085 ฿ 860 มีในสต็อก
50.0 mm
สีเทาระดับกลาง
เงา
LDPE - PIR
1.833 ฿ - 2.032 ฿ 193511 มีในสต็อก
18.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
2.158 ฿ - 2.39 ฿ 4532 มีในสต็อก
19.0 mm
สีเทาระดับกลาง
เงา
LDPE - PIR
1.234 ฿ - 1.369 ฿ 4010 มีในสต็อก
10.0 mm
สีขาว
สึกกร่อน
LDPE - PIR
2.195 ฿ - 2.431 ฿ 20439 มีในสต็อก
18.0 mm
สีเทาระดับกลาง
สึกกร่อน
LDPE - PIR
13.897 ฿ - 15.40 ฿ 11129 มีในสต็อก
65.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
7.141 ฿ - 7.911 ฿ 37520 มีในสต็อก
28.0 mm
สีดำ
เท็กเจอร์
PE
  • จาก 6
ท่อสอดสายทรงกลม - 28.5 mm | 1.122 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

111062

ช่วงราคา
3.652 ฿ - 3.294 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19527 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    28.6 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 15.8 mm | 0.622 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

111055

ช่วงราคา
1.694 ฿ - 1.527 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5970 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 41.3 mm | 1.626 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

111533

ช่วงราคา
6.598 ฿ - 5.953 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1044 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    41.3 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 25.4 mm | 1 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

111060

ช่วงราคา
2.761 ฿ - 2.492 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43427 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.4 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 37.0 mm | 1.457 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีขาว

111607

ช่วงราคา
5.364 ฿ - 4.84 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1214 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีขาว
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    37.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 28.0 mm | 1.102 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

111061

ช่วงราคา
3.652 ฿ - 3.294 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
449819 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    28.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 60.0 mm | 2.362 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

111070

ช่วงราคา
13.795 ฿ - 12.449 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
119427 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    60.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 37.0 mm | 1.457 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

111531

ช่วงราคา
5.54 ฿ - 5.002 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
93211 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    37.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 120.0 mm | 4.724 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

465607

ช่วงราคา
72.283 ฿ - 65.235 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
113194 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    120.0 mm
  • ความสูงหัว
    6.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - วัสดุ - PE ; ; สีดำ ; ; ;

465323

ช่วงราคา
9.382 ฿ - 8.468 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45210 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เท็กเจอร์
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    โดม
  • ศูนย์กลางเกลียว
    N
ท่อสอดสายทรงกลม - 37.0 mm | 1.457 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีเทาระดับกลาง

111683

ช่วงราคา
6.44 ฿ - 5.814 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3610 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีเทาระดับกลาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    37.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 44.4 mm | 1.748 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีขาว

111611

ช่วงราคา
6.668 ฿ - 6.018 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3819 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีขาว
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    44.4 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 105.0 mm | 4.134 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

465596

ช่วงราคา
56.794 ฿ - 51.259 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
880 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    105.0 mm
  • ความสูงหัว
    6.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 50.0 mm | 1.969 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีเทาระดับกลาง

111128

ช่วงราคา
11.085 ฿ - 10.004 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
860 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีเทาระดับกลาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    50.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 18.0 mm | 0.709 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

111529

ช่วงราคา
2.032 ฿ - 1.833 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
193511 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    18.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 19.0 mm | 0.748 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีเทาระดับกลาง

111116

ช่วงราคา
2.39 ฿ - 2.158 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4532 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีเทาระดับกลาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    19.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 10.0 mm | 0.394 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีขาว

111603

ช่วงราคา
1.369 ฿ - 1.234 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีขาว
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.5 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 18.0 mm | 0.709 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีเทาระดับกลาง

111681

ช่วงราคา
2.431 ฿ - 2.195 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20439 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีเทาระดับกลาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    18.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 65.0 mm | 2.559 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

111537

ช่วงราคา
15.40 ฿ - 13.897 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11129 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    65.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - วัสดุ - PE ; ; สีดำ ; ; ;

465321

ช่วงราคา
7.911 ฿ - 7.141 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37520 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เท็กเจอร์
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    โดม
  • ศูนย์กลางเกลียว
    N