Menu Search

สเปเฉอร์ PA กลมไม่มีเกลียว

มีในสต็อก

สเปเฉอร์กลมไม่มีเกลียวทำจาก PA (พอลิเอไมด์) หรือไนลอนและมีช่วงความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางที่หลากหลาย ช่วยกั้นระยะห่างทางกายภาพระหว่างชิ้นส่วนประกอบต่างๆ รวมทั้งเป็นฉนวนกันความร้อนและไฟฟ้าระหว่างชิ้นส่วน นอกจากนี้ยังมีแบบ PA เสริมใยแก้วสำหรับการใช้งานที่ต้องการอุณหภูมิการทำงานสูงสุดที่สูงขึ้น รวมถึงความแข็งแรงและความแข็งที่ดีขึ้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
368 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
14.4244 ฿ - 15.9859 ฿ 40 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
10.6 mm
22.0 mm
25.0 mm
1.4411 ฿ - 1.6017 ฿ 260 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
10.3 mm
15.0 mm
7.5 mm
16.2625 ฿ - 18.0249 ฿ 25 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
10.6 mm
22.0 mm
30.0 mm
0.7139 ฿ - 0.7897 ฿ 91630 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
4.2 mm
8.0 mm
7.5 mm
1.0842 ฿ - 1.2046 ฿ 70494 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
10.3 mm
15.0 mm
5.0 mm
23.1066 ฿ - 25.6007 ฿ 117456 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
8.2 mm
18.0 mm
10.0 mm
6.1258 ฿ - 6.7816 ฿ 60 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
12.6 mm
25.0 mm
10.0 mm
12.3943 ฿ - 13.7328 ฿ 60 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
10.6 mm
22.0 mm
20.0 mm
4.3188 ฿ - 4.7784 ฿ 17106 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
12.6 mm
25.0 mm
5.0 mm
9.7843 ฿ - 10.8461 ฿ 5213 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
16.5 mm
25.0 mm
25.0 mm
5.113 ฿ - 5.6707 ฿ 64040 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
12.8 mm
18.0 mm
30.0 mm
3.2302 ฿ - 3.5782 ฿ 30 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
12.8 mm
18.0 mm
15.0 mm
10.5428 ฿ - 11.676 ฿ 17107 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
12.6 mm
25.0 mm
20.0 mm
10.11 ฿ - 11.2031 ฿ 36840 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
10.2 mm
20.0 mm
23.0 mm
3.4979 ฿ - 3.8771 ฿ 2086 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
3.2 mm
6.4 mm
7.9 mm
3.4756 ฿ - 3.8459 ฿ 32397 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
2.2 mm
3.6 mm
1.6 mm
11.8589 ฿ - 13.1394 ฿ 12240 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
10.2 mm
20.0 mm
30.0 mm
2.0702 ฿ - 2.2977 ฿ 24070 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
12.8 mm
18.0 mm
7.5 mm
5.2915 ฿ - 5.8581 ฿ 125150 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
4.2 mm
8.0 mm
11.0 mm
0.9771 ฿ - 1.0797 ฿ 17970 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
5.2 mm
10.0 mm
7.0 mm
  • จาก 19
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.6 mm | 0.417 in ; 22.0 mm | 0.866 in ; 25.0 mm | 0.984 in

005675000002

ช่วงราคา
15.9859 ฿ - 14.4244 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.6 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.3 mm | 0.406 in ; 15.0 mm | 0.591 in ; 7.5 mm | 0.295 in

005629000002

ช่วงราคา
1.6017 ฿ - 1.4411 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
260 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.3 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.6 mm | 0.417 in ; 22.0 mm | 0.866 in ; 30.0 mm | 1.181 in

005678000002

ช่วงราคา
18.0249 ฿ - 16.2625 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.6 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 4.2 mm | 0.165 in ; 8.0 mm | 0.315 in ; 7.5 mm | 0.295 in

1110580000VR

ช่วงราคา
0.7897 ฿ - 0.7139 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
91630 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.3 mm | 0.406 in ; 15.0 mm | 0.591 in ; 5.0 mm | 0.197 in

005626000002

ช่วงราคา
1.2046 ฿ - 1.0842 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70494 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.3 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 8.2 mm | 0.323 in ; 18.0 mm | 0.709 in ; 10.0 mm | 0.394 in

005598000002

ช่วงราคา
25.6007 ฿ - 23.1066 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
117456 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 12.6 mm | 0.496 in ; 25.0 mm | 0.984 in ; 10.0 mm | 0.394 in

005743000002

ช่วงราคา
6.7816 ฿ - 6.1258 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.6 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.6 mm | 0.417 in ; 22.0 mm | 0.866 in ; 20.0 mm | 0.787 in

005671000002

ช่วงราคา
13.7328 ฿ - 12.3943 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.6 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 12.6 mm | 0.496 in ; 25.0 mm | 0.984 in ; 5.0 mm | 0.197 in

005740000002

ช่วงราคา
4.7784 ฿ - 4.3188 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17106 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.6 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 16.5 mm | 0.65 in ; 25.0 mm | 0.984 in ; 25.0 mm | 0.984 in

005827600002

ช่วงราคา
10.8461 ฿ - 9.7843 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5213 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.5 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 12.8 mm | 0.504 in ; 18.0 mm | 0.709 in ; 30.0 mm | 1.181 in

1112070000VR

ช่วงราคา
5.6707 ฿ - 5.113 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
64040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.8 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 12.8 mm | 0.504 in ; 18.0 mm | 0.709 in ; 15.0 mm | 0.591 in

1112040000VR

ช่วงราคา
3.5782 ฿ - 3.2302 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.8 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 12.6 mm | 0.496 in ; 25.0 mm | 0.984 in ; 20.0 mm | 0.787 in

005749000002

ช่วงราคา
11.676 ฿ - 10.5428 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17107 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.6 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.2 mm | 0.402 in ; 20.0 mm | 0.787 in ; 23.0 mm | 0.906 in

1118460000VR

ช่วงราคา
11.2031 ฿ - 10.11 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36840 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 3.2 mm | 0.126 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 7.9 mm | 0.311 in

R911-5

ช่วงราคา
3.8771 ฿ - 3.4979 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2086 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 2.2 mm | 0.087 in ; 3.6 mm | 0.142 in ; 1.6 mm | 0.063 in

R906-1

ช่วงราคา
3.8459 ฿ - 3.4756 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32397 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 65 °C
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.2 mm | 0.402 in ; 20.0 mm | 0.787 in ; 30.0 mm | 1.181 in

1118530000VR

ช่วงราคา
13.1394 ฿ - 11.8589 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12240 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 12.8 mm | 0.504 in ; 18.0 mm | 0.709 in ; 7.5 mm | 0.295 in

1112020000VR

ช่วงราคา
2.2977 ฿ - 2.0702 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24070 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.8 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 4.2 mm | 0.165 in ; 8.0 mm | 0.315 in ; 11.0 mm | 0.433 in

1114190000VR

ช่วงราคา
5.8581 ฿ - 5.2915 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
125150 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 5.2 mm | 0.205 in ; 10.0 mm | 0.394 in ; 7.0 mm | 0.276 in

1114400000VR

ช่วงราคา
1.0797 ฿ - 0.9771 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17970 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม