Menu Search

ขาตั้งกันกระแทกยึดด้วยสกรู

มีในสต็อก

ขาตั้งกันกระแทกยึดด้วยสกรูเป็นแบบฝังเพื่อใช้เป็นขาตั้งสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กและสินค้าขายปลีกอื่นๆ ขาตั้งเหล่านี้ยึดด้วยสกรู สลักเกลียว หรือหมุดย้ำเพื่อประกอบและทำจากวัสดุป้องกันการขีดข่วนเพื่อป้องกันพื้นผิว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
49 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุฐาน รูปแบบขาตั้งกันชน สี รูปทรงฐาน วัสดุ ความสูงฐาน สั่งซื้อ
39.64 ฿ - 76.853 ฿ 34 มีในสต็อก
ยาง
สีดำ
กลม
ยาง
23.0 mm
76.914 ฿ - 85.219 ฿ 699 มีในสต็อก
ไนลอน
สีดำ
58.0 mm
11.595 ฿ - 12.848 ฿ 293 มีในสต็อก
สีดำ
นีโอพรีน
54.873 ฿ - 60.803 ฿ 59718 มีในสต็อก
สีดำ
ABS
0.854 ฿ - 0.937 ฿ 7312952 มีในสต็อก
HDPE
ธรรมชาติ
กลม
HDPE
12.95 ฿ - 14.352 ฿ 17703 มีในสต็อก
สีดำ
TPE/TPV
3.967 ฿ - 4.394 ฿ 13032 มีในสต็อก
สีดำ
TPE/TPV
6.761 ฿ - 7.489 ฿ 48629 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE - PIR
28.026 ฿ - 31.061 ฿ 353 มีในสต็อก
สีดำ
นีโอพรีน
  • จาก 3
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 35.0 mm | 1.378 in ; ความสูงฐาน - 23.0 mm | 0.906 in ; วัสดุฐาน - ยาง ; รูปทรงฐาน - กลม

462182

ช่วงราคา
76.853 ฿ - 39.64 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    ยางธรรมชาติ
  • วัสดุฐาน
    ยาง
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยางธรรมชาติ
ขาตั้งยึดคอ - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 70.0 mm | 2.756 in ; ความสูงฐาน - 58.0 mm | 2.283 in ; ความยาวตอ 38.0 mm | 1.496 in; ไนลอน

551063

ช่วงราคา
85.219 ฿ - 76.914 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
699 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • วัสดุฐาน
    ไนลอน
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์;เหล็กกล้า
  • ประเภท
    3
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ; ;

SOF-15140

ช่วงราคา
12.848 ฿ - 11.595 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
293 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    ยางนีโอพรีน
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยางนีโอพรีน
  • วัสดุ
    นีโอพรีน
  • ประเภท
    1
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 40.0 mm | 1.575 in ; ; ;

BF-1001

ช่วงราคา
60.803 ฿ - 54.873 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
59718 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    อะคริโลไนไทรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    อะคริโลไนไทรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน
  • วัสดุ
    ABS
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    40.0 mm
ธรรมชาติ HDPE แหวนหัวบอร์ด - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.4 mm | 0.331 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 36.0 mm | 1.417 in

110726

ช่วงราคา
0.937 ฿ - 0.854 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7312952 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    HDPE
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • วัสดุ
    HDPE
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ; ;

15127

ช่วงราคา
14.352 ฿ - 12.95 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17703 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    ยางเทอร์โมพลาสติก
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    TPE/TPV
  • วัสดุ
    TPE/TPV
  • ประเภท
    1
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ; ;

15129

ช่วงราคา
4.394 ฿ - 3.967 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13032 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    ยางเทอร์โมพลาสติก
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    TPE/TPV
  • วัสดุ
    TPE/TPV
  • ประเภท
    1
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ; ;

50769

ช่วงราคา
7.489 ฿ - 6.761 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
48629 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
  • ประเภท
    1
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ; ;

SOF-15126

ช่วงราคา
31.061 ฿ - 28.026 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
353 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    ยางนีโอพรีน
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยางนีโอพรีน
  • วัสดุ
    นีโอพรีน
  • ประเภท
    1