Menu Search

ขาตั้งกันกระแทกและยางกาวในตัว - ทรงกระบอก

มีในสต็อก

ขาตั้งกันกระแทกแบบกาวในตัวทรงกระบอกมักใช้เป็นขาตั้ง ตัวกั้นตู้ ตัวกำหนดระยะประตู และตัวป้องกันพื้นผิว กันกระแทกแบบลอกและติดเหล่านี้จะไม่ทำให้พื้นผิวมัวหมอง มีรอยขีดข่วน หรือเปลี่ยนสี

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
14 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรง สี วัสดุ สั่งซื้อ
11833 มีในสต็อก
ทรงกระบอก
ใส
PU;Rubber
480024 มีในสต็อก
ทรงกระบอก
ใส
PU;Rubber
32317 มีในสต็อก
ทรงกระบอก
ใส
PU;Rubber
171283 มีในสต็อก
ทรงกระบอก
ใส
PU;Rubber
191387 มีในสต็อก
ทรงกระบอก
ใส
PU;Rubber
16668 มีในสต็อก
ทรงกระบอก
ใส
PU;Rubber
4462 มีในสต็อก
ทรงกระบอก
ใส
PU;Rubber
110573 มีในสต็อก
ทรงกระบอก
ใส
PU;Rubber
634703 มีในสต็อก
ทรงกระบอก
ใส
PU;Rubber
10 มีในสต็อก
ทรงกระบอก
ใส
PU;Rubber
3018 มีในสต็อก
แบน
สีดำ
PU
49810 มีในสต็อก
แบน
สีขาว
PU
10 มีในสต็อก
แบน
สีดำ
PU
1973 มีในสต็อก
แบน
ใส
PU
กันชนแบบกาว - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 9.5 mm | 0.374 in ; ความสูงฐาน - 3.2 mm | 0.126 in ; สี - ใส

RBS-34


ระดับสินค้าคงคลัง
11833 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU;Rubber
  • รูปทรง
    ทรงกระบอก
  • ปริมาณต่อแผ่น
    300
กันชนแบบกาว - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 12.7 mm | 0.5 in ; ความสูงฐาน - 3.5 mm | 0.138 in ; สี - ใส

RBS-1


ระดับสินค้าคงคลัง
480024 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU;Rubber
  • รูปทรง
    ทรงกระบอก
  • ปริมาณต่อแผ่น
    200
กันชนแบบกาว - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 12.7 mm | 0.5 in ; ความสูงฐาน - 1.5 mm | 0.059 in ; สี - ใส

RBS-5


ระดับสินค้าคงคลัง
32317 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU;Rubber
  • รูปทรง
    ทรงกระบอก
  • ปริมาณต่อแผ่น
    200
กันชนแบบกาว - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 20.6 mm | 0.811 in ; ความสูงฐาน - 3.0 mm | 0.118 in ; สี - ใส

RBS-24


ระดับสินค้าคงคลัง
171283 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU;Rubber
  • รูปทรง
    ทรงกระบอก
  • ปริมาณต่อแผ่น
    72
กันชนแบบกาว - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 12.7 mm | 0.5 in ; ความสูงฐาน - 6.4 mm | 0.252 in ; สี - ใส

RBS-6


ระดับสินค้าคงคลัง
191387 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU;Rubber
  • รูปทรง
    ทรงกระบอก
  • ปริมาณต่อแผ่น
    200
กันชนแบบกาว - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 31.2 mm | 1.228 in ; ความสูงฐาน - 2.5 mm | 0.098 in ; สี - ใส

RBS-72


ระดับสินค้าคงคลัง
16668 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU;Rubber
  • รูปทรง
    ทรงกระบอก
  • ปริมาณต่อแผ่น
    32
กันชนแบบกาว - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 19.1 mm | 0.752 in ; ความสูงฐาน - 4.1 mm | 0.161 in ; สี - ใส

RBS-44


ระดับสินค้าคงคลัง
4462 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU;Rubber
  • รูปทรง
    ทรงกระบอก
  • ปริมาณต่อแผ่น
    98
กันชนแบบกาว - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 19.8 mm | 0.78 in ; ความสูงฐาน - 5.1 mm | 0.201 in ; สี - ใส

RBS-41


ระดับสินค้าคงคลัง
110573 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU;Rubber
  • รูปทรง
    ทรงกระบอก
  • ปริมาณต่อแผ่น
    84
กันชนแบบกาว - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 9.5 mm | 0.374 in ; ความสูงฐาน - 4.8 mm | 0.189 in ; สี - ใส

RBS-35


ระดับสินค้าคงคลัง
634703 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU;Rubber
  • รูปทรง
    ทรงกระบอก
  • ปริมาณต่อแผ่น
    200
กันชนแบบกาว - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 16.5 mm | 0.65 in ; ความสูงฐาน - 10.2 mm | 0.402 in ; สี - ใส

RBS-11


ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU;Rubber
  • รูปทรง
    ทรงกระบอก
  • ปริมาณต่อแผ่น
    128
กันชนแบบกาว - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 12.7 mm | 0.5 in ; ความสูงฐาน - 3.5 mm | 0.138 in ; สี - สีดำ

32435


ระดับสินค้าคงคลัง
3018 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    แบน
  • ปริมาณต่อแผ่น
    200
กันชนแบบกาว - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 12.7 mm | 0.5 in ; ความสูงฐาน - 3.5 mm | 0.138 in ; สี - สีขาว

461239


ระดับสินค้าคงคลัง
49810 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    แบน
  • ปริมาณต่อแผ่น
    200
กันชนแบบกาว - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; ความสูงฐาน - 1.9 mm | 0.075 in ; สี - สีดำ

461241


ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    แบน
  • ปริมาณต่อแผ่น
    98
กันชนแบบกาว - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; ความสูงฐาน - 1.9 mm | 0.075 in ; สี - ใส

462169


ระดับสินค้าคงคลัง
1973 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    แบน
  • ปริมาณต่อแผ่น
    98