Menu Search

ขาตั้งกันกระแทกและยางกาวในตัว - ทรงกระบอก

มีในสต็อก

ขาตั้งกันกระแทกแบบกาวในตัวทรงกระบอกมักใช้เป็นขาตั้ง ตัวกั้นตู้ ตัวกำหนดระยะประตู และตัวป้องกันพื้นผิว กันกระแทกแบบลอกและติดเหล่านี้จะไม่ทำให้พื้นผิวมัวหมอง มีรอยขีดข่วน หรือเปลี่ยนสี

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
14 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรง สี วัสดุ สั่งซื้อ
10.806 ฿ - 10.806 ฿ 62707 มีในสต็อก
ทรงกระบอก
ใส
PU;Rubber
3.2837 ฿ - 3.2837 ฿ 33563 มีในสต็อก
ทรงกระบอก
ใส
PU;Rubber
22.1875 ฿ - 22.1875 ฿ 28 มีในสต็อก
ทรงกระบอก
ใส
PU;Rubber
2.6859 ฿ - 2.6859 ฿ 159903 มีในสต็อก
ทรงกระบอก
ใส
PU;Rubber
2.4003 ฿ - 2.4003 ฿ 32317 มีในสต็อก
ทรงกระบอก
ใส
PU;Rubber
8.9366 ฿ - 8.9366 ฿ 1373 มีในสต็อก
ทรงกระบอก
ใส
PU;Rubber
2.8465 ฿ - 2.8465 ฿ 33 มีในสต็อก
ทรงกระบอก
ใส
PU;Rubber
2.735 ฿ - 2.735 ฿ 480024 มีในสต็อก
ทรงกระบอก
ใส
PU;Rubber
8.8875 ฿ - 8.8875 ฿ 10 มีในสต็อก
ทรงกระบอก
ใส
PU;Rubber
9.3694 ฿ - 9.3694 ฿ 346 มีในสต็อก
ทรงกระบอก
ใส
PU;Rubber
3.5827 ฿ - 3.9753 ฿ 3018 มีในสต็อก
แบน
สีดำ
PU
7.1475 ฿ - 7.9193 ฿ 10 มีในสต็อก
แบน
สีดำ
PU
7.1475 ฿ - 7.9193 ฿ 24905 มีในสต็อก
แบน
ใส
PU
3.5827 ฿ - 3.9753 ฿ 11610 มีในสต็อก
แบน
สีขาว
PU
กันชนแบบกาว - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 20.6 mm | 0.811 in ; ความสูงฐาน - 3.0 mm | 0.118 in ; สี - ใส

RBS-24

ช่วงราคา
10.806 ฿ - 10.806 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
62707 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU;Rubber
  • รูปทรง
    ทรงกระบอก
  • ปริมาณต่อแผ่น
    72
กันชนแบบกาว - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 12.7 mm | 0.5 in ; ความสูงฐาน - 6.4 mm | 0.252 in ; สี - ใส

RBS-6

ช่วงราคา
3.2837 ฿ - 3.2837 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33563 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU;Rubber
  • รูปทรง
    ทรงกระบอก
  • ปริมาณต่อแผ่น
    200
กันชนแบบกาว - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 31.2 mm | 1.228 in ; ความสูงฐาน - 2.5 mm | 0.098 in ; สี - ใส

RBS-72

ช่วงราคา
22.1875 ฿ - 22.1875 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU;Rubber
  • รูปทรง
    ทรงกระบอก
  • ปริมาณต่อแผ่น
    32
กันชนแบบกาว - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 9.5 mm | 0.374 in ; ความสูงฐาน - 4.8 mm | 0.189 in ; สี - ใส

RBS-35

ช่วงราคา
2.6859 ฿ - 2.6859 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
159903 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU;Rubber
  • รูปทรง
    ทรงกระบอก
  • ปริมาณต่อแผ่น
    200
กันชนแบบกาว - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 12.7 mm | 0.5 in ; ความสูงฐาน - 1.5 mm | 0.059 in ; สี - ใส

RBS-5

ช่วงราคา
2.4003 ฿ - 2.4003 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32317 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU;Rubber
  • รูปทรง
    ทรงกระบอก
  • ปริมาณต่อแผ่น
    200
กันชนแบบกาว - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 19.8 mm | 0.78 in ; ความสูงฐาน - 5.1 mm | 0.201 in ; สี - ใส

RBS-41

ช่วงราคา
8.9366 ฿ - 8.9366 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1373 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU;Rubber
  • รูปทรง
    ทรงกระบอก
  • ปริมาณต่อแผ่น
    84
กันชนแบบกาว - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 9.5 mm | 0.374 in ; ความสูงฐาน - 3.2 mm | 0.126 in ; สี - ใส

RBS-34

ช่วงราคา
2.8465 ฿ - 2.8465 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU;Rubber
  • รูปทรง
    ทรงกระบอก
  • ปริมาณต่อแผ่น
    300
กันชนแบบกาว - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 12.7 mm | 0.5 in ; ความสูงฐาน - 3.5 mm | 0.138 in ; สี - ใส

RBS-1

ช่วงราคา
2.735 ฿ - 2.735 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
480024 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU;Rubber
  • รูปทรง
    ทรงกระบอก
  • ปริมาณต่อแผ่น
    200
กันชนแบบกาว - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 16.5 mm | 0.65 in ; ความสูงฐาน - 10.2 mm | 0.402 in ; สี - ใส

RBS-11

ช่วงราคา
8.8875 ฿ - 8.8875 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU;Rubber
  • รูปทรง
    ทรงกระบอก
  • ปริมาณต่อแผ่น
    128
กันชนแบบกาว - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 19.1 mm | 0.752 in ; ความสูงฐาน - 4.1 mm | 0.161 in ; สี - ใส

RBS-44

ช่วงราคา
9.3694 ฿ - 9.3694 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
346 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU;Rubber
  • รูปทรง
    ทรงกระบอก
  • ปริมาณต่อแผ่น
    98
กันชนแบบกาว - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 12.7 mm | 0.5 in ; ความสูงฐาน - 3.5 mm | 0.138 in ; สี - สีดำ

32435

ช่วงราคา
3.9753 ฿ - 3.5827 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3018 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    แบน
  • ปริมาณต่อแผ่น
    200
กันชนแบบกาว - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; ความสูงฐาน - 1.9 mm | 0.075 in ; สี - สีดำ

461241

ช่วงราคา
7.9193 ฿ - 7.1475 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    แบน
  • ปริมาณต่อแผ่น
    98
กันชนแบบกาว - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; ความสูงฐาน - 1.9 mm | 0.075 in ; สี - ใส

462169

ช่วงราคา
7.9193 ฿ - 7.1475 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24905 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    แบน
  • ปริมาณต่อแผ่น
    98
กันชนแบบกาว - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 12.7 mm | 0.5 in ; ความสูงฐาน - 3.5 mm | 0.138 in ; สี - สีขาว

461239

ช่วงราคา
3.9753 ฿ - 3.5827 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11610 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    แบน
  • ปริมาณต่อแผ่น
    200