Menu Search

ขารองรับ PCB กาวในตัว

มีในสต็อก

ขารองรับฐานกาวมาพร้อมกับเทปกาวสองหน้าพร้อมแถบลอกเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็ว มาพร้อมกับสามตัวเลือกสำหรับการติดตั้ง PCB: ดันล็อค, ไม่ล็อค และแป้นแบน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
50 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางรู A ความกว้างฐาน ความหนาแผง ประเภทรูยึด A ความยาวฐาน ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
4.4 mm
13.0 mm
6.4 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
4.4 mm
13.0 mm
19.1 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
4.4 mm
13.0 mm
7.9 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
4.4 mm
13.0 mm
15.9 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
4.4 mm
13.0 mm
14.3 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
4.4 mm
13.0 mm
22.2 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
4.4 mm
13.0 mm
12.7 mm
5768 มีในสต็อก
4.4 mm
13.0 mm
4.8 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
4.4 mm
13.0 mm
11.1 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
4.4 mm
13.0 mm
9.5 mm
  • จาก 3
ฐานกาว - ; ; ความยาวฐาน 13.0 mm | 0.512 in ; ความกว้างฐาน 13.0 mm | 0.512 in ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in

PSBM-4-01A-RT


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความกว้างฐาน
    13.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.4 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    6.4 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุฐาน
    กาวยาง
ฐานกาว - ; ; ความยาวฐาน 13.0 mm | 0.512 in ; ความกว้างฐาน 13.0 mm | 0.512 in ; ความยาวสเปเซอร์ 19.1 mm | 0.752 in

PSBM-12-01A-RT


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความกว้างฐาน
    13.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.4 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    19.1 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุฐาน
    กาวยาง
ฐานกาว - ; ; ความยาวฐาน 13.0 mm | 0.512 in ; ความกว้างฐาน 13.0 mm | 0.512 in ; ความยาวสเปเซอร์ 7.9 mm | 0.311 in

PSBM-5-01A-RT


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความกว้างฐาน
    13.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.4 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    7.9 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุฐาน
    กาวยาง
ฐานกาว - ; ; ความยาวฐาน 13.0 mm | 0.512 in ; ความกว้างฐาน 13.0 mm | 0.512 in ; ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.626 in

PSBM-10-01A-RT


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความกว้างฐาน
    13.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.4 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    15.9 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุฐาน
    กาวยาง
ฐานกาว - ; ; ความยาวฐาน 13.0 mm | 0.512 in ; ความกว้างฐาน 13.0 mm | 0.512 in ; ความยาวสเปเซอร์ 14.3 mm | 0.563 in

PSBM-9-01A-RT


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความกว้างฐาน
    13.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.4 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    14.3 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุฐาน
    กาวยาง
ฐานกาว - ; ; ความยาวฐาน 13.0 mm | 0.512 in ; ความกว้างฐาน 13.0 mm | 0.512 in ; ความยาวสเปเซอร์ 22.2 mm | 0.874 in

PSBM-14-01A-RT


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความกว้างฐาน
    13.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.4 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    22.2 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุฐาน
    กาวยาง
ฐานกาว - ; ; ความยาวฐาน 13.0 mm | 0.512 in ; ความกว้างฐาน 13.0 mm | 0.512 in ; ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in

PSBM-8-01A-RT


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความกว้างฐาน
    13.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.4 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    12.7 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุฐาน
    กาวยาง
ฐานกาว - ; ; ความยาวฐาน 13.0 mm | 0.512 in ; ความกว้างฐาน 13.0 mm | 0.512 in ; ความยาวสเปเซอร์ 4.8 mm | 0.189 in

PSBM-3-01A-RT


ระดับสินค้าคงคลัง
5768 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างฐาน
    13.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.4 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    4.8 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุฐาน
    กาวยาง
ฐานกาว - ; ; ความยาวฐาน 13.0 mm | 0.512 in ; ความกว้างฐาน 13.0 mm | 0.512 in ; ความยาวสเปเซอร์ 11.1 mm | 0.437 in

PSBM-7-01A-RT


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความกว้างฐาน
    13.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.4 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    11.1 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุฐาน
    กาวยาง
ฐานกาว - ; ; ความยาวฐาน 13.0 mm | 0.512 in ; ความกว้างฐาน 13.0 mm | 0.512 in ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in

PSBM-6-01A-RT


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความกว้างฐาน
    13.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.4 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    9.5 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุฐาน
    กาวยาง