Menu Search

แหวนรองมีบ่า

มีในสต็อก

แหวนรองมีบ่าได้รับการออกแบบเพื่อเป็นฉนวนไฟฟ้าและความร้อนในชุดประกอบซึ่งเป็นข้อกำหนดที่สำคัญ ผลิตจากวัสดุและสีที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีสารฉีดขึ้นรูปลื่นในตัว ทนต่อการสึกกยางรองและการขัดถู

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
196 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความสูงหน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน ความสูงฐาน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฐาน สั่งซื้อ
32547 มีในสต็อก
4.4 mm
8.1 mm
119270 มีในสต็อก
3.5 mm
3.1 mm
12048 มีในสต็อก
2.0 mm
5.2 mm
61565 มีในสต็อก
2.0 mm
8.2 mm
74075 มีในสต็อก
2.0 mm
16.2 mm
69438 มีในสต็อก
2.6 mm
12.1 mm
16020 มีในสต็อก
2.6 mm
8.1 mm
1938 มีในสต็อก
2.5 mm
8.1 mm
599 มีในสต็อก
2.0 mm
8.0 mm
4309 มีในสต็อก
6.0 mm
24.5 mm
14218 มีในสต็อก
3.0 mm
10.1 mm
35 มีในสต็อก
1.7 mm
6.6 mm
79334 มีในสต็อก
1.2 mm
2.9 mm
64750 มีในสต็อก
2.0 mm
6.2 mm
81826 มีในสต็อก
2.0 mm
10.2 mm
296388 มีในสต็อก
4.5 mm
3.1 mm
1038 มีในสต็อก
8.0 mm
3.1 mm
115705 มีในสต็อก
4.5 mm
2.1 mm
9568 มีในสต็อก
1.6 mm
5.1 mm
22980 มีในสต็อก
1.7 mm
6.6 mm
  • จาก 10
ธรรมชาติ ไนลอน Countersunk Insulation Washer แหวนรองไหล่ - ; ; ;

083080200001


ระดับสินค้าคงคลัง
32547 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.1 mm
  • ความหนา
    6.4 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312083859935


ระดับสินค้าคงคลัง
119270 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    3.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • ความหนา
    4.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

018050400001


ระดับสินค้าคงคลัง
12048 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    2.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.2 mm
  • ความหนา
    3.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

018080300001


ระดับสินค้าคงคลัง
61565 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    2.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • ความหนา
    3.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

018160000001


ระดับสินค้าคงคลัง
74075 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    2.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.2 mm
  • ความหนา
    4.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองบุชชิ่ง แหวนรองไหล่ - ; ; ;

1090510000VR


ระดับสินค้าคงคลัง
69438 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    2.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.1 mm
  • ความหนา
    15.6 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองบุชชิ่ง แหวนรองไหล่ - ; ; ;

1090380000VR


ระดับสินค้าคงคลัง
16020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    2.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.1 mm
  • ความหนา
    11.9 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองบุชชิ่ง แหวนรองไหล่ - ; ; ;

1092330000VR


ระดับสินค้าคงคลัง
1938 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    2.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.1 mm
  • ความหนา
    12.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองบุชชิ่ง แหวนรองไหล่ - ; ; ;

1092280000VR


ระดับสินค้าคงคลัง
599 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    2.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.0 mm
  • ความหนา
    6.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองบุชชิ่ง แหวนรองไหล่ - ; ; ;

1095820000VR


ระดับสินค้าคงคลัง
4309 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    6.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    24.5 mm
  • ความหนา
    13.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองบุชชิ่ง แหวนรองไหล่ - ; ; ;

1094670000VR


ระดับสินค้าคงคลัง
14218 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    3.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.1 mm
  • ความหนา
    10.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI1/4-4


ระดับสินค้าคงคลัง
35 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.6 mm
  • ความหนา
    1.6 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-4-2


ระดับสินค้าคงคลัง
79334 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.9 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

018060300001


ระดับสินค้าคงคลัง
64750 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    2.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.2 mm
  • ความหนา
    3.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

018100000001


ระดับสินค้าคงคลัง
81826 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    2.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.2 mm
  • ความหนา
    3.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312081459935


ระดับสินค้าคงคลัง
296388 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    4.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • ความหนา
    6.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312084359935


ระดับสินค้าคงคลัง
1038 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    8.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • ความหนา
    9.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312083259935


ระดับสินค้าคงคลัง
115705 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    4.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.1 mm
  • ความหนา
    5.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-10-4


ระดับสินค้าคงคลัง
9568 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • ความหนา
    1.6 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI1/4-16


ระดับสินค้าคงคลัง
22980 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.6 mm
  • ความหนา
    6.4 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ